TIDA-010957
15kW ~ 30kW 双方向、三相+中性線、フライング コンデンサ方式の GaN リファレンス デザイン
TIDA-010957
概要
本リファレンス デザインは、3 レベル、三相+中性線、窒化ガリウム (GaN) ベースのフライング キャパシタ電力ステージを実装するための設計テンプレートを提供します。高速スイッチング電力デバイスの採用により、等価 125kHz でのスイッチングが可能となり、フィルタ用磁性部品の小型化と電力ステージの電力密度向上を実現します。マルチレベル トポロジにより、最大 900V の高い DC バス電圧において、定格 650V の電力デバイスを使用できます。トランジスタ両端にかかるスイッチング電圧ストレスが低減されることでスイッチング損失が抑制され、フル パワー時に 98.9% の効率を達成しています。
特長
- 三相+中性線双方向 DC/AC コンバータ向け電力ステージ
- 900V システム内の定格 650V スイッチ (3 レベル構造による)
- 125kHz の高スイッチング周波数と (98.9% の) 高効率を両立した設計
- LMG3522R030 を採用した場合、各相あたり 21ARMS
- LMG3670R010 を採用した場合、各相あたり 36ARMS
- 三相電流の不均衡を管理する制御方式
| 出力電圧オプション | TIDA-010957.1 | TIDA-010957.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 200 | 650 |
| Vin(最大)(V) | 480 | 900 |
| Vout (Nom) (V) | 800 | 400 |
| Iout(最大)(V) | 22.5 | 21 |
| 出力電力(W) | 18000 | 8400 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | AC | DC |
| トポロジ | Boost- PFC | Buck- PFC |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLURB91.ZIP (165 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)
UCC33421-Q1 — 車載、トランス内蔵、5V/5V、1.5W、レギュレーション済み 5kVRMS 絶縁型、DC/DC パワーモジュール
リアルタイム デジタル電源マイコン
TMS320F28P550SJ — 1.1MB フラッシュと C28x + CLA (制御補償器アクセラレータ) と 5 個の ADC と CLB (構成可能ロジック ブロック) と AES と NPU 搭載、150MHz、C20
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 15kW ~ 30kW、双方向、三相 + ニュートラル対応、GaN ベース のフライング コンデンサ方式リファレンス デザイン | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/03/24 | |
| アプリケーション・ノート | Design Consideration of 3-Level Flying Capacitor Converters for Three-Phase AC/DC Applications | PDF | HTML | 2026/01/12 |