ホーム パワー マネージメント DC/DC パワー モジュール 絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)

UCC33421-Q1

プレビュー

車載、トランス内蔵、5V/5V、1.5W、レギュレーション済み 5kVRMS 絶縁型、DC/DC パワーモジュール

製品詳細

Rating Automotive Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.7 Vout (min) (V) 4.85 Features 1.5W, Regulated, Reinforced isolation, Single output Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 1 TI functional safety category Functional Safety-Capable Isolation rating Reinforced Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.7 Vout (min) (V) 4.85 Features 1.5W, Regulated, Reinforced isolation, Single output Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 1 TI functional safety category Functional Safety-Capable Isolation rating Reinforced Operating temperature range (°C) -40 to 125
SO-MOD (DHA) 16 60.255 mm² 5.85 x 10.3
  • 1.5 W ‌の最大出力電力
  • 4.5V~5.5V の入力電圧動作範囲
  • 安定化出力電圧として 5.0V、5.5V を選択可能
    • 5.0V:300mA の負荷電流を供給可能
  • 0.5% のロード レギュレーション (標準値)
  • 2mV/V のライン レギュレーション (標準値)
  • 堅牢な絶縁バリア:
    • 絶縁定格:5kVRMS
    • サージ耐性:10.4kVPK
    • 動作電圧:1700VPK
    • 絶縁バリアの両側で ±8KV の IEC 61000-4-2 接触放電保護
    • 250V/ns の同相過渡耐性
  • トランス技術を内蔵した電力密度の高い絶縁型 DC-DC モジュール
  • 適応型スペクトラム拡散変調 (SSM)
  • CISPR-25 Class 5 の放射規格に適合
  • 強磁界耐性
  • 過負荷および短絡保護
  • サーマル シャットダウン
  • 小さい突入電流 (ソフトスタート)
  • フォルト通知メカニズムを備えたイネーブル ピン
  • 機能安全対応
  • 安全関連の認証計画:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧
    • UL 1577/CSA に準拠した絶縁耐圧:5kVRMS (1 分間)
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~125℃の動作時周囲温度
  • SOIC-16 (5.85mm × 7.50mm) パッケージ
  • 1.5 W ‌の最大出力電力
  • 4.5V~5.5V の入力電圧動作範囲
  • 安定化出力電圧として 5.0V、5.5V を選択可能
    • 5.0V:300mA の負荷電流を供給可能
  • 0.5% のロード レギュレーション (標準値)
  • 2mV/V のライン レギュレーション (標準値)
  • 堅牢な絶縁バリア:
    • 絶縁定格:5kVRMS
    • サージ耐性:10.4kVPK
    • 動作電圧:1700VPK
    • 絶縁バリアの両側で ±8KV の IEC 61000-4-2 接触放電保護
    • 250V/ns の同相過渡耐性
  • トランス技術を内蔵した電力密度の高い絶縁型 DC-DC モジュール
  • 適応型スペクトラム拡散変調 (SSM)
  • CISPR-25 Class 5 の放射規格に適合
  • 強磁界耐性
  • 過負荷および短絡保護
  • サーマル シャットダウン
  • 小さい突入電流 (ソフトスタート)
  • フォルト通知メカニズムを備えたイネーブル ピン
  • 機能安全対応
  • 安全関連の認証計画:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧
    • UL 1577/CSA に準拠した絶縁耐圧:5kVRMS (1 分間)
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~125℃の動作時周囲温度
  • SOIC-16 (5.85mm × 7.50mm) パッケージ

UCC33421-Q1 は、トランス技術を内蔵し、1.5 W の絶縁出力電力を供給するように設計された、車載認定済み DC/DC パワー モジュール です。4.5V~5.5V の入力電圧動作範囲に対応し、5.0V の安定化出力電圧を供給し、5.5V のヘッドルームを選択可能です。

UCC33421-Q1は、5kVRMS の絶縁定格を達成する独自のトランス アーキテクチャを採用すると同時に、低 EMI と優れた負荷レギュレーションを備えています。

UCC33421-Q1 には、フォルト通知メカニズム付きのイネーブル ピン、短絡保護、サーマル シャットダウンなど、システムの堅牢性を向上させる保護機能が内蔵されています。

UCC33421-Q1 は、高さ 2.65mm、沿面距離および空間距離 8.2mm 超の小型低プロファイル ソリューション SOIC (5.85mm × 7.50mm) パッケージで供給されます。

UCC33421-Q1 は、トランス技術を内蔵し、1.5 W の絶縁出力電力を供給するように設計された、車載認定済み DC/DC パワー モジュール です。4.5V~5.5V の入力電圧動作範囲に対応し、5.0V の安定化出力電圧を供給し、5.5V のヘッドルームを選択可能です。

UCC33421-Q1は、5kVRMS の絶縁定格を達成する独自のトランス アーキテクチャを採用すると同時に、低 EMI と優れた負荷レギュレーションを備えています。

UCC33421-Q1 には、フォルト通知メカニズム付きのイネーブル ピン、短絡保護、サーマル シャットダウンなど、システムの堅牢性を向上させる保護機能が内蔵されています。

UCC33421-Q1 は、高さ 2.65mm、沿面距離および空間距離 8.2mm 超の小型低プロファイル ソリューション SOIC (5.85mm × 7.50mm) パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC33421-Q1 超小型、 1.5 W 、 5.0V 、 5kVRMS 絶縁、 車載用 DC/DC モジュール データシート PDF | HTML 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 11月 8日
アプリケーション・ノート How to Pass CISPR32 Class B for UCC33420-Q1.. PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 10月 30日
証明書 UCC33421-Q1 Certificate of Compliance CISPR25 Class 5 2025年 10月 28日
機能安全情報 UCC33011(Q1), UCC33021(Q1) UCC33411(Q1), and UCC33421(Q1) Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2025年 9月 16日
証明書 UCC33421 Certificate of Compliance CISPR32 Class B 2025年 8月 20日
アプリケーション概要 HEV / EV アプリケーションにおける高電圧測定 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 8月 19日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC33421EVM-092 — UCC33421 評価基板

UCC33421EVM-092 は、設計者が UCC33xx1 ファミリの自動車および産業用デバイスの性能と機能を評価することを目的としています。UCC33421 は絶縁型 DC/DC コンバータモジュールです。超小型でコンパクトな DHA-16 パッケージ (5.85mm x 7.50mm x 2.65mm) パッケージに封止済みで、5kVrms の絶縁で 1.5W を供給することができ、フットプリントの節減と高い電力密度を実現しています。UCC334x1 デバイスは、4.5V ~ 5.5V、UCC330x1 は入力側で 3.0V ~ 5.5V で動作できます。UCC33x21 (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

UCC3342x and UCC3342x-Q1 SIMPLIS Model (Rev. B)

SLUM888B.ZIP (88 KB) - SIMPLIS Model
計算ツール

UCC3342X-CALC Soft-start rise time and steady-state burst-on duration calculator

This calculator is used to calculate the soft-start rise time and steady state burst-on duration for UCC3342x devices with different load and output capacitor configurations
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-010957 — 15kW ~ 30kW 双方向、三相+中性線、フライング コンデンサ方式の GaN リファレンス デザイン

本リファレンス デザインは、3 レベル、三相+中性線、窒化ガリウム (GaN) ベースのフライング キャパシタ電力ステージを実装するための設計テンプレートを提供します。高速スイッチング電力デバイスの採用により、等価 125kHz でのスイッチングが可能となり、フィルタ用磁性部品の小型化と電力ステージの電力密度向上を実現します。マルチレベル トポロジにより、最大 900V の高い DC バス電圧において、定格 650V の電力デバイスを使用できます。トランジスタ両端にかかるスイッチング電圧ストレスが低減されることでスイッチング損失が抑制され、フル パワー時に 98.9% の効率を達成しています。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01606 — 11kW、双方向、3 相、3 レベル (T タイプ) インバータと PFC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、双方向 3 レベル、3 相、SiC ベースのアクティブ フロント エンド (AFE) インバータおよび力率改善 (PFC) 段を実装する方法の概要を紹介します。このデザインでは、90kHz のスイッチング周波数と LCL 出力フィルタを使用して、磁気素子のサイズを縮小しています。98.6% のピーク効率を達成しています。このデザインは、DQ ドメインに完全な 3 相 AFE 制御を実装する方法を示しています。この双方向コンバータにより、DC 高速充電と vehicle-to-grid (V2G) の両方のアプリケーションが可能になります。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010954 — 600W、GaN ベースの単相サイクロコンバータのリファレンス デザイン

このリファレンスデザインは、サイクロコンバータ (AC-DAB) トポロジと TI の GaN 出力段をベースとする、600W 双方向単一段 DC/AC インバータを実装しています。この設計は、DC 側と単相 230VAC および 2.6A で最大 60V、±16A に対応します。このインバータは双方向の電力フローに対応しており、ソーラーマイクロインバータやバッテリ エネルギー ストレージ システム (BESS) などさまざまなアプリケーションに使用できます。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010247 — 48V ~ 1500V エネルギー ストレージ システム向け、高精度バッテリ管理ユニットのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、BQ769x2 バッテリ モニタ ファミリをスタック形式で使用した、ハイサイド N チャネル MOSFET 制御 (最大 32s:32 個直列) のバッテリ管理ユニット (BMU) を示しています。また、BMU スタッキングによる高電圧 (最大 1500V) のエネルギー ストレージ ステーション アプリケーション向けの CAN インターフェイスも搭載されています。ハイサイド N チャネル MOSFET アーキテクチャと最適化された駆動回路により、スイッチを簡単に制御できます。このリファレンス デザインは、スタンバイ モードとシップ (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-02014 — 車載対応、大電力、高性能、SiC トラクション インバータのリファレンス デザイン

TIDM-02014 は、 テキサス・インスツルメンツと Wolfspeed が開発した、SiC ベース、800V、300kW のトラクション インバータ システムのリファレンス デザインで、設計エンジニアが高性能で高効率のトラクション インバータ システムを作成して市場に投入するまでの期間を短縮するための基盤として使用できます。このソリューションは、TI と Wolfspeed が開発したトラクション インバータ システムの技術を使用してシステムの効率を向上させる方法を提示します。そのために、高性能の絶縁型ゲート ドライバと、リアルタイムで可変のゲート ドライブ能力を活用して (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010279 — エネルギー ストレージ システム向け、最大 1,500V のスタッカブル バッテリ管理ユニットのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、全セル温度検出機能を備え、セル電圧精度が高い、リチウムイオン (Li-ion) / リン酸鉄リチウム (LiFePO4) バッテリ パック (52s) です。このデザインは、各セルの電圧とセル温度を監視し、安全用途でバッテリ パックを保護します。このデザインは、デイジーチェーンと CAN (コントローラ エリア ネットワーク) 両方のインターフェイスをサポートしており、最大 1,500V のバッテリ エネルギー ストレージ システムでスタッカブル通信を実現できます。このリファレンス デザインはこれらの機能を通じて、大容量バッテリ パック (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SO-MOD (DHA) 16 Ultra Librarian