TIDA-010986

Rogowski コイル向けシグナル コンディショニングのリファレンス デザイン

TIDA-010986

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、Rogowski コイル向けのシグナル コンディショニングのリファレンス デザインであり、各種メーター、サーキット ブレーカ、保護リレー、電気自動車 (EV) チャージャなどで電流測定の精度向上をターゲットにしています。このオペアンプベースのアクティブ積分器の設計は、広いダイナミック電流範囲に対応し、帯域幅と安定性、および調整可能なゲイン (1V/V ~ 525V/V) を備えています。この設計は 3 相システム用に最適化されており、TI の ADS131M08 計測評価基板とのインターフェイスが可能です。このデザインは、シャントベースの設計と同様のコストで、電流トランス (CT) に近い精度を実現しています。

特長
  • Rogowski (di/dt) コイルベースの電流センサを使用した電流測定
    • ハードウェア コンポーネント (OP アンプ) を使用して増幅と統合を実現します
    • 低振幅 (100mA) で 0.2% の精度を誇る CT に近い性能
  • 0.1A ~ 1000A 超の広い電流範囲 (最大 100A でテスト済み)、ゲイン設定により調整可能
  • 高性能
    • 理論上のセトリング タイム:30ms
    • 低 BOM コスト、小型 PCB 基板面積
    • プラグイン フォーム ファクタを通じて ADS131M08 と直接インターフェイスする設計
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU996.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

SLURB45.PDF (235 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLVRBU0.PDF (125 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLVRBU2.ZIP (3893 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC891.ZIP (330 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLVRBU1.PDF (886 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVRBT9.PDF (459 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

TLV90011チャネル、1MHz、レール ツー レール入出力 (RRIO)、1.8V ~ 5.5Vのオペアンプ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM27762LDO 内蔵、低ノイズ、正/負出力のチャージ ポンプ

データシート: PDF | HTML
計測アンプ

INA818±60V の過電圧保護機能搭載 (ゲイン ピン 1 と 8)、低消費電力 (350μA)、高精度計測アンプ

データシート: PDF | HTML
計測アンプ

INA82850μV オフセット、7nV/√Hz ノイズ、低消費電力、高精度計測アンプ

データシート: PDF | HTML
計測アンプ

INA18836V、ゼロドリフト、レール ツー レール出力計測アンプ

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS131M0824 ビット、32kSPS、8 チャネル、同時サンプリング、デルタシグマ ADC

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド ロゴスキーコイル リファレンス デザイン向けシグナル コンディショニ ング PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/10/10

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00601 絶縁型シャント センサを使用した多相エネルギー測定のリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。