TIDA-01333

ISOW7841 を使用する 8 チャネル絶縁型高電圧アナログ入力モジュールのリファレンス デザイン

TIDA-01333

設計ファイル

概要

TIDA-01333 絶縁型高電圧アナログ入力モジュールのリファレンス デザインは 8 チャネルで、電圧と電流測定の両方をサポートしています。さらに、4 つのチャネルは最大 ±160V の共通モード電圧をサポートしています。+5V ラインとシリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) 通信の絶縁は、ISOW7841 を使用して 1 つのチップで行われます。このデザインでは、最大±12.288Vの入力電圧を処理できる 16 ビットのアナログ/デジタルコンバータ (ADC) である ADS8681 を使用しています。これにより、産業分野における標準入力電圧の前処理が不要になります。

特長
  • 絶縁型 5V 電源 + 絶縁型 SPI を 1 つのチップに搭載
  • 各チャネルごとに電圧と電流の測定を切り替え
  • 最大 ±160V の同相電圧を備えた 4 つのチャネル
  • 100MΩ 入力インピーダンス
  • BeagleBone 互換
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCU4.PDF (1407 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRQD6.PDF (712 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRQD5.PDF (78 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRQD8.ZIP (2245 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDA5.ZIP (624 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRQD7.PDF (3833 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRQD4.PDF (1459 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

差動アンプ

INA149同相電圧が高い差動アンプ

データシート: PDF
AC/DC コントローラ

TPS55010FET 内蔵、2.95V ~ 6V 入力、2W、絶縁 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
シフト レジスタ

SN74AHC594出力レジスタ搭載、8 ビット シフト レジスタ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74LV1T1253 ステート出力、単一電源、シングル バッファ ゲート (アクティブ ローのイネーブル)

データシート: PDF | HTML
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

TS5A231575V, 2:1 (SPDT), 2-channel, analog switch

データシート: PDF | HTML
OR ゲート

SN74LVC1G3321 チャネル、3 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、OR ゲート

データシート: PDF
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

MUX36S081pA オン状態リーク電流、36V、8:1、1 チャネル高精度アナログ マルチプレクサ

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS86815V 電源電圧でプログラマブルな入力電圧範囲(±12/±10/±6/±5/±2.5V)に対応する 16 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7140CCクワッドチャネル、4/0、50Mbps デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
XOR (排他 OR) ゲート

SN74LVC2G862 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V XOR (排他 OR) ゲート

データシート: PDF
電源内蔵のシグナル アイソレータ

ISOW7841電源内蔵、クワッドチャネル、3/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA192高電圧、レール ツー レール入出力、5μV、0.2μV/℃、高精度オペアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Eight-Channel, Isolated, High-Voltage Analog Input Module With ISOW7841 Design 2017/02/24
ホワイト・ペーパー Cities grow smarter through innovative semiconductor technologies 2017/07/07

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00764 8 チャネル絶縁型高電圧アナログ入力モジュールのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。