TIDA-01358
スマート サーモスタット向け、広い入力電圧範囲(Vin)コンバータとバッテリ バックアップの付いた 24V AC 出力段のリファレンス デザイン
TIDA-01358
概要
TIDA-01358 は、低 BOM(部品表)コストで高効率の出力段ソリューションを実現し、スマート サーモスタットやビル オートメーション最終機器向けゲートウェイに最適なリファレンス デザインです。出力段は入力電圧が 24Vac で、5V と 3.3V の出力レールを生成します。追加の POL (ポイント オブ ロード)電源を使用する場合は、これらのレールから PoL 電源に電力を供給することもできます。このリファレンス デザインは、LiPo(リチウムポリマ)バッテリを充電し、24Vac 電源がブラウンアウトした場合はバッテリ電源への切り替えをシームレスに行います。パワー パス機能は、バッテリ電源による補助的な電力供給を実現し、システム負荷の過渡が発生した場合でも 24Vac から DC システムへの電流制限超過を許容するため、低コストのワイド入力電圧(Vin)降圧回路を実現できます。
特長
- バッテリ バックアップ
- 独立したバッテリー充電と負荷経路
- パワー パス / バッテリからの補助的電力供給の動的制御
- 全負荷電流範囲で高効率
- USB の過電流定格に準拠
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRPC6.PDF (81 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 24-V AC Power Stage With Wide VIN Converter and Battery Backup Ref Design (Rev. A) | 2017/02/06 |