TIDA-01416
NXP™ iMX7 シリーズ アプリケーション プロセッサ向け小型、高効率、フレキシブル電源のリファレンス デザイン
TIDA-01416
概要
小型、効率的、フレキシブルなこの電源は、NXP™ iMX7 シリーズのアプリケーション プロセッサ向けのリファレンス デザインであり、iMX7 プロセッサ向けの設計を採用しています。このデザインは、iMX7 に電力を供給するために、5 個の DC/DC コンバータと 1 個のシーケンサ IC を使用しています。多数の産業用アプリケーションと、小型、高効率、フレキシブルな電源を必要とする各種アプリケーションをサポートします。
特長
- 入力電圧範囲:3.3V ~ 5.5V
- DCS-Control™ トポロジにより、高速過渡応答を実現
- 高効率で低静止電流
- 軽負荷時の効率に寄与する自動パワー セーブ モード
- TLV6208x ファミリのアプローチ
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRVG1.PDF (66 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | NXP™ i.MX7シリーズ・アプリケーション・プロセッサ用の小型、高 効率、柔軟な電源のリファレンス・デザイン | 英語版 | 2017/09/13 |