ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TLV62085

アクティブ

2x2 QFN に封止した 3A、高効率、同期整流降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS62826 アクティブ 1% 出力精度、1.5mm x 1.5mm VSON-HR パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、3A 降圧コンバータ 3-A step-down converter with 1% accuracy in 1.5-mm x 1.5-mm QFN.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO fixed Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000017 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO fixed Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000017 Duty cycle (max) (%) 100
VSON-HR (RLT) 7 4 mm² 2 x 2
  • DCS-Control™トポロジ
  • 最大95%の効率
  • 動作時静止電流: 17µA
  • 31mΩおよび23mΩのパワーMOSFETスイッチ
  • 入力電圧範囲: 2.5V~6.0V
  • 出力電圧は0.8V~VINまで可変
  • 省電力モードにより軽負荷時の効率を向上
  • 100%デューティ・サイクル動作により低いドロップアウト電圧を実現
  • ヒカップ短絡保護機能
  • 出力放電
  • パワー・グッド出力
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • 2mm×2mmのVSONパッケージで供給
  • 改良された機能セットについては、TPS62085を参照
  • WEBENCH® Power Designerにより、TLV62085を使用するカスタム設計を作成
  • DCS-Control™トポロジ
  • 最大95%の効率
  • 動作時静止電流: 17µA
  • 31mΩおよび23mΩのパワーMOSFETスイッチ
  • 入力電圧範囲: 2.5V~6.0V
  • 出力電圧は0.8V~VINまで可変
  • 省電力モードにより軽負荷時の効率を向上
  • 100%デューティ・サイクル動作により低いドロップアウト電圧を実現
  • ヒカップ短絡保護機能
  • 出力放電
  • パワー・グッド出力
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • 2mm×2mmのVSONパッケージで供給
  • 改良された機能セットについては、TPS62085を参照
  • WEBENCH® Power Designerにより、TLV62085を使用するカスタム設計を作成

TLV62085は、高効率な小型ソリューション向けに最適化された高周波同期整流降圧コンバータです。入力電圧範囲が2.5V~6.0Vで、一般的なバッテリ・テクノロジをサポートします。このデバイスは、広い出力電流範囲にわたって高い効率で降圧変換を行うことを主眼としています。中負荷から重負荷ではPWMモードで動作し、軽負荷時には自動的に省電力モードへ移行するため、負荷電流の全範囲にわたって高効率が維持されます。

システム電源レールの要件に対処するため、内部補償回路は10µF~150µF、さらにそれを超えるものも含む、多くの外部出力コンデンサの値を選択できます。 DCS-Control™アーキテクチャとともに、優れた負荷過渡性能と出力電圧レギュレーション精度を実現しています。このデバイスは、2mm×2mmのVSONパッケージで供給されます。

TLV62085は、高効率な小型ソリューション向けに最適化された高周波同期整流降圧コンバータです。入力電圧範囲が2.5V~6.0Vで、一般的なバッテリ・テクノロジをサポートします。このデバイスは、広い出力電流範囲にわたって高い効率で降圧変換を行うことを主眼としています。中負荷から重負荷ではPWMモードで動作し、軽負荷時には自動的に省電力モードへ移行するため、負荷電流の全範囲にわたって高効率が維持されます。

システム電源レールの要件に対処するため、内部補償回路は10µF~150µF、さらにそれを超えるものも含む、多くの外部出力コンデンサの値を選択できます。 DCS-Control™アーキテクチャとともに、優れた負荷過渡性能と出力電圧レギュレーション精度を実現しています。このデバイスは、2mm×2mmのVSONパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS62823 アクティブ 1% 出力精度、1.5mm x 2mm VSON-HR パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、3A 降圧コンバータ 3-A step-down converter with 1% accuracy in QFN.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
19 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV62085 2mm×2mm VSONパッケージ、高効率の3A降圧コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 8月 3日
アプリケーション概要 TLV62085 Pin Failure Mode Analysis (Pin FMA) PDF | HTML 2024年 7月 3日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート Quick Reference Guide To TI Buck Switching DC/DC Application Notes (Rev. B) PDF | HTML 2022年 5月 23日
Analog Design Journal Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
Analog Design Journal Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
アプリケーション・ノート Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
Analog Design Journal Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology 2015年 10月 30日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
Analog Design Journal Five steps to a great PCB layout for a step-down converter 2015年 1月 29日
Analog Design Journal High-efficiency, low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitions 2013年 7月 25日
アプリケーション・ノート How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A) 2012年 8月 9日
Analog Design Journal Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 2012年 4月 26日
アプリケーション・ノート Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
アプリケーション・ノート Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TLV62085EVM-764 — 2x2mm パッケージ封止、3A 降圧コンバータの評価基板

この TLV62085EVM-764 を使用すると、TLV62085 の動作や機能の評価とテストを容易に実行できる設計を採用しています。この評価基板は、最大 6V の入力電圧を、最大 3A の出力電流で 1.2V のレギュレーション済み出力電圧に変換します。TLV62085 は、62mm² の総ソリューション サイズを実現します。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TLV62085 PSpice Transient Model

SLVMDL2.ZIP (270 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC780 Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-01416 — NXP™ iMX7 シリーズ アプリケーション プロセッサ向け小型、高効率、フレキシブル電源のリファレンス デザイン

小型、効率的、フレキシブルなこの電源は、NXP™ iMX7 シリーズのアプリケーション プロセッサ向けのリファレンス デザインであり、iMX7 プロセッサ向けの設計を採用しています。このデザインは、iMX7 に電力を供給するために、5 個の DC/DC コンバータと 1 個のシーケンサ IC を使用しています。多数の産業用アプリケーションと、小型、高効率、フレキシブルな電源を必要とする各種アプリケーションをサポートします。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON-HR (RLT) 7 Ultra Librarian