ホーム インターフェイス HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC

SN65DSI85-Q1

アクティブ

車載対応、デュアルチャネル MIPI-DSI からデュアルリンク FlatLink™ LVDS へのブリッジ

製品詳細

Type Bridge Protocols LVDS, MIPI DSI Rating Automotive Speed (max) (Gbpp) 8 Supply voltage (V) 1.8 Operating temperature range (°C) -40 to 105
Type Bridge Protocols LVDS, MIPI DSI Rating Automotive Speed (max) (Gbpp) 8 Supply voltage (V) 1.8 Operating temperature range (°C) -40 to 105
HTQFP (PAP) 64 144 mm² 12 x 12
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード 2: 動作時周囲温度     –40℃~105°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル3A
    • デバイスCDM ESD分類レベルC6
  • MIPI D-PHYバージョン1.00.00物理レイヤ・フロントエンドおよびDisplay Serial Interface (DSI)バージョン1.02.00を実装
  • デュアル・チャネルDSIレシーバは、チャネルごとに1、2、3、4本のD-PHYデータ・レーンとして構成でき、レーンごとに最高1Gbpsで動作
  • 18bppおよび24bppのDSIビデオ・パケットをRGB666およびRGB888フォーマットでサポート
  • WQXGA 2560×1600解像度(60fps、18bppおよび24bppカラー)、およびWUXGA 1920×1200解像度(3Dグラフィック、60fps (120fpsと同等)、24bppカラー)に適切
  • MIPIフロントエンドは、シングル・チャネルまたはデュアル・チャネルDSI構成用に設定可能
  • シングル・リンクおよびデュアル・リンクLVDS用に出力を構成可能
  • デュアル・チャネルDSIで、ODDまたはEVENおよびLEFTまたはRIGHT動作モードをサポート
  • 2つのシングル・チャネルDSIから2つのシングル・リンクLVDSへの動作モードをサポート
  • デュアル・リンクまたはシングル・リンク・モードでのLVDS出力クロック範囲25MHz~154MHz
  • LVDSピクセル・クロックはフリーランニングの連続D-PHYクロックまたは外部リファレンス・クロック(REFCLK)により供給可能
  • 1.8VのメインVCC電源
  • 低消費電力機能として、SHUTDOWNモード、低減LVDS出力電圧スイング、同相、MIPI超低消費電力状態(ULPS)をサポート
  • PCB配線を簡素化するため、LVDSチャネルSWAPおよびLVDS PIN順序の反転機能を搭載
  • 64ピンの10mm×10mm HTQFP (PAP) PowerPAD™ ICパッケージで供給
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード 2: 動作時周囲温度     –40℃~105°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル3A
    • デバイスCDM ESD分類レベルC6
  • MIPI D-PHYバージョン1.00.00物理レイヤ・フロントエンドおよびDisplay Serial Interface (DSI)バージョン1.02.00を実装
  • デュアル・チャネルDSIレシーバは、チャネルごとに1、2、3、4本のD-PHYデータ・レーンとして構成でき、レーンごとに最高1Gbpsで動作
  • 18bppおよび24bppのDSIビデオ・パケットをRGB666およびRGB888フォーマットでサポート
  • WQXGA 2560×1600解像度(60fps、18bppおよび24bppカラー)、およびWUXGA 1920×1200解像度(3Dグラフィック、60fps (120fpsと同等)、24bppカラー)に適切
  • MIPIフロントエンドは、シングル・チャネルまたはデュアル・チャネルDSI構成用に設定可能
  • シングル・リンクおよびデュアル・リンクLVDS用に出力を構成可能
  • デュアル・チャネルDSIで、ODDまたはEVENおよびLEFTまたはRIGHT動作モードをサポート
  • 2つのシングル・チャネルDSIから2つのシングル・リンクLVDSへの動作モードをサポート
  • デュアル・リンクまたはシングル・リンク・モードでのLVDS出力クロック範囲25MHz~154MHz
  • LVDSピクセル・クロックはフリーランニングの連続D-PHYクロックまたは外部リファレンス・クロック(REFCLK)により供給可能
  • 1.8VのメインVCC電源
  • 低消費電力機能として、SHUTDOWNモード、低減LVDS出力電圧スイング、同相、MIPI超低消費電力状態(ULPS)をサポート
  • PCB配線を簡素化するため、LVDSチャネルSWAPおよびLVDS PIN順序の反転機能を搭載
  • 64ピンの10mm×10mm HTQFP (PAP) PowerPAD™ ICパッケージで供給


SN65DSI85-Q1 DSI-to-LVDSブリッジは、デュアル・チャネルのMIPI D-PHYレシーバ・フロントエンド構成で、チャネルごとに4つのレーンがあり、それぞれ1Gbpsで動作し、最大入力帯域幅は8Gbpsです。このブリッジはMIPI DSI 18bpp RGB666および24bpp RGB888パケットをデコードし、フォーマットされたビデオ・データストリームを、25MHz~154MHzのピクセル・クロックで動作するLVDS出力に変換して、リンクごとに4つのデータ・レーンを持つデュアル・リンクLVDS、シングル・リンクLVDS、または2つのシングル・リンクLVDSインターフェイスを提供します。

SN65DSI85-Q1デバイスは、WQXGA (2560 × 1600)、毎秒60フレーム(fps)と、WUXGAおよびフルHD (1920×1080)解像度で120fpsと等価の3Dグラフィック、最高24ビット/ピクセル(bpp)に適しています。DSIとLVDSのインターフェイス間のデータ・ストリーム・ミスマッチに適応するため、部分的なライン・バッファが実装されています。

SN65DSI85-Q1デバイスは、小型の外形の10mm×10mm、0.5mmピッチのHTQFPパッケージに搭載され、-40℃~105℃の温度範囲で動作します。


SN65DSI85-Q1 DSI-to-LVDSブリッジは、デュアル・チャネルのMIPI D-PHYレシーバ・フロントエンド構成で、チャネルごとに4つのレーンがあり、それぞれ1Gbpsで動作し、最大入力帯域幅は8Gbpsです。このブリッジはMIPI DSI 18bpp RGB666および24bpp RGB888パケットをデコードし、フォーマットされたビデオ・データストリームを、25MHz~154MHzのピクセル・クロックで動作するLVDS出力に変換して、リンクごとに4つのデータ・レーンを持つデュアル・リンクLVDS、シングル・リンクLVDS、または2つのシングル・リンクLVDSインターフェイスを提供します。

SN65DSI85-Q1デバイスは、WQXGA (2560 × 1600)、毎秒60フレーム(fps)と、WUXGAおよびフルHD (1920×1080)解像度で120fpsと等価の3Dグラフィック、最高24ビット/ピクセル(bpp)に適しています。DSIとLVDSのインターフェイス間のデータ・ストリーム・ミスマッチに適応するため、部分的なライン・バッファが実装されています。

SN65DSI85-Q1デバイスは、小型の外形の10mm×10mm、0.5mmピッチのHTQFPパッケージに搭載され、-40℃~105℃の温度範囲で動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
SN65DSI84-Q1 アクティブ 車載対応、シングルチャネル MIPI® DSI からデュアル リンク LVDS へのブリッジ Supports 8 Gbps rather than 12 Gbps

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN65DSI85-Q1 車載用、デュアル・チャネル、 MIPI DSIからデュアル・リンクLVDSへのブリッジ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 8月 10日
アプリケーション・ノート Troubleshooting SN65DSI8x - Tips and Tricks 2018年 8月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

SN65DSI85Q1-EVM — デュアル チャネル MIPI® DSI からデュアル リンク FlatLink™ LVDS へのブリッジの評価基板

SN65DSI85Q1EVM は、SN65DSI85Q1 をシステム ハードウェアに実装するお客様向けの PCB です。  この EVM には、DSI 入力信号用および LVDS 出力信号用のオンボード コネクタが搭載されています。  これらのコネクタは、MIPI DPHY 準拠の DSI ソースおよび LVDS パネルをEVM に接続するために使用されています。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01453 — 車載インフォテインメント ヘッド ユニット向け、MIPI® DSI から OLDI / LVDS へのブリッジのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、2 種類のディスプレイ インターフェイス オプションを提供しています。MIPI® DSI 出力を搭載した車載用プロセッサと、OpenLDI(OLDI) / LVDS 入力を搭載した車載用インフォテインメント ビデオ ディスプレイ パネルです。このリファレンス デザインには、2 種類のバリエーションがあります。セットアップ1は、システム オン チップ(SoC) DSIビデオ出力信号をOLDI/LVDSビデオ信号に変換してから直接パネルに接続する統合ディスプレイ アプリケーションです。セットアップ2は、FPD-Link III (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PAP) 64 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ