TIDA-01494
24V、公称 480W、ピーク 720W、効率 93.5% 超、信頼性の高い産業用 AC/DC 電源のリファレンス デザイン
TIDA-01494
概要
TIDA-01494 リファレンス デザインは、24V DC、公称 480W、ピーク 720W 出力を供給するコンパクトで高効率のリファレンス デザインであり、産業用 AC/DC 電源に適しています。この回路は、フロント エンド連続導通モード(CCM)力率補正(PFC)回路と、その後段にある、同期整流を採用した堅牢な LLC 段で形成されています。設計により、広い負荷範囲にわたって 93.5% を上回る効率を達成し、強制空冷なしで動作するシステムを実現できます。UCC256301 をベースとする LLC 段は、UC256301 のゼロ電流スイッチング(ZCS)防止機能を活用して、ピーク出力を供給するとともに、ホールド要件を満たすための PFC バルク キャパシタを最小化し、さらに短絡と過電流の状態に対するシステムの堅牢性を高めます。UCC24612-2 ベースの同期整流により、出力整流器の損失を最小化すると同時に、この製品の高度な比例型ゲート ドライブとデッド タイム最適化機能は、貫通の防止と損失の最小化に貢献します。
特長
- 230V AC 入力時の電力変換のピーク効率は 94% で、平均効率は 93.5% 以上
- 20A の連続電流を供給し、最大 30A のピーク電流を 3 秒間供給
- 力率は 0.99 を上回り、IEC 61000-3-2 Class A で規定されている PF と電流の THD (電磁干渉)、および EN55022 Class B の伝導型電磁波規格に適合
- LLC 段における ZCS 防止により、より広い入力電圧範囲に対応し、堅牢性が向上
- 過電流、短絡、過電圧、および加熱短絡保護
- 小型フォーム ファクタ 155 mm x 125mm
| 出力電圧オプション | TIDA-01494.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 85 |
| Vin(最大)(V) | 265 |
| Vout (Nom) (V) | 24 |
| Iout(最大)(V) | 20 |
| 出力電力(W) | 480 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Boost- PFC^Half Bridge- LLC |
Data center
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRT46A.PDF (117 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 24V、公称480W、最大720W、効率93.5%超の産業用AC/DC電源 リファレンス・デザイン | 英語版 | 2017/10/11 | ||
| 技術記事 | How to boost efficiency in your industrial AC/DC power supply | PDF | HTML | 2017/11/09 |