TLV3202

アクティブ

5.5V、高速、デュアル プッシュプル コンパレータ

製品詳細

Number of channels 2 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 0.04 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 2.7 Rating Catalog Features Hysteresis Iq per channel (typ) (mA) 0.04 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 0.05 VICR (max) (V) 5.7 VICR (min) (V) -0.2
Number of channels 2 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 0.04 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 2.7 Rating Catalog Features Hysteresis Iq per channel (typ) (mA) 0.04 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 0.05 VICR (max) (V) 5.7 VICR (min) (V) -0.2
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 小さい伝搬遅延時間:40ns
  • 低い静止電流:40µA (1チャネルあたり)
  • 各レールから200mV拡張された入力同相範囲
  • 低い入力オフセット電圧:1mV
  • プッシュプル出力
  • 電源電圧範囲:2.7V~5.5V
  • 産業用温度範囲:-40℃~125℃
  • 小型パッケージ:5 ピン SC70、5 ピン SOT-23、8 ピン SOIC、8 ピン VSSOP
  • 小さい伝搬遅延時間:40ns
  • 低い静止電流:40µA (1チャネルあたり)
  • 各レールから200mV拡張された入力同相範囲
  • 低い入力オフセット電圧:1mV
  • プッシュプル出力
  • 電源電圧範囲:2.7V~5.5V
  • 産業用温度範囲:-40℃~125℃
  • 小型パッケージ:5 ピン SC70、5 ピン SOT-23、8 ピン SOIC、8 ピン VSSOP

TLV3201 と TLV3202 はシングルおよびデュアル チャネルのコンパレータで、高速 (40ns) と低消費電力 (40µA) の両方を非常に小さいパッケージで実現し、レール ツー レール入力、低オフセット電圧 (1mV)、大きな出力駆動電流などの特長があります。応答時間が重要であるさまざまなアプリケーションに容易に実装できます。

TLV320x ファミリはシングル (TLV3201) およびデュアル (TLV3202) チャネルのバージョンで利用でき、いずれもプッシュプル出力が付属します。TLV3201 は、5 ピン SOT-23 および 5 ピン SC70 パッケージで供給されます。TLV3202は、8ピンSOICおよび8ピンVSSOPパッケージで供給されます。すべてのデバイスは、-40°C~125°Cの拡張工業用温度範囲で仕様が規定されています。

TLV3201 と TLV3202 はシングルおよびデュアル チャネルのコンパレータで、高速 (40ns) と低消費電力 (40µA) の両方を非常に小さいパッケージで実現し、レール ツー レール入力、低オフセット電圧 (1mV)、大きな出力駆動電流などの特長があります。応答時間が重要であるさまざまなアプリケーションに容易に実装できます。

TLV320x ファミリはシングル (TLV3201) およびデュアル (TLV3202) チャネルのバージョンで利用でき、いずれもプッシュプル出力が付属します。TLV3201 は、5 ピン SOT-23 および 5 ピン SC70 パッケージで供給されます。TLV3202は、8ピンSOICおよび8ピンVSSOPパッケージで供給されます。すべてのデバイスは、-40°C~125°Cの拡張工業用温度範囲で仕様が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV320x 40ns、microPOWER、プッシュプル出力コンパレータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 8月 7日
回路設計 ウィンドウ コンパレータ回路を使用した双方向電流センシング (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 30日
アプリケーション概要 How to Implement Comparators for Improving Performance of Rotary Encoders in Ind 2019年 7月 3日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日
技術記事 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 5 PDF | HTML 2015年 11月 10日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

Bidirectional Current Sensing with Window Comparator Circuit Reference Design

SBOMB05.TSC (4533 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TLV3201 PSpice Model

SBOMBT6.ZIP (65 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV3201 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBOM758A.TSC (178 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TLV3201 TINA-TI Spice Model (Rev. B)

SBOM757B.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00176 — 高精度位置補間機能付き Sin/Cos エンコーダへのインターフェイスのリファレンス デザイン

TIDA-00176 リファレンス デザインは、Sin/Cos 位置エンコーダに対する EMC 準拠の産業用インターフェイスです。アプリケーションには、高精度の速度制御と位置制御を必要とする産業用ドライブが含まれています。
この設計は 16 ビットのデュアル サンプル ADC を使用しており、ドロップイン互換性のある 14 ビットまたは 12 ビットのバージョンが利用できるので、性能とコストを最適化できます。また、TIDA-00176 では、SPI および QEP インターフェイスを使用して外部プロセッサとの接続が容易で、オプションの組込み ADC (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010065 — 高効率、電磁波の小さい絶縁型 DC/DC コンバータをベースとするアナログ入力モジュールのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、絶縁型アンプ用の絶縁型電源を生成し、絶縁された電圧と電流を測定するための簡単なアーキテクチャです。5V 入力および構成可能な 5V/5.4V 出力 (低ドロップアウト レギュレータ (LDO) のためのヘッドルーム) で動作する完全統合型強化絶縁 DC/DC コンバータにより、絶縁された電力を生成します。入力範囲が ±50mV である複数の絶縁型アンプは、複数のチャネル絶縁入力という形で構成済みであり、これらのアンプに接続した複数のシャントを使用して電流を測定します。入力範囲が ±250mV または ±12V (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00178 — Sin/Cos エンコーダのインターフェイス、Sitara AM437x 付き、リファレンス デザイン

TIDA-00178 リファレンス デザインは、Sin/Cos 位置エンコーダに対する EMC 準拠の産業用インターフェイスです。アプリケーションには、高精度の速度制御と位置制御を必要とする産業用ドライブが含まれています。

この設計は 16 ビットのデュアル サンプル ADC を使用しており、ドロップイン互換性のある 14 ビットまたは 12 ビットのバージョンが利用できるので、性能とコストを最適化できます。TIDA-00178 は、SPI および QEP を使用して Sitara AM437x に直接接続できます。迅速な評価のために、AM437x IDK に直接接続できる 60 ピン (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01494 — 24V、公称 480W、ピーク 720W、効率 93.5% 超、信頼性の高い産業用 AC/DC 電源のリファレンス デザイン

TIDA-01494 リファレンス デザインは、24V DC、公称 480W、ピーク 720W 出力を供給するコンパクトで高効率のリファレンス デザインであり、産業用 AC/DC 電源に適しています。この回路は、フロント エンド連続導通モード(CCM)力率補正(PFC)回路と、その後段にある、同期整流を採用した堅牢な LLC 段で形成されています。設計により、広い負荷範囲にわたって 93.5% を上回る効率を達成し、強制空冷なしで動作するシステムを実現できます。UCC256301 をベースとする LLC 段は、UC256301 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00653 — バッテリ充電アプリケーション向け非絶縁型双方向コンバータのリファレンス デザイン

TIDA–00653 は、UCD3138 デジタル電源コントローラを使用して実現された、48V バッテリ アプリケーション向けの非絶縁型 48V → 12V 双方向コンバータのリファレンス デザインです。この設計は、軽負荷時の効率を最適化するための ZVS遷移モード トポロジと、シンプルなシステム設計に適したハードスイッチング トポロジのいずれでも動作可能な柔軟性を備えています。この双方向コンバータは、96%を超える効率向上を実現するために、自動フェーズ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00202 — HIPERFACE 位置エンコーダに対するインターフェイスのリファレンス デザイン

TIDA-00202 リファレンス デザインは、HIPERFACE 位置エンコーダに対する EMC 準拠の産業用アナログ / デジタル ハイブリッド インターフェイスです。IEC-ESD および IEC-EFT 保護機能を備えた 3.3V 電源 RS485 トランシーバを、双方向パラメータ チャネルに使用します。アナログ sin/cos 信号チャネルには 2 つのオプションがあり、ADC 組込みプロセッサと ADC 非搭載プロセッサとの接続や、両方のオプションの同時使用による冗長性に対して柔軟に対応できます。最初のオプションは SPI 出力による完全差動デュアル 12 ビット ADC (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01165 — IR フィルタ アナログ コントローラのリファレンス デザイン

TIDA-01165 リファレンス デザインは、IR フィルタ用アナログ コントローラです。  このデザインは、モジュールが高輝度の太陽光にさらされた場合に赤外線フィルタの開閉に使用する DRV8837C モーター ドライバを取り上げます。  レイアウトを簡素化することで、コスト重視のアプリケーションに適していると同時に、ファームウェアを必要としないソリューションを作成することもできます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01162 — 低電圧モーター駆動の統合型とディスクリートを比較するリファレンス デザイン

TIDA-01162 は、統合型とディスクリート型の低電圧モーター ドライブ ソリューションの主な相違点を実証します。ディスクリート ソリューションは 2 個の大型外部 MOSFET を使用して実装するのに対し、統合型ソリューションは TI の DRV8850 ブラシ付き DC モーター ドライバを活用しています。  どちらの設計も、1 枚の PCB 上に実装されており、2 つのソリューションを迅速に比較できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian