TIDA-01552
デジタル出力モジュール向け 8 チャネル、2A ハイサイド ドライバのリファレンス デザイン
TIDA-01552
概要
TIDA-01552 は PLC などのファクトリ オートメーション アプリケーションに対応した 8 チャネル、並列、2A、ハイサイド、デジタル出力のリファレンス デザインで、TI の新しいハイサイド ドライバ(TPS27S100 など)の診断機能と電力密度を活用しています。各出力は出力電流をリアルタイムで個別に測定できます。この機能により、動作中に断線や短絡を検出することが可能になります。経年劣化や操作による出力負荷の変化も検出できます。
特長
- 8 チャネル 24V ハイサイド スイッチ デジタル出力
- 2A/チャネル、基板あたり合計 10A、完全保護
- チャネルごとの出力電流テスト (5mA 精度)
- 負のクランプ電圧 -30V (高速減衰)
- 電源の電流制限とサーキット ブレーカ
- IEC61000-4-x に準拠したデザイン
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRTC6.PDF (42 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
Low-power MCUs
MSP430F2112 — 2KB フラッシュ、256B SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、I2C/SPI/UART 搭載、16MHz マイコン
データシート:
PDF
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | PLC用の8チャネル、パラレル、1A、ハイサイド・デジタル出力モ ジュールのリファレンス・デザイン | 英語版 | 2017/09/19 |