TIDA-020002

MIPI CSI-2 ビデオ インターフェイス、FPD-Link III、POC を搭載した車載用 2MP カメラ モジュールのリファレンス デザイン

TIDA-020002

設計ファイル

概要

このカメラ モジュールのリファレンス デザインは、2 メガピクセルの撮像素子と 4Gbps のシリアライザを組み合わせることで、車載システム用小型カメラの要求に対応しています。また、非常に小さなフォーム ファクタで、両方のデバイスに電力を供給し、電圧を監視します。このデザインは、リモート車載用カメラ モジュールをディスプレイやマシン ビジョン処理システムに同軸ケーブルで接続し、データと電力の両方を伝送する、高速シリアル インターフェイスを搭載しています。このリファレンス デザインが使用している 4Gbps FPD-Link III SerDes テクノロジーにより、1 本の同軸ケーブルを使用して、無圧縮の 2MP ビデオ データ、双方向の制御信号、同軸ケーブルを使用した電力供給(power over coax)の伝送を実現できます。

特長
  • 20 x 20mm の単一 PCB に収容可能なディスクリート電源を採用したスペース最適化設計
  • 高効率化と低ノイズ化に向けて最適化した電源
  • Sony® 製の 2 メガピクセル IMX390 イメージ センサ
  • MIPI CSI-2 インターフェイス経由の RAW (未加工) ビデオ データを供給
  • すべてのレールに対する高精度電圧監視機能を搭載
  • 4Gbps の DS90UB953 を使用して高分解能のカメラ アプリケーションに対応
  • デジタル ビデオ、電力供給、制御、診断向けに Rosenberger Fakra の同軸コネクタを 1 個実装
  • 設計上の検討事項と BOM 解析に関する資料が付属
  • 外部フレーム同期機能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU688.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRZ13.PDF (118 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRZ12.PDF (98 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRZ15.ZIP (825 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFA8.ZIP (587 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRZ14.PDF (1300 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRZ11.PDF (328 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

電源電圧スーパーバイザ

TPS3702-Q1車載向け、過電圧と低電圧の監視向け、高精度ウィンドウ電圧ディテクタ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62162-Q12x2 SON 封止、3 ~ 17V、1A、車載用降圧コンバータ

データシート: PDF
DC/DC converters

TPS62423-Q1ADAS カメラ アプリケーション向け、車載 2.25MHz 固定 VOUT デュアル 800mA 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
電源電圧スーパーバイザ

TPS3700-Q1車載、過電圧と低電圧の監視向け、高電圧 (18V) ウィンドウ電圧ディテクタ

データシート: PDF | HTML
FPD-Link SerDes

DS90UB953-Q12MP(メガピクセル)/60fps カメラとレーダー向け、2MP MIPI® CSI FPD-2 FPD-Link III シリアライザ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP5907低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、250mA、低ノイズ、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド MIPI CSI-2 ビデオ・インターフェイス、FPD-Link III、POC を搭載した車載用 2MP カメラ・モジュールのリファレンス・デザイン 英語版 2019/03/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。