TIDA-020015
IGBT/SiC ゲート ドライバ向け、出力段搭載、4.5V ~ 65V 入力、小型バイアス電源のリファレンス デザイン
TIDA-020015
概要
このリファレンス デザインは、IGBT / SiC 絶縁ゲート ドライバ向けの 4.2W、シングルチャネル、車載用 12V バッテリ入力のフライバック バイアス電源です。この電源は、4.5V ~ 65V DC の広い入力電圧範囲に対応します。出力は +15V、-8V または +20V、-4V (最大負荷 180mA) に構成でき、IGBT/SiC MOSFET パワー モジュールを駆動できます。このシステムは、逆極性保護、電気的過渡クランプ、過電圧保護と低電圧保護回路を搭載しています。このフライバック コントローラは 1 次側レギュレーション機能を実装し、±1% 以内のロード レギュレーションとライン レギュレーション性能を実現しています。この出力段の設計は、5.7kVRMS の強化絶縁のデュアルチャネル絶縁型ゲート ドライバを搭載し、100mm × 62mm のコンパクトなフォーム ファクタを採用しています。この設計は、絶縁型 DC バス センシング機能、絶縁型温度センシング機能、ロジック貫通電流保護機能、診断機能を搭載しています。
特長
- 4.5V ~ 65V DC の入力電圧範囲全体に対応する、ワイド VIN のフライバック コンバータ
- 高電圧の伝導過渡をダウンストリーム回路にとって安全なレベルにクランプする保護機能
- 電源の出力に対する、プログラマブルな過電圧保護と低電圧保護
- フォトカプラなしの 1 次側レギュレーションにより、小型フォーム ファクタで長寿命を実現
- 出力段の設計には、デュアル チャネル絶縁ゲート ドライバ、DC バス センシング機能、高電圧テスト向けの温度センシング機能を搭載
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRZG2.PDF (54 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | IGBT / SiC 向けの出力段搭載、4.5V ~ 65V 入力、小型バイアス電源のリファレンス・デザイン | 英語版 | 2019/04/05 |