TIDA-020014

3 種類の IGBT/SiC 向けバイアス電源ソリューション搭載、HEV/EV トラクション インバータ出力段のリファレンス デザイン

TIDA-020014

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、ハイブリッド車と電気自動車(HEV / EV)システム向けに、3 つの 12V 車載バッテリ入力を受け入れ、4.2W バイアス電源ソリューションを搭載した、トラクション インバータの単相出力段を紹介します。すべてのバイアス電源ソリューションは、公称 12V の車載バッテリから、4.5V ~ 42V DC の広い入力電圧範囲を受け入れ、+15V、–8V、または +20V、–4V に構成可能な出力で、最大 180mA の出力電流を供給します。この出力段は、5.7kVRMS の強化絶縁型ゲート ドライバを搭載し、SiC / IGBT ハーフ ブリッジ モジュールに収まる 100mm × 62mm のフォーム ファクタで設計してあります。絶縁型 DC バス センシング機能、絶縁型温度センシング機能、ロジック貫通電流保護機能、診断機能を搭載しています。入力が低電圧の場合のスタートアップ、効率、負荷レギュレーションの各テストを実施済みであるほか、高電圧の場合を想定し、すべてのバイアス電源を出力段と IGBT モジュールに接続する方法で、CMTI、ダブル パルス、短絡の各テストも実施済みです。

特長
  • トラクション インバータ、単相、出力段で構成されたこのデザインは、デュアルチャネル絶縁型ゲート ドライバ、絶縁型 DC バス電圧センシング機能、絶縁型温度センシング機能も搭載しています。
  • IGBT / SiC 絶縁ゲート ドライバ向けの 3 種類の SiC / IGBT バイアス電源ソリューション
  • 4.5V ~ 42V DC の入力電圧範囲全体に対応する、ワイド VIN コンバータ
  • 出力は +15V、–8V または +20V、–4V に構成でき、Si IGBT と SiC MOSFET の各モジュールを駆動する目的で、負荷に最大 180mA の電流を供給
  • フォトカプラなしの 1 次側レギュレーションにより、小型フォーム ファクタで長寿命を実現
出力電圧オプション TIDA-020014.1
Vin(最小)(V) 4.5
Vin(最大)(V) 42
Vout (Nom) (V) 15
Iout(最大)(V) .18
出力電力(W) 2.7
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Flyback- DCM^Flyback- Integrated Switch^Forward- Push Pull
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU710.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRZF7.ZIP (253 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRZF6.ZIP (146 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRZF9.ZIP (1668 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRZG0.ZIP (2646 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFE6.ZIP (1140 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRZF8.ZIP (1111 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRZF5.ZIP (373 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7B82-Q1車載対応、イネーブル搭載、 AEC-Q100 グレード 0 とグレード 1 に対応、300mA、バッテリ直結型 (40V)、超低静止電流 (IQ) LDO

データシート: PDF | HTML
電源電圧スーパーバイザ

TPS3700-Q1車載、過電圧と低電圧の監視向け、高電圧 (18V) ウィンドウ電圧ディテクタ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18543Q3A3mm x 3mm のシングル SON、9.9mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
AC/DC converters

LM5180-Q1車載対応、100V、1.5A の MOSFET 内蔵、65VIN、フォトカプラ不使用のフライバック コンバータ

データシート: PDF | HTML
絶縁型ゲート ドライバ

ISO5852S-Q1車載対応、分割出力対応、アクティブ保護機能搭載、5.7kVrms、2.5A/5A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
理想ダイオードと OR コントローラ

LM74700-Q1車載、3.2V ~ 65V、80μA の静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LM46002-Q1車載認証済み 3.5V ~ 60V、2A 同期整流降圧電圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS709逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
DC/DC controllers

TPS40210-Q1700mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
絶縁型アンプ

AMC1301-Q1車載向け、高精度、±250mV 入力、3μs 遅延、強化絶縁型アンプ

データシート: PDF | HTML
トランス ドライバ

SN6505B-Q1車載対応、ソフト スタート機能搭載、絶縁型電源向け、低ノイズ、1A、420kHz トランス ドライバ

データシート: PDF | HTML
絶縁型アンプ

AMC1311-Q1車載対応、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 3 種類の IGBT/SiC バイアス電源ソリューション搭載、HEV/EV トラクション・インバータ出力段のリファレンス・デザイン 英語版 2019/04/05

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-01604 HEV/EV のオンボード充電器用の98.6%効率、6.6kW のトーテム ポール PFC のリファレンス デザイン TIDA-01605 車載用 2 レベルのターンオフ保護機能採用のデュアル チャネル SiC MOSFET ゲート ドライバのリファレンス デザイン TIDA-020015 IGBT/SiC ゲート ドライバ向け、出力段搭載、4.5V ~ 65V 入力、小型バイアス電源のリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。