TIDA-020072

Jacinto™ 7 プロセッサ向け、100/1000Base-T1 車載イーサネット拡張のリファレンス デザイン

TIDA-020072

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、シリアル イーサネット拡張コネクタ経由で、Jacinto™ 7 プロセッサの評価基板 (EVM) に接続します。車載イーサネット接続を追加するには、TI の車載イーサネット PHY を使用します。このデザインは、100Mbps シングルペア イーサネット (SPE) PHY である DP83TC817S-Q1 を使用して実装したものです。1,000Mbps 動作向けに、DP83TG720S-Q1 SPE PHY に切り替えるオプションも利用できます。12V をデータ ラインにカップリングするには、カップリング ネットワークを使用します。

特長
  • SGMII を使用して Jacinto™ 7 プロセッサに接続されている 100BASE-T1 の車載イーサネット
  • TI の 1000Base-T1 SPE PHY との互換性を確保したフットプリント
  • 12V 電源カップリングに対応できる、車載認証取得済みのフィルタ ネットワーク
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU946.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMDA9.PDF (344 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMDA8.PDF (162 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMDB1.ZIP (3514 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGR6.ZIP (3079 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMDB0.PDF (1842 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMDA7.PDF (517 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7B82-Q1車載対応、イネーブル搭載、 AEC-Q100 グレード 0 とグレード 1 に対応、300mA、バッテリ直結型 (40V)、超低静止電流 (IQ) LDO

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS74701-Q1車載、パワー グッド搭載、500mA、低い VIN (0.8V)、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

DP83TC817S-Q1車載、MACsec と TC-10 準拠、高精度の時刻同期機能搭載、100BASE-T1 イーサネット PHY

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS629210-Q1車載対応、SOT-583 封止、3V ~ 17V、1A、高効率、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2E2U06-Q1車載、USB および高速インターフェイス向け、デュアル 1.5pF、5.5V、±25kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Jacinto™ 7 プロセッサ向け、100/1000Base-T1 車載イーサネッ ト拡張のリファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024/10/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。