DP83TC817S-Q1
- IEEE 802.1AE MACsec
- MACsec フレーム拡張:12 バイト IPG イーサネット フレームを処理するため、バッファリングおよびフロー制御機能を内蔵
- 回線レートでの認証、暗号化
- 暗号スイート:GCM-AES-XPN-128/256、GCM-AES-128/256
- セキュア チャネル:8 つの Tx/Rx SC を可能にする合計 16 の SAK
- SAK の自動ロールオーバのサポート
- Ethertype、VLAN、DMAC の Ingress/Egress 分類:最大 8 つの並列ルール
- ウィンドウ再生の保護
- IEEE 802.1AS 時間同期
- 高精度 1pps 信号
- 同期ジッタ:< ±15ns 未満 (オプションで ±1ns まで低減)
- 同期オフセット: < ±30ns
- MACsec エンコード済み PTP パケットに対応する正確なタイムスタンプ
- イベントのキャプチャとトリガに対応する複数の IO
- 高精度 1pps 信号
- IEEE 802.3bw、OA 100BASE-T1 および TC-10 準拠
- < 18µA のスリープ電流
- スリープ中も PHY 構成を保持することで、スリープから迅速に復帰 (オプション)
- 堅牢性の高い EMC 性能
- IEC62228-5、OA EMC 準拠
- SAE J2962-3 EMC 準拠
- 39dBm DPI 耐性 (±5% の非対称)
- GPS および Glonass 帯域の放射エミッションは 4dBµV 未満です
- ストリップライン放射:クラス II 準拠
- MAC インターフェイス:MII、RMII、RGMII、SGMII
- テキサス・インスツルメンツの 1000BASE-T1 PHY とフットプリント互換
- 必要な BOM を変更することで、100BASE-T1 と 1000BASE-T1 に対応するシングル ボード設計
- 診断ツール キット
- 信号品質表示 (SQI) および時間領域反射率測定 (TDR)
- 電圧、温度および ESD センサ
- PPM モニタ:外部クロックの ppm ドリフトを監視 (±100ppb 以内の誤差)
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃
- IEC61000-4-2 ESD レベル 4 MDI:±8kV CD
DP83TC817S-Q1 デバイスは、IEEE 802.3bw と Open Alliance (OA) に準拠した車載認定済み 100Base-T1 イーサネット物理層トランシーバです。このデバイスは、シールドあり / なしの単一ツイストペア ケーブル上でデータを送受信するために必要なすべての物理層機能を、xMII インターフェイスの柔軟性で提供します。
ネットワーク上の通信を保護するため、DP83TC817S-Q1 は IEEE 802.1AE ライン レート セキュリティ機能 (認証と暗号化 (任意) をサポート) を備えています。本 PHY は、最大 16 のセキュア アソシエーション (SA) チャネル (自動 SAK ロールオーバ対応) と拡張パケット ナンバリングをサポートしています。DP83TC817S-Q1 は、不要なパケットをフィルタするための Ingress 分類機能を備えておりエンドツーエンドのセキュリティのための WAN MACsec サポートしています。
DP83TC817S-Q1 は IEEE802.1AS/IEEE1588v2 を内蔵しており、時間に制約のあるリアルタイム制御アプリケーションに適した、高精度の時間同期とハードウェア タイムスタンプ機能を実現するほか、暗号化 PTP パケットをサポートします。
DP83TC817S-Q1 は、通信が不要なときにシステムの消費電力を低減するためのウェークアップ転送機能を備えた OA TC-10 低消費電力スリープ機能をサポートしています。
DP83TC817S-Q1 は、テキサス・インスツルメンツの 100BASE-T1 PHY および 1000BASE-T1 PHY とフットプリント互換であるため、1 枚のボードでさまざまな速度と機能に設計を拡張できます。

詳細リクエスト
詳細なデータシートやその他のリソースを用意しています。ご請求
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DP83TC817S-Q1、IEEE802.1AE MACsec、IEEE802.1AS および TC10 スリープウェイク対応、高精度でセキュアな 100BASE-T1 車載用イーサネット データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 12月 30日 |
ホワイト・ペーパー | Enhancing the Confidentiality and Integrity of Automotive Ethernet Data Using MACsec | PDF | HTML | 2025年 1月 29日 | |||
ホワイト・ペーパー | 車載用電子機器の未来を順調に移行させるソフトウェア定義自動車 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 1月 29日 | |
ホワイト・ペーパー | 軟體定義車輛將汽車電子的未來推入正軌 (Rev. B) | PDF | HTML | 2025年 1月 29日 | |||
ホワイト・ペーパー | 차량용 전자장치의 미래를 바꾸는 소프트웨어 정의 차량 (Rev. B) | PDF | HTML | 2025年 1月 29日 | |||
ホワイト・ペーパー | Time Sensitive Networking With Ethernet PHY | PDF | HTML | 2025年 1月 14日 | |||
アプリケーション概要 | Advancing Humanoid Robotics with Single Pair Ethernet | PDF | HTML | 2024年 12月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | SGMII Troubleshooting Guide | PDF | HTML | 2024年 11月 5日 | |||
技術記事 | ハードウェア同期機能を搭載したイーサネット PHY は車載レ ーダーの距離延長に貢献 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 7月 5日 | |
技術記事 | 具備硬體同步功能的乙太網路 PHY,可擴展車用雷達的涵蓋範 圍 | PDF | HTML | 2024年 7月 5日 | |||
技術記事 | 하드웨어 동기화 기능을 갖춘 이더넷 PHY로 차량용 레이더의 범위 확장 | PDF | HTML | 2024年 7月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DP83TC817EVM-MC — DP83TC817 の評価基板
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-020072 — Jacinto™ 7 プロセッサ向け、100/1000Base-T1 車載イーサネット拡張のリファレンス デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RHA) | 36 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。