TIDA-020073

Jacinto™ 7 プロセッサ向け、100BASE-T1 車載イーサネット拡張のリファレンス デザイン

TIDA-020073

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、シリアル イーサネット拡張コネクタ経由で、Jacinto™ 7 プロセッサの評価基板 (EVM) に接続します。車載イーサネット接続を追加するには、TI の車載イーサネット PHY を使用します。このデザインの実装は、TI の DP83TC813S-Q1 100Mbps SPE (シングル ペア イーサネット) PHY を使用しています。12V をデータ ラインにカップリングするには、カップリング ネットワークを使用します。

特長
  • SGMII を使用して Jacinto™ 7 プロセッサに接続されている 100BASE-T1 の車載イーサネット
  • 12V 電源カップリングに対応できる、車載認証取得済みのフィルタ ネットワーク
  • TI の BAW (バルク弾性波) 発振器 CDC6CEx-Q1 を実装するためのオプション
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU945.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMDA4.PDF (307 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMDA3.PDF (160 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMDA6.ZIP (3317 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGR5.ZIP (2900 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMDA5.PDF (1590 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMDA2.PDF (470 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7B82-Q1車載対応、イネーブル搭載、 AEC-Q100 グレード 0 とグレード 1 に対応、300mA、バッテリ直結型 (40V)、超低静止電流 (IQ) LDO

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

DP83TC813S-Q1車載対応、低消費電力、小型フットプリント、100BASE-T1 イーサネット PHY (SGMII)

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS629210-Q1車載対応、SOT-583 封止、3V ~ 17V、1A、高効率、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2E2U06-Q1車載、USB および高速インターフェイス向け、デュアル 1.5pF、5.5V、±25kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

J721EXSOMG01EVM — TDA4VM と DRA829V 向け、ソケット搭載システム・オン・モジュール (SoM)

このリファレンス デザインは、シリアル イーサネット拡張コネクタ経由で、Jacinto™ 7 プロセッサの評価基板 (EVM) に接続します。車載イーサネット接続を追加するには、TI の車載イーサネット PHY を使用します。このデザインの実装は、TI の DP83TC813S-Q1 100Mbps SPE (シングル ペア イーサネット) PHY を使用しています。12V をデータ ラインにカップリングするには、カップリング ネットワークを使用します。

EVMユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-020071 TDA4 車載、クワッド、PHY RGMII のリファレンス デザイン TIDA-020073 Jacinto™ 7 プロセッサ向け、100BASE-T1 車載イーサネット拡張のリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

J721EXSOMG01EVM TDA4VM と DRA829V 向け、ソケット搭載システム・オン・モジュール (SoM)

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-020071 TDA4 車載、クワッド、PHY RGMII のリファレンス デザイン TIDA-020073 Jacinto™ 7 プロセッサ向け、100BASE-T1 車載イーサネット拡張のリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Jacinto™ 7 プロセッサ向け、100Base-T1 車載イーサネット拡張 のリファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024/11/18

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
PROCESSOR-SDK-J721E DRA829 と TDA4VM の各 Jacinto™ プロセッサ向けソフトウェア開発キット (SDK) PROCESSOR-SDK-J784S4 TDA4AP-Q1、TDA4VP-Q1、TDA4AH-Q1、TDA4VH-Q1 の各 Jacinto™ プロセッサ向けソフトウェア開発キット (SDK)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。