TIDA-020079

ゾーンのリファレンス デザイン

TIDA-020079

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、パワー ディストリビューション、負荷のアクチュエータ駆動、車内ネットワークなど、次世代ゾーン制御モジュールの重要な機能を提示します。このデザインには、機能安全に準拠する PMIC とマイコン (MCU) の設計、理想ダイオード コントローラを使用した冗長電源管理、安全なパワー ディストリビューション用のスマート eFuse という特長があります。また、デザインは、ハイサイド ドライバ、モーター ドライバ、構成可能ドライバ、Class-D オーディオ アンプなど、ゾーン制御モジュールで期待される負荷のアクチュエータ駆動に役立つさまざまなオプションも搭載しています。このゾーン向けリファレンス デザインは、イーサネット、CAN、LIN などの多様な通信プロトコルを提示し、イーサネット AVB、10BASE-T1S、CAN FD Lightなど車載ネットワーク テクノロジーの新しいトレンドを実現するのに役立ちます。

特長
  • 以下のハードウェア プロトコルを実装してイーサネット リング トポロジを最適化できるように、イーサネット スイッチを内蔵したマイコン:802.1Qav、802.1Qbv、802.1cb (部分的)、1588 TE、および 802.1Q ALE
  • イーサネット PHY ハードウェア タイム スタンプ機能と、内蔵のメディア クロック調整機能を搭載した AVB イーサネット オーディオ サポート
  • システムのリンプ ホーム (最小限の機能維持) モード (LHM) 機能搭載、ASIL D 定格のマイコンと PMIC
  • イーサネット、CAN、LIN、スマート eFuse、MSDI オフボード スイッチ入力に基づくウェークアップ機能を搭載した低消費電力モード
  • 最適化済みのマイコン GPIO:
    • スマート eFuse とモータードライバの SPI デイジーチェーン
    • SPI と I2C 向け IO エクスパンダ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU965A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

SPVA042.PDF (1858 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLVRBZ9.PDF (242 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLVRC01.ZIP (26157 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC931.ZIP (8953 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLVRC00.PDF (28073 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVRBZ8.PDF (3385 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

スマート eFuse ハイサイド スイッチ

TPS2HCS10-Q1車載、I2T 配線保護機能、低静止電流 (IQ) モード、SPI 搭載、デュアルチャネル、11.3mΩ、スマートハイサイドスイッチ

データシート: PDF | HTML
Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs

AM263P2-Q1車載、リアルタイム制御機能搭載、拡張可能メモリ、最大 400MHz 動作、デュアルコア Arm® Cortex®-R5F マイコン

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS653860-Q1車載対応、安全関連アプリケーション向け、2.3V ~ 36V、2.8A、パワー マネージメント IC (PMIC)

データシート: PDF | HTML
マルチスイッチ検出インターフェイス (MSDI) IC

TIC12400-Q1車載向け、SPI 搭載、ADC 内蔵、35V マルチスイッチ検出インターフェイス (MSDI)

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

DP83TG721S-Q1車載、TC-10 搭載 1000BASE-T1 イーサネット PHY、802.1AS、高度な TSN および AVB 機能搭載

データシート: PDF | HTML
ハイサイド スイッチ

TPS4HC120-Q1車載、低消費電力モード搭載、4 チャネル、120mΩ スマート ハイサイド スイッチ

データシート: PDF | HTML
Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs

AM263P4-Q1車載、リアルタイム制御機能とフラッシュ・イン・パッケージ機能を搭載、400MHz クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン

データシート: PDF | HTML
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ

DRV8245-Q1車載対応、電流センシング機能とフィードバック機能内蔵、40V、32A の H ブリッジ ドライバ

データシート: PDF | HTML
スマート eFuse ハイサイド スイッチ

TPS2HCS08-Q1車載、I2T (電流の 2 乗と時間の積。ヒューズと同様、一定のエネルギー量に達したときに接続を強制的にオフにする) 配線保護機能と低静止電流 (IQ) モードと SPI 搭載、デュアルチャネル、8.

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ

TIDA-020079-FW — Zone Reference Design

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-020079 ゾーンのリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド ゾーンのリファレンス デザイン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026/01/13