TIDA-03030
オーディオ アクセサリ サポート搭載、USB Type-C™ パワー パス保護のリファレンス デザイン
TIDA-03030
概要
TIDA-03030 リファレンス デザインは、USB Type-C™ アプリケーションで使用するパワー パス向けに信頼性の高い保護ソリューションを実現します。このデザインは、TPS25923 (eFuse) と CSD17571Q2 (逆方向ブロッキング FET) を活用して、過電圧、過電流、ホット プラグ、逆電流の各事象からパワー パスを保護します。このシステム ソリューションは、ダウンストリーム側ポート (DFP) をエミュレートしているほか、アップストリーム側ポート (UFP) デバイスが接続されたことを検出できます。TIDA-03030 リファレンス デザインは、USB Type-C オーディオ アクセサリ向けのアナログ オーディオもサポートしています。フレキシブルな VBUS 保護機能とオーディオ アクセサリ機能の組み合わせを、20mm x 20mm、4 層、片面部品実装のソリューションで実現しています。
特長
- 逆電流ブロッキング機能と、最大 30V に対処する過電圧保護機能
- 過電流イベントと短絡に対処する保護機能
- UFP 接続、オーディオ アクセサリ、ポートの接続、ケーブルの向きを決定
- アナログ オーディオ ラインと USB データ ラインの間での自動的な切り替え
- MIC と GND の各信号の自動的なルーティング
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDROO1.PDF (65 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | USB Type-C Power Path Protection With Audio Accessory Support Reference Design | 2016/11/09 | |||
| 技術記事 | USB Type-C™ power: Should your next device have USB Type-C? | PDF | HTML | 2017/02/14 |