ハードウェア開発
評価ボード
TPS92692EVM-880 — TPS92692-Q1 昇圧 / バッテリ昇圧 LED ドライバの評価モジュール
このリファレンス デザインでは、単一のコントローラと電力段を持つ、デュアルのハイビームおよびロービーム アプリケーションで TPS92692-Q1 LED ドライバを使用する例について説明します。このデザインは昇圧モードでハイビームを、バッテリ電圧までの昇圧モードでロービームを駆動します。単一のコントローラ電力段のデザインを使用しているため、照明システムがより単純になり、優れたコスト効率を実現できます。さらに TPS92692 デバイスの柔軟なデザインにより、アナログおよび PWM 調光をサポートするほか、内蔵された監視機能を介した故障検出と連続 LED 電流の保護も実現しています。EMI (...)
EVMユーザー ガイド:
PDF