TPS92692-Q1
- Wide Input Voltage: 4.5 V to 65 V
- Better than ± 4% LED Current Accuracy over –40°C to 150°C Junction Temperature Range
- Spread Spectrum Frequency Modulation for Improved EMI
- Comprehensive Fault Protection Circuitry with Current Monitor output and Open Drain Fault Flag Indicator
- Internal Analog Voltage to PWM Duty Cycle Generator for stand-alone Dimming Operation
- Compatible with Direct PWM Input with over 1000:1 Dimming Range
- Analog LED Current Adjust Input (IADJ) with over 15:1 Contrast Ratio
- Integrated P-Channel Driver to enable Series FET Dimming and LED Protection
- TPS92692-Q1: Automotive Q100 Grade 1 Qualified
The TPS92692 and TPS92692-Q1 are high accuracy peak current mode based controllers designed to support step-up/down LED driver topologies. The device incorporates a rail-to-rail current amplifier to measure LED current and spread spectrum frequency modulation technique for improved EMI performance.
This high performance LED controller can independently modulate LED current using either analog or PWM dimming techniques. Linear analog dimming response with over 15:1 range is obtained by varying the voltage across the high impedance analog adjust (IADJ) input. PWM dimming of LED current is achieved by directly modulating the DIM/PWM input pin with the desired duty cycle or by enabling the internal PWM generator circuit. The PWM generator translates the DC voltage at DIM/PWM pin to corresponding duty cycle by comparing it to the internal triangle wave generator. The optional PDRV gate driver output can be used to drive an external P-Channel series MOSFET.
The TPS92692 and TPS92692-Q1 devices support continuous LED status check through the current monitor (IMON) output. The devices also include an open drain fault indicator output to indicate LED overcurrent, output overvoltage and output undervoltage conditions.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS92692, TPS92692-Q1 High Accuracy LED Controller With Spread Spectrum Frequency Modulation データシート | PDF | HTML | 2017年 3月 8日 | ||
| アプリケーション・ノート | Automotive Front Headlight Selection Guide | PDF | HTML | 2021年 4月 16日 | |||
| アプリケーション・ノート | Analog Thermal Foldback With LED Drivers | 2020年 6月 10日 | ||||
| 技術記事 | Designing daytime running lights, part 2: responding to an LED fault | PDF | HTML | 2018年 12月 6日 | |||
| 技術記事 | Designing daytime running lights, part 1: adding one-fail-all-fail LED fault detec | PDF | HTML | 2018年 12月 4日 | |||
| ホワイト・ペーパー | LED Drivers for Automotive Exterior Applications (Rev. B) | 2018年 3月 27日 | ||||
| セレクション・ガイド | 汽车外部照明应用的LED驱动器 | 2018年 3月 15日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS92692EVM-880 — TPS92692-Q1 昇圧およびバッテリ昇圧対応 LED ドライバの評価基板
TPS92692EVM-880 は、昇圧およびバッテリ昇圧トポロジとして構成できる組み立てとテスト実施済みの LED ドライバで、直列接続された LED を 1 本のストリングとして駆動できます。低オフセットのレール ツー レール電流検出アンプとハイサイド電流検出機能を組み合わせて使用することで、高精度閉ループ LED 電流レギュレーションを実現します。 高インピーダンスのアナログ調整(IADJ)入力で、DC LED 電流の設定点を 15:1 の比率で変更できます。LED 電流の PWM 調光は、PWM/DIM 入力ピンを目的のデューティ サイクルで直接変調するか、内部 PWM (...)
TPS92692-Q1 Boost and Buck Boost PSpice Transient Model (Rev. A)
SLVC687 — TPS92692-Q1 Boost Design Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TIDA-01581 — 電流バランス機能付き、車載用の昼間点灯ライト(DRL)デュアル ストリング LED ドライバのリファレンス デザイン
TIDA-050002 — 車載用ハイビームおよびロービーム ヘッドライト用の55Wデュアル昇降圧LEDドライバのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。