TIDA-050012

Power DUOソース、200W USB-C PDのリファレンス デザイン

TIDA-050012

設計ファイル

概要

Power DUO ソース 200W USB-C PD のリファレンス デザインは、包括的な USB PD ソース リファレンス デザインで、ユーザーは PD のソース電圧を選択できます。

特長
  • 最大 200W のソースまたはシンク
  • PD3.0 準拠
  • SPI/I2C デバッガとプログラマを内蔵
  • USB Type-C® と PD (パワー デリバリ) 採用の各種アプリケーション向けに包括的な構成が可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU605.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRX18.PDF (467 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRX20A.PDF (141 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRX19.ZIP (2185 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEV4.ZIP (5248 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRX17.PDF (2254 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRX16.PDF (490 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS65987Dパワー スイッチ内蔵、USB Type-C® と USB-C® PD (パワー デリバリ) コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS62177スヌーズ モード付き、28V、0.5A、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM3489-Q1車載グレード、イネーブル ピン採用、4.5 ~ 35V、ヒステリシス、非同期整流 PFET 降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド パワーDUOソース、200W USB-C PDのリファレンス・デザイン 英語版 2018/09/18

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-050014 Powe DUOシンク、200W USB-C PDのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ