TIDA-050015

ソリューション サイズと低ノイズに対して最適化された、車載 ADAS カメラ電源のリファレンス デザイン

TIDA-050015

設計ファイル

概要

入力範囲の広い電源に関するこのリファレンス デザインは、スペース制約が厳しい車載用 ADAS カメラ アプリケーションを目的に設計してあります。サイズ最適化済みのこのデザインは、フロント エンドの保護機能と、入力電圧範囲の広い DC/DC コンバータを組み合わせ、バッテリ直結型の動作を実現しています。フロント エンド フィルタと部品選定は、CISPR 25 Class 5 の厳格な伝導型電磁干渉(EMI)規格に準拠するように最適化してあります。

特長
  • バッテリと直接接続する場合に追加部品が不要
  • ADAS カメラ モジュール向けに、ソリューション全体のサイズは 1272mm2
  • 4V ~ 36V の広い入力電圧範囲で、スタート / ストップとロード ダンプ動作をサポート
  • バッテリ逆接続条件からの保護を実現するように設計
  • CISPR 25 Class 5 伝導 EMI 規格に従ってテスト済み
出力電圧オプション TIDA-050015.1 TIDA-050015.2 TIDA-050015.3 TIDA-050015.4 TIDA-050015.5
Vin(最小)(V) 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
Vin(最大)(V) 36 36 36 36 36
Vout (Nom) (V) 3.3 5 1.1 1.8 2.8
Iout(最大)(V) 1 .1 .4 .25 .25
出力電力(W) 3.3 .5 .44 .45 .7
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC DC DC
トポロジ Buck- Synchronous Boost- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Linear Regulator
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU697A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRZ18.PDF (101 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRZ17.PDF (52 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRZ20.ZIP (1452 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFA9.ZIP (3488 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRZ19.PDF (587 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRZ16.PDF (117 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

LMR36006-Q1超小型、4.2V ~ 60V、0.6A 同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LMR33620-Q13.8V ~ 36V、2A 同期整流降圧電圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LM2775-Q1車載対応、2.7V ~ 5.5VIN、200mA の出力電流、5V の固定出力電圧増倍機能

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP5907-Q1車載、低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、250mA、低ノイズ、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62420-Q1車載向け、1 線式インターフェイス搭載、2.5V ~ 6V、2.25MHz 固定周波数、デュアル (1A/600mA) 降圧コンバータ

データシート: PDF
DC/DC converters

LMR33630-Q13.8V ~ 36V、3A 同期整流降圧電圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LMR36015-Q1超小型、4.2V ~ 60V、1.5A 同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド ソリューション・サイズと低ノイズに最適化された、車載 ADAS カメラ用電源のリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2019/09/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。