この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR36006-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み:
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
- 機能安全対応
- 車載アプリケーション用に設計
- 接合部温度範囲:-40℃~+150℃
- 保護機能:サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護
- 0.6A 負荷でドロップアウト 0.2V (標準値)
- 基準電圧の許容誤差 ±1.5%
- 3.3V の固定出力電圧オプション を使用可能
- スケーラブルな電源に最適
- 次の製品とピン互換:
- LMR36015-Q1 (60V、 1.5A)
- LMR33620/30-Q1 (36V、2A または 3A)
- 400kHz、 2.1MHz の周波数オプション
- 次の製品とピン互換:
- 統合によりソリューションのサイズとコストを低減
- 小型の 2mm × 3mm ウェッタブル・フランク付き VQFN パッケージ
- 少ない外付け部品
- 負荷スペクトラム全体にわたって低消費電力
- 400kHz で 94% の効率 (12VIN、5VOUT、0.6A)
- PFM で軽負荷時の効率向上
- 低い動作時静止電流:2 6µA
- 超低 EMI 要件に最適化
- CISPR25 Class 5 規格に適合
- HotRod™ パッケージによりスイッチ・ノード・リンギングを最小化
- 並列入力パスにより寄生インダクタンスを最小化
- スペクトラム拡散によりピーク・エミッションを削減
- WEBENCH Power Designer により、LMR36006-Q1 を使用するカスタム設計を作成
LMR36006-Q1 レギュレータは使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータです。ハイサイドとローサイドのパワー MOSFET を内蔵しており、4.2V~ 60V の広い入力電圧範囲にわたって最大 0.6A の電流を出力できます。 耐性は最大 66V に及びます。
LMR36006-Q1 はピーク電流モード制御を採用し、最適な効率と出力電圧精度を実現しています。 高度な高速回路により、 LMR36006-Q1 は 2.1MHz の固定周波数で 20V の入力から 5V の出力をレギュレートできます。高精度のイネーブルを使うと、幅広い入力電圧と直接接続でき、またデバイスのスタートアップとシャットダウンを精密に制御できるため、設計の柔軟性を高めることができます。パワー・グッド・フラグと内蔵のフィルタ処理および遅延により、システムの実際の状態を示すことができ、外部スーパバイザが不要になります。
LMR36006-Q1 は HotRod™ パッケージを使用しているため、EMI が少なく、効率が高く、ダイとの比率で最小のパッケージです。このデバイスは必要な外付け部品が少なく、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されています。LMR36006-Q1 の小さなソリューション・サイズと機能セットは、広範な最終機器を簡単に実装できるように設計されています。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LMR36006-Q1 4.2V~60V、0.6A 超小型同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 10月 21日 |
| 機能安全情報 | LMR36006 and LMR36006-Q1 Functional Safety, FIT Rate, FMD, and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 4月 15日 | |||
| 技術記事 | Optimizing flip-chip IC thermal performance in automotive designs | PDF | HTML | 2019年 12月 11日 | |||
| アプリケーション・ノート | Understanding Mode Transitions for LMR33620/30 and LMR36006/15 | 2019年 4月 4日 | ||||
| 技術記事 | How a DC/DC converter package and pinout design can enhance automotive EMI perform | PDF | HTML | 2018年 9月 4日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMR36015AEVM — 同期整流降圧コンバータ評価基板
LMR36015FSCEVM — 同期整流降圧コンバータ評価基板
LMR36006A-Q1 Non-Inverting and Inverting Pspice Transient Model
LMR36006A-Q1 Non-Inverting and Inverting Unencrypted Pspice Transient Model
LMR36006FSC-Q1 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
LMR36006FSC-Q1 Non-Inverting and Inverting Unencrypted PSpice Transient Model
LMR36006FSC3-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)
TIDA-020010 — HMI 機能を搭載した車載 HVAC 制御のリファレンス デザイン
TIDA-060030 — 車載用 12V~24V エンジン負荷インターフェイスのリファレンス デザイン
ハイブリッド車が大幅に増加するまでは、内燃機関 (ICE、エンジン) がエンジン制御ユニット (ECU) にとって引き続き最大の市場にとどまる見込みです。また、エンジン (...)
TIDA-050015 — ソリューション サイズと低ノイズに対して最適化された、車載 ADAS カメラ電源のリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RNX) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。