データシート
この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR33620-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み
- 温度グレード 1:–40℃~125℃、TA
- 機能安全対応
- 堅牢な車載アプリケーション向けの構成
- 入力電圧範囲:3.8V~36V
- 出力電圧範囲:1V~24V
- 出力電流:2A
- 75mΩ/50mΩ RDS-ON のパワー MOSFET
- ピーク電流モード制御
- 短い最小オン時間:68ns
- 周波数:400kHz、1.4MHz、2.1MHz
- 補償ネットワークを内蔵
- 低 EMI およびスイッチング・ノイズ
- Hotrod™ パッケージ
- 並列の入力電流パス
- あらゆる負荷条件での高効率の電力変換
- ピーク効率:95% 超
- 低いシャットダウン時静止電流:5µA
- 低い動作時静止電流:25µA
- WEBENCH Power Designer により、LMR33620-Q1 を使用するカスタム設計を作成
LMR33620-Q1 車載認定済みレギュレータは使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータで、堅牢なアプリケーション向けに、クラス最高の効率を実現しています。LMR33620-Q1 デバイスは、最高 36V の入力から最大 2A の負荷電流を駆動でき、非常に小さなソリューション・サイズで、高い軽負荷時効率と出力精度を実現します。パワー・グッド・フラグや高精度イネーブルなどの特長から、広範なアプリケーションにおいて、柔軟で使いやすいソリューションとなります。LMR33620-Q1 は軽負荷時に効率向上のため自動的に周波数をフォールドバックします。高度な統合により、ほとんどの外付け部品が不要で、PCB レイアウトが単純になるようピン配置が設計されています。保護機能として、サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護機能が搭載されています。LMR33620-Q1 は、ウェッタブル・フランク付きの 12 ピン 3mm × 2mm の次世代 VQFN パッケージで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LMR33620-Q1 3.8V~36V、2A 同期整流降圧型電圧コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2021年 1月 14日 |
| 機能安全情報 | LMR336x0-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. C) | PDF | HTML | 2024年 3月 22日 | |||
| ホワイト・ペーパー | Demystifying Input Supply Current in DC/DC Regulators:From Shutdown to Full Load (Rev. A) | 2023年 6月 6日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Working with Inverting Buck-Boost Converters (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 10月 18日 | |||
| アプリケーション・ノート | 車載対応 DC/DC コンバータ向け、PCB 熱設計のヒント | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2022年 6月 1日 | |
| 技術記事 | Optimizing flip-chip IC thermal performance in automotive designs | PDF | HTML | 2019年 12月 11日 | |||
| アプリケーション・ノート | Understanding Mode Transitions for LMR33620/30 and LMR36006/15 | 2019年 4月 4日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LMR33630ADDAEVM — LMR33630 同期整流降圧コンバータ評価基板
LMR33630ADDAEVM 評価基板 (EVM) は、同期整流降圧型電圧コンバータ LMR33630 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。 LMR33630 は、優れた効率と精度を、非常に小さなソリューション サイズで実現します。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード
LMR33630ARNXEVM — LMR33630 同期整流降圧コンバータ評価基板
LMR33630 評価基板(EVM)は、400kHz 同期整流型降圧コンバータ LMR33630A を評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。 LMR33630 は、優れた効率と精度を、非常に小さなソリューション サイズで実現します。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード
LMR33630CDDAEVM — LMR33630 同期整流降圧コンバータ評価基板
LMR33630 評価基板 (EVM) は、同期整流降圧型電圧コンバータ LMR33630 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。 LMR33630 は、優れた効率と精度を、非常に小さなソリューション サイズで実現します。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード
LMR33630CRNXEVM — LMR33630 同期整流降圧コンバータ評価基板
LMR33630 評価基板(EVM)は、2.1MHz 同期整流型降圧コンバータ LMR33630C を評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。 LMR33630 は、優れた効率と精度を、非常に小さなソリューション サイズで実現します。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
LMR33620A Non-Inverting and inverting Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)
SNVMBH7A.ZIP (125 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
LMR33620B Non-Inverting and inverting Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)
SNVMBH4A.ZIP (124 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
LMR33620C Non-Inverting and inverting Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)
SNVMBG9A.ZIP (130 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
LMR33620CQ3-Q1 Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)
SNVMBK7A.ZIP (177 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
LMR33620CQ5-Q1 Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)
SNVMBK9A.ZIP (174 KB) - PSpice Model
計算ツール
計算ツール
SNVR484 — LMR336x0 Component Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン
TIDM-02017 — 2 輪車と 3 輪車向けトラクション インバータのリファレンス デザイン
TIDM-02017 は、5kW、48V のトラクション インバータのリファレンス デザインです。2 輪車と 3 輪車のアプリケーション向けに高性能で高効率のトラクション インバータ システムを開発して市場投入期間を短縮するのに役立つ土台を提供します。このデザインは、C2000™ リアルタイム マイコンである F28P65x を採用しています。このマイコンは、FreeRTOS リアルタイム オペレーティング システムのポート (移植版) と並行して、モーター制御アルゴリズムを独立した形で実行します。また、このリファレンス デザインは、高いゲート (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン
TIDA-050015 — ソリューション サイズと低ノイズに対して最適化された、車載 ADAS カメラ電源のリファレンス デザイン
入力範囲の広い電源に関するこのリファレンス デザインは、スペース制約が厳しい車載用 ADAS カメラ アプリケーションを目的に設計してあります。サイズ最適化済みのこのデザインは、フロント エンドの保護機能と、入力電圧範囲の広い DC/DC コンバータを組み合わせ、バッテリ直結型の動作を実現しています。フロント エンド フィルタと部品選定は、CISPR 25 Class 5 の厳格な伝導型電磁干渉(EMI)規格に準拠するように最適化してあります。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RNX) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。