ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LMR33630-Q1

アクティブ

3.8V ~ 36V、3A 同期整流降圧電圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMQ66430-Q1 アクティブ 車載対応、1.5μA の静止電流 (IQ)、低 EMI、36V、3A 同期整流降圧コンバータ Newer device with lower quiescent current and pinFMEA.

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3.8 Vout (max) (V) 34 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Fixed soft start, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Synchronous rectification, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000024 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3.8 Vout (max) (V) 34 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Fixed soft start, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Synchronous rectification, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000024 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN-HR (RNX) 12 6 mm² 3 x 2
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み
    • 温度グレード 1:–40℃~125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 堅牢な車載アプリケーション向けの構成
    • 入力電圧範囲:3.8V~36V
    • 出力電圧範囲:1V~24V
    • 出力電流:3A
    • 75mΩ/50mΩ RDS-ON のパワー MOSFET
    • ピーク電流モード制御
    • 短い最小オン時間:68ns
    • 周波数:400kHz、1.4MHz、2.1MHz
    • 補償ネットワークを内蔵
  • 低 EMI およびスイッチング・ノイズ
    • HotRod™ パッケージ
    • 並列の入力電流パス
  • あらゆる負荷条件での高効率の電力変換
    • ピーク効率:95% 超
    • 低いシャットダウン時静止電流:5µA
    • 低い動作時静止電流:25µA
  • WEBENCH Power Designer により、LMR33630-Q1 を使用するカスタム設計を作成
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み
    • 温度グレード 1:–40℃~125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 堅牢な車載アプリケーション向けの構成
    • 入力電圧範囲:3.8V~36V
    • 出力電圧範囲:1V~24V
    • 出力電流:3A
    • 75mΩ/50mΩ RDS-ON のパワー MOSFET
    • ピーク電流モード制御
    • 短い最小オン時間:68ns
    • 周波数:400kHz、1.4MHz、2.1MHz
    • 補償ネットワークを内蔵
  • 低 EMI およびスイッチング・ノイズ
    • HotRod™ パッケージ
    • 並列の入力電流パス
  • あらゆる負荷条件での高効率の電力変換
    • ピーク効率:95% 超
    • 低いシャットダウン時静止電流:5µA
    • 低い動作時静止電流:25µA
  • WEBENCH Power Designer により、LMR33630-Q1 を使用するカスタム設計を作成

LMR33630-Q1 の車載認定済みレギュレータは使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータで、堅牢なアプリケーション向けに、クラス最高の効率を実現しています。LMR33630-Q1 デバイスは、最高 36V の入力から最大 3A の負荷電流を駆動でき、非常に小さなソリューション・サイズで、高い軽負荷時効率と出力精度を実現します。パワー・グッド・フラグや高精度イネーブルなどの特長から、広範なアプリケーションにおいて、柔軟で使いやすいソリューションとなります。LMR33630-Q1 は軽負荷時に効率向上のため自動的に周波数をフォールドバックします。高度な統合により、ほとんどの外付け部品が不要で、PCB レイアウトが単純になるようピン配置が設計されています。保護機能として、サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護機能が搭載されています。LMR33630-Q1 は、ウェッタブル・フランク付きの 12 ピン 3mm × 2mm の次世代 VQFN パッケージで供給されます。

LMR33630-Q1 の車載認定済みレギュレータは使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータで、堅牢なアプリケーション向けに、クラス最高の効率を実現しています。LMR33630-Q1 デバイスは、最高 36V の入力から最大 3A の負荷電流を駆動でき、非常に小さなソリューション・サイズで、高い軽負荷時効率と出力精度を実現します。パワー・グッド・フラグや高精度イネーブルなどの特長から、広範なアプリケーションにおいて、柔軟で使いやすいソリューションとなります。LMR33630-Q1 は軽負荷時に効率向上のため自動的に周波数をフォールドバックします。高度な統合により、ほとんどの外付け部品が不要で、PCB レイアウトが単純になるようピン配置が設計されています。保護機能として、サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護機能が搭載されています。LMR33630-Q1 は、ウェッタブル・フランク付きの 12 ピン 3mm × 2mm の次世代 VQFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMR33630-Q1 3.8V~36V、3A 同期整流降圧型電圧コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 1月 20日
機能安全情報 LMR336x0-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. C) PDF | HTML 2024年 3月 22日
ホワイト・ペーパー Time-Saving and Cost-Effective Innovations for EMI Reduction (Rev. A) PDF | HTML 2023年 11月 28日
ホワイト・ペーパー Demystifying Input Supply Current in DC/DC Regulators:From Shutdown to Full Load (Rev. A) 2023年 6月 6日
アプリケーション・ノート Working with Inverting Buck-Boost Converters (Rev. B) PDF | HTML 2022年 10月 18日
アプリケーション・ノート 車載対応 DC/DC コンバータ向け、PCB 熱設計のヒント PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 6月 1日
ホワイト・ペーパー 時間節約と費用効果に優れた EMI 削減のイノベーション 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 12月 4日
ホワイト・ペーパー Time-Saving and Cost-Effective Innovations for EMI Reduction.. 2020年 12月 4日
ホワイト・ペーパー Time-Saving and Cost-Effective Innovations for EMI Reduction.... 2020年 12月 4日
技術記事 How device-level features and package options can help minimize EMI in automotive PDF | HTML 2020年 8月 21日
技術記事 Optimizing flip-chip IC thermal performance in automotive designs PDF | HTML 2019年 12月 11日
技術記事 How semiconductor technologies are changing automotive lighting roadmaps PDF | HTML 2019年 10月 24日
アプリケーション・ノート Understanding Mode Transitions for LMR33620/30 and LMR36006/15 2019年 4月 4日
技術記事 How a DC/DC converter package and pinout design can enhance automotive EMI perform PDF | HTML 2018年 9月 4日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMR33630ADDAEVM — LMR33630 同期整流降圧コンバータ評価基板

LMR33630ADDAEVM 評価基板 (EVM) は、同期整流降圧型電圧コンバータ LMR33630 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。  LMR33630 は、優れた効率と精度を、非常に小さなソリューション サイズで実現します。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LMR33630ARNXEVM — LMR33630 同期整流降圧コンバータ評価基板

LMR33630 評価基板(EVM)は、400kHz 同期整流型降圧コンバータ LMR33630A を評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。  LMR33630 は、優れた効率と精度を、非常に小さなソリューション サイズで実現します。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LMR33630CDDAEVM — LMR33630 同期整流降圧コンバータ評価基板

LMR33630 評価基板 (EVM) は、同期整流降圧型電圧コンバータ LMR33630 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。  LMR33630 は、優れた効率と精度を、非常に小さなソリューション サイズで実現します。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LMR33630CRNXEVM — LMR33630 同期整流降圧コンバータ評価基板

LMR33630 評価基板(EVM)は、2.1MHz 同期整流型降圧コンバータ LMR33630C を評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。  LMR33630 は、優れた効率と精度を、非常に小さなソリューション サイズで実現します。
ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

SNVC234 Mode Transitions Calculator LMR336x0 LMR360xx

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SNVR484 LMR336x0 Component Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-050031 — 車両緊急通報アプリケーション向けバックアップ バッテリ電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは車両緊急通報アプリケーション向けです。1 セルの LiFePO4 をバックアップ バッテリとして使用します。最小のバックアップ バッテリ電圧は、ブースト コンバータ TPS61088-Q1 付きで最小 2V までです。最大出力電力は 8 V/1.7A です。このリファレンス デザインは、低コスト、高効率、小型を実現します。競合する統合型ソリューションに比べて優れている点は、バックアップ バッテリからの昇圧がはるかに高効率であり、冗長性が低いことです。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01628 — 車載クラスタ向けドライバー通知機能のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、車載用計器クラスタで一般的に見受けられる、電源機能とドライバーへの通知機能を実装します。このデザインは、逆極性バッテリ保護機能、最小 3.5V のコールド クランク バッテリ電圧条件に対応する事前昇圧段、3.3V と 5V の各電源電圧を供給する降圧レギュレータ、通知を行うためのオーディオ アンプ回路、自動輝度制御機能の付いた LED バックライト電源、警告灯(テルテール)LED 向けにフレキシブルな診断機能の付いた LED ドライバを採用しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050015 — ソリューション サイズと低ノイズに対して最適化された、車載 ADAS カメラ電源のリファレンス デザイン

入力範囲の広い電源に関するこのリファレンス デザインは、スペース制約が厳しい車載用 ADAS カメラ アプリケーションを目的に設計してあります。サイズ最適化済みのこのデザインは、フロント エンドの保護機能と、入力電圧範囲の広い DC/DC コンバータを組み合わせ、バッテリ直結型の動作を実現しています。フロント エンド フィルタと部品選定は、CISPR 25 Class 5 の厳格な伝導型電磁干渉(EMI)規格に準拠するように最適化してあります。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-020012 — 車内照明向け、車載、ピクセル構成ドーム ライトのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、車載用の車内天井灯用途向けに、30 の LED を別々に駆動および制御するためのソリューションについて詳しく説明します。多数のピクセルを使用して、各種の照明ゾーンや、ウェルカム ライト アニメーションを作成できます。このリファレンス デザインには LED 多重化機能も含まれており、最大 150 の LED を制御できます。降圧型電圧コンバータを 1 個、リニア電圧レギュレータを 1 個、SPI (シリアル ペリフェラル インターフェイス) 搭載リニア LED ドライバを 3 個、さらにマイコン LaunchPad™ 開発キットを 1 個使用しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RNX) 12 Ultra Librarian