TIDA-050028
ソリッド ステート ドライブモジュール向けの eFuse 搭載、VBus 保護機能のリファレンス デザイン
TIDA-050028
概要
TIDA-050028 リファレンス デザインは、SSD モジュールのフロント エンド保護機能を実現し、3.3V、1.8V、および 1.5V という標準的な各レールに対応するフル機能の電源ツリーを提示します。このデザインはサイズが最適化されており、お客様が適切な集積回路保護デバイス、負荷スイッチ、DC/DC コンバータを選択するために役立ちます。
特長
- 最大 3A の標準 3.3V、1.8V、および 1.5V の各レール用のフル機能 SSD 電源ツリーにより、負荷スイッチおよび DC/DC をシステム設計で適切に選択可能
- TPS2595 eFuse の高速過電圧クランプ機能により、安定性が高く信頼性の高いシステム パワー バス VBus を保証
- ディスクリート MOSFET ソリューションと比較して、ソリューションのサイズとオン抵抗を低減する負荷スイッチ
- すべてのスイッチング電源レールは突入電流を制限するスルーレート制御を内蔵
| 出力電圧オプション | TIDA-050028.1 | TIDA-050028.2 | TIDA-050028.3 | TIDA-050028.4 | TIDA-050028.5 | TIDA-050028.6 | TIDA-050028.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 1.4 |
| Vin(最大)(V) | 18 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Vout (Nom) (V) | 3.3 | 2.8 | 1.15 | 1.5 | 2.8 | 12 | 3.3 |
| Iout(最大)(V) | 3.7 | 1.5 | 1 | .5 | 1.5 | .1 | .05 |
| 出力電力(W) | 12.21 | 4.2 | 1.15 | .75 | 4.2 | 1.2 | .165 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
| トポロジ | Hot Swap | Other | Other | Buck- Integrated Switch | Buck- Integrated Switch | Boost- Integrated Switch | Linear Regulator |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRZP7.ZIP (80 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | ソリッド・ステート・ドライブ(SSD)モジュール向け eFuse 搭載、VBus 保護機能のリファレンス・デザイン | 英語版 | 2019/05/16 |