TIDA-050031

車両緊急通報アプリケーション向けバックアップ バッテリ電源のリファレンス デザイン

TIDA-050031

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは車両緊急通報アプリケーション向けです。1 セルの LiFePO4 をバックアップ バッテリとして使用します。最小のバックアップ バッテリ電圧は、ブースト コンバータ TPS61088-Q1 付きで最小 2V までです。最大出力電力は 8 V/1.7A です。このリファレンス デザインは、低コスト、高効率、小型を実現します。競合する統合型ソリューションに比べて優れている点は、バックアップ バッテリからの昇圧がはるかに高効率であり、冗長性が低いことです。

特長
  • 幅広い入力電圧範囲:3.8~36V
  • 100mA リニア チャージャ
  • 最低 2V のバックアップ バッテリ電圧で 8V/1.6A を出力可能
  • 高効率
  • 低コスト
出力電圧オプション TIDA-050031.1
Vin(最小)(V) 2
Vin(最大)(V) 3.4
Vout (Nom) (V) 9
Iout(最大)(V) 1.5
出力電力(W) 13.5
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Boost- CCM
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU768A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDM348.PDF (120 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM347.PDF (103 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM350.ZIP (761 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFP6.ZIP (613 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM349.PDF (518 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM346.PDF (186 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LMR33630-Q13.8V ~ 36V、3A 同期整流降圧電圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

ATL4312.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS61088-Q1AEC-Q100 認証済み、10A、統合型、同期整流昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A25パワー グッド搭載、300mA、18V、超低静止電流 (IQ)、高精度、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 車両緊急通報、eCall、T-Box (テレマティクス・ボックス) 向け、バックアップ・バッテリ電源のリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022/12/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。