ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A25

アクティブ

パワー グッド搭載、300mA、18V、超低静止電流 (IQ)、高精度、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 2.4 Iout (max) (A) 0.3 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 17.64 Vout (min) (V) 1.24 Fixed output options (V) 1.25, 1.8, 2.5, 3.3, 5, 17.64 Noise (µVrms) 300 PSRR at 100 KHz (dB) 22 Iq (typ) (mA) 0.002 Features Enable, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 73.3 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 210 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 2.4 Iout (max) (A) 0.3 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 17.64 Vout (min) (V) 1.24 Fixed output options (V) 1.25, 1.8, 2.5, 3.3, 5, 17.64 Noise (µVrms) 300 PSRR at 100 KHz (dB) 22 Iq (typ) (mA) 0.002 Features Enable, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 73.3 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 210 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • きわめて小さい IQ:2µA
  • 入力電圧:2.4V~18V
  • 出力電圧オプションを選択可能:
    • 固定:1.25V~5.0V
    • 可変:1.24V~17.66V
  • 温度範囲全体で 1% の精度
  • 低ドロップアウト:300mA のとき 340mV (最大値)
  • オープン・ドレインのパワー・グッド出力
  • サーマル・シャットダウン機能と過電流保護機能
  • アクティブなオーバーシュート・プルダウン
  • 動作時接合部温度:-40℃~+125℃
  • 1µF の出力コンデンサで安定動作
  • パッケージ:6 ピン WSON
  • きわめて小さい IQ:2µA
  • 入力電圧:2.4V~18V
  • 出力電圧オプションを選択可能:
    • 固定:1.25V~5.0V
    • 可変:1.24V~17.66V
  • 温度範囲全体で 1% の精度
  • 低ドロップアウト:300mA のとき 340mV (最大値)
  • オープン・ドレインのパワー・グッド出力
  • サーマル・シャットダウン機能と過電流保護機能
  • アクティブなオーバーシュート・プルダウン
  • 動作時接合部温度:-40℃~+125℃
  • 1µF の出力コンデンサで安定動作
  • パッケージ:6 ピン WSON

TPS7A25 低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータは、2.4V~18V の入力電圧と、非常に低い静止電流 (IQ) が特長です。これらの特長は、現代の家電製品がますます厳しくなるエネルギー要件を満たすために役立つほか、携帯電源ソリューションでのバッテリ駆動時間も延長できます。

TPS7A25 には、固定電圧バージョンと可変電圧バージョンがあります。出力電圧をより柔軟にしたい場合や、高い出力電圧が必要な場合は、可変電圧バージョンで帰還抵抗を使って、出力電圧を 1.24V~17.64V の範囲に設定できます。どちらのバージョンも 1% の出力レギュレーション精度を備え、ほとんどのマイクロコントローラ (MCU) のリファレンス電圧に使用できる高精度のレギュレーションを行えます。

TPS7A25 LDO は、300mA の電流で最大ドロップアウト電圧が 340mV 未満なので、標準のリニア・レギュレータよりも効率的に動作します。この最大ドロップアウト電圧により、5.4V の入力電圧 (VIN) から 5.0V の出力電圧 (VOUT) で 92.5% の効率を実現できます。

パワー・グッド (PG) インジケータを使用して、電源が正常になるまで MCU をリセット状態に保持したり、シーケンシングを実行したりできます。PG ピンはオープン・ドレイン出力なので、このピンは VOUT 以外のレールによる監視のため、簡単にレベル・シフトが可能です。電流制限およびサーマル・シャットダウン機能が組み込まれているため、負荷の短絡やフォルト時にもレギュレータが保護されます。

より大きい出力電流を必要とする場合は、TPS7A26 を検討してください。

TPS7A25 低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータは、2.4V~18V の入力電圧と、非常に低い静止電流 (IQ) が特長です。これらの特長は、現代の家電製品がますます厳しくなるエネルギー要件を満たすために役立つほか、携帯電源ソリューションでのバッテリ駆動時間も延長できます。

TPS7A25 には、固定電圧バージョンと可変電圧バージョンがあります。出力電圧をより柔軟にしたい場合や、高い出力電圧が必要な場合は、可変電圧バージョンで帰還抵抗を使って、出力電圧を 1.24V~17.64V の範囲に設定できます。どちらのバージョンも 1% の出力レギュレーション精度を備え、ほとんどのマイクロコントローラ (MCU) のリファレンス電圧に使用できる高精度のレギュレーションを行えます。

TPS7A25 LDO は、300mA の電流で最大ドロップアウト電圧が 340mV 未満なので、標準のリニア・レギュレータよりも効率的に動作します。この最大ドロップアウト電圧により、5.4V の入力電圧 (VIN) から 5.0V の出力電圧 (VOUT) で 92.5% の効率を実現できます。

パワー・グッド (PG) インジケータを使用して、電源が正常になるまで MCU をリセット状態に保持したり、シーケンシングを実行したりできます。PG ピンはオープン・ドレイン出力なので、このピンは VOUT 以外のレールによる監視のため、簡単にレベル・シフトが可能です。電流制限およびサーマル・シャットダウン機能が組み込まれているため、負荷の短絡やフォルト時にもレギュレータが保護されます。

より大きい出力電流を必要とする場合は、TPS7A26 を検討してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS7A02 アクティブ イネーブル搭載、200mA、ナノパワー静止電流 IQ (25nA)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ Lower VIN LDO that supports 25-nA IQ and fast transient response
TPS7A03 アクティブ ナノパワー IQ、200nA、200mA、高速過渡応答の低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ Lower VIN LDO that supports 200-nA IQ and fast transient response

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7A25 パワー・グッド搭載、300mA、18V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト・リニア電圧レギュレータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 1月 1日
アプリケーション・ノート 基板レイアウトが LDO の放熱性能に及ぼす影響に関する実証的 分析 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 10月 23日
ホワイト・ペーパー Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems 2021年 2月 18日
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
技術記事 LDO basics: dropout PDF | HTML 2017年 3月 16日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7A26EVM-021 — TPS7A26 パワー グッド機能搭載、500mA、18V、超低静止電流 (IQ)、LDO リニア電圧レギュレータの評価基板

TPS7A26 評価モジュール (EVM) は、500mA の低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータである TPS7A26 デバイスの動作と性能を評価するための、一般的な構成で設計されています。

TPS7A26EVM-021 は、動的な負荷に対して最大 500mA の電流を供給するアプリケーションを製作するためのリファレンス デザインとして構成されています。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS7A2501 Unencrypted PSPICE TRANSIENT MODEL

SBVM941.ZIP (55 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-050031 — 車両緊急通報アプリケーション向けバックアップ バッテリ電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは車両緊急通報アプリケーション向けです。1 セルの LiFePO4 をバックアップ バッテリとして使用します。最小のバックアップ バッテリ電圧は、ブースト コンバータ TPS61088-Q1 付きで最小 2V までです。最大出力電力は 8 V/1.7A です。このリファレンス デザインは、低コスト、高効率、小型を実現します。競合する統合型ソリューションに比べて優れている点は、バックアップ バッテリからの昇圧がはるかに高効率であり、冗長性が低いことです。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ