TIDA-050042
スイッチング CC (連続電流) 源搭載、1s ~ 6s (6 個の直列)、最大 1.5A リチウムイオン バッテリ チャージャのリファレンス デザイン
TIDA-050042
概要
このリファレンス デザインは、ミッドレベルからローエンドのロボット型掃除機向けのコスト最適化オンボード バッテリ チャージャ ソリューションを紹介します。このソリューションは、1.5A の充電電流能力を小規模なレイアウト面積で実現し、±3% の充電電圧精度と ±3% の充電電流精度を達成しています。
このデザインは、定電流 (CC) および定電圧 (CV) 充電プロファイルへの安定的で滑らかなプリチャージを実現しており、4S2P リチウムイオン バッテリ パックを使用した評価が完了しています。
特長
- 広い入力電圧範囲に対応4V ~ 30V (1s ~ 6s (6 個の直列) リチウムイオン バッテリ チャージャ ソリューション)
- 1.5A の最大充電電流
- 外部回路の使用による純粋なハードウェア構成が可能な 3 段充電
- プリチャージ、定電流 (CC)、定電圧 (CV)
- CC および CV
- シンプルなアナログ回路を使用したプリチャージ段を実装
- 内部補償機能とシンプルな制御ロジックを通じて、CC から CV への滑らかで安定的な遷移を達成
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM670.PDF (73 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | スイッチング定電流ソース、1-6s、最大 1.5A リチウムイオン バッテ リ チャージャ リファレンス デザイン | PDF | HTML | 英語版 | 2025/11/17 |