TPS6521905-Q1
- 最大 2.3MHz のスイッチング周波数で動作する、3 つの降圧コンバータ。
- 1 つの VIN:2.5V~5.5V、IOUT:3.5A、VOUT 0.6V~3.4V
- 2 つの VIN:2.5V~5.5V、IOUT:2A、VOUT 0.6V~3.4V
- 4 つのリニア レギュレータ:
- 2x VIN:1.5V~5.5V、IOUT:400mA、VOUT:0.6V~3.4V (ロード スイッチ / バイパス モードとして構成可能、SD カードをサポート)
- 2x VIN:2.2V~5.5V、IOUT:300mA、VOUT:1.2V~3.3V (ロード スイッチとして構成可能)
- 3 つの降圧コンバータすべてで、動的な電圧スケーリングを実現
- 低 IQ/PFM、PWM モード (擬似固定周波数)
- 電源シーケンスとデフォルト電圧をプログラム可能
- I2C インターフェイス。標準、ファースト モード、ファースト モード+ をサポート
- 14 本以上のレールを備えたシステム (マルチ PMIC 構成で 2 台の TPS6521905-Q1 デバイス) をサポートするように設計
- 2 つの GPO、1 つの GPIO、3 つのマルチファンクション ピン
- EEPROM プログラマビリティ
- 機能安全対応
TPS6521905-Q1 は、車載用アプリケーションに搭載されている、さまざまな SoC に電源を供給するように設計されたパワー マネージメント IC (PMIC) です。このデバイスは、-40℃~+125℃の周囲温度範囲で特性が規定されているため、車載用アプリケーションに最適な PMIC です。このデバイスは、3 つの同期整流式降圧 DC/DC コンバータと 4 つのリニア レギュレータを内蔵しています。
DC/DC コンバータは、1 つの 3.5A および 2 つの 2A に対応可能です。これらのコンバータには、スイッチング モード構成に応じて、小型の 470nH インダクタ、4.7µF の入力容量、およびレールあたり 10µF 以上の出力容量が必要です。
2 つの LDO が 0.6V ~ 3.4V の出力電圧範囲で 400mA の出力電流をサポートします。これらの LDO は、バイパス モードをサポートし、負荷スイッチとして動作し、動作中に電圧を変化させることができます。他の 2 つの LDO は、1.2V ~ 3.3V の出力電圧範囲において 300mA の出力電流をサポートします。これらの LDO は、負荷スイッチ モードもサポートしています。
I2C インターフェイス、IO、GPIO、マルチファンクション ピン (MFP) は、さまざまな SoC にシームレスに接続します。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 3 つの降圧 DC/DC コンバータおよび 4 つの LDO を搭載した、車載用、ユーザー プログラマブル電源管理 IC (PMIC) データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 6月 5日 |
| アプリケーション・ノート | Advantages of Using TPS65219 PMIC to Power AM62 Processor Versus a Discrete Power Design | PDF | HTML | 2024年 8月 13日 | |||
| アプリケーション・ノート | Three Methods to Power Automotive Infotainment and Cluster Designs | PDF | HTML | 2024年 2月 6日 | |||
| 技術記事 | Addressing design challenges with user-programmable power-management integrated circuits | PDF | HTML | 2024年 1月 5日 | |||
| ユーザー・ガイド | TPS65219 NVM プログラミング・ガイド | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2023年 9月 11日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS65219EVM-SKT — TPS65219 不揮発性メモリ (NVM) プログラミング ボード
TPS65219 不揮発性メモリ (NVM) プログラミング ボードは、MSP430F5529 マイコン (MCU) を採用しており、開発ユーザーは TPS65219 パワー マネージメント IC (PMIC) に対応する NVM をプログラム (書き込む) することができます。このボードは、電源端子、すべてのレギュレータの入出力に対応する複数のジャンパ、さらに一般的な測定向けの複数のテスト ポイントも実装しています。このプログラミングボードには、試作基板にハンダ付けする前のプログラミングユニット用のソケットが装備されています。TPS65219EVM-SKT を使用して 5mm x 5mm (...)
TIDA-050071 — ADAS / インフォテイメント アプリケーション用、バッテリ直結型プロセッサ電源のリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。