TIDA-050074

‌140W、GaN ベース、USB PD 3.1 USB-C® アダプタのリファレンス デザイン

TIDA-050074

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、GaN (窒化ガリウム) ベースの 140W AC/DC 電源で、高効率と高い電力密度を実現します。広い入力電圧 (90VAC ~ 264VAC) と出力電圧 (5V ~ 28V) に対応しています。USB PD (パワー デリバリ) 3.1 向けのアダプタ設計や、電動工具向けの充電器のようなアプリケーションに適した設計を採用しています。

特長
  • USB PD3.1 アプリケーション向け、5V ~ 28V の広い出力電力範囲
  • PFC (力率補正) の設計に、ドライバを内蔵した TI の 120mΩ シングル GaN と、遷移モード (TM) PFC コントローラである UCC28056 を採用
  • AHB (高度高電圧バス) の設計に、TI のハーフブリッジ GaN を採用。この製品は、ドライバ、レベル シフト、ブートストラップ ダイオードを内蔵した 170mΩ / 248mΩ GaN デバイスとして動作
  • 115VAC で効率 94% 超の入力と 230VAC で効率 95.5% 超の入力
  • 電力密度の高い設計:27.33W/in³ (1.67W/立方 cm)。この密度は、次の PCB サイズの場合:50mm × 73mm × 23mm
出力電圧オプション TIDA-050074.1
Vin(最小)(V) 90
Vin(最大)(V) 264
Vout (Nom) (V) 28
Iout(最大)(V) 5
出力電力(W) 140
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Boost- PFC^Half Bridge
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU927.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMCR5.PDF (337 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMCR4.PDF (166 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMCR7.ZIP (2356 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGN8.ZIP (2900 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMCR6.PDF (2060 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMCR3.PDF (446 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC280566 ピンの高性能 CRM/DCM PFC コントローラ

データシート: PDF | HTML
窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG3622700V 106mΩ GaN FET with integrated driver and protection

データシート: PDF | HTML
窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG2610ドライバと保護機能と電流センス機能を内蔵、ACF (アクティブ クランプ フォワード) 向け、650V 170/248mΩ GaNハーフブリッジ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 140W、GaN ベース、USB PD 3.1 アダプタのリファレンス デザイ ン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024/07/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。