ホーム パワー マネージメント 電力段 窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG2610

アクティブ

ドライバと保護機能と電流センス機能を内蔵、ACF (アクティブ クランプ フォワード) 向け、650V 170/248mΩ GaNハーフブリッジ

製品詳細

VDS (max) (V) 650 RDS(on) (mΩ) 170 ID (max) (A) 5.4 Features Bottom-side cooled, Built-in bootstrap diode, Cycle-by-cycle overcurrent protection, Half-bridge, Overtemperature protection, USB C/PD compatible Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150
VDS (max) (V) 650 RDS(on) (mΩ) 170 ID (max) (A) 5.4 Features Bottom-side cooled, Built-in bootstrap diode, Cycle-by-cycle overcurrent protection, Half-bridge, Overtemperature protection, USB C/PD compatible Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150
VQFN (RRG) 40 63 mm² 9 x 7
  • 650V GaN パワー FET ハーフブリッジ
  • 170mΩ ローサイドおよび 248mΩ ハイサイド GaN FET
  • 伝搬遅延が小さく、ターンオン・スルーレート制御を調整可能な内蔵ゲート・ドライバ
  • 広い帯域幅で高精度の電流検出エミュレーション
  • ローサイド / ハイサイド・ゲート・ドライブ・インターロック
  • ハイサイド・ゲート・ドライブ信号レベル・シフタ
  • スマート・スイッチ付きブートストラップ・ダイオード機能
  • ハイサイドの起動:8µs 未満
  • ローサイド / ハイサイドのサイクルごとの過電流保護
  • FLT ピン通知付きの過熱保護
  • AUX アイドル静止電流:240µA
  • AUX スタンバイ静止電流:50µA
  • BST アイドル静止電流:60µA
  • 電源および入力ロジック・ピン最大電圧:26V
  • デュアル・サーマル・パッド付き 9mm x 7mm QFN パッケージ
  • 650V GaN パワー FET ハーフブリッジ
  • 170mΩ ローサイドおよび 248mΩ ハイサイド GaN FET
  • 伝搬遅延が小さく、ターンオン・スルーレート制御を調整可能な内蔵ゲート・ドライバ
  • 広い帯域幅で高精度の電流検出エミュレーション
  • ローサイド / ハイサイド・ゲート・ドライブ・インターロック
  • ハイサイド・ゲート・ドライブ信号レベル・シフタ
  • スマート・スイッチ付きブートストラップ・ダイオード機能
  • ハイサイドの起動:8µs 未満
  • ローサイド / ハイサイドのサイクルごとの過電流保護
  • FLT ピン通知付きの過熱保護
  • AUX アイドル静止電流:240µA
  • AUX スタンバイ静止電流:50µA
  • BST アイドル静止電流:60µA
  • 電源および入力ロジック・ピン最大電圧:26V
  • デュアル・サーマル・パッド付き 9mm x 7mm QFN パッケージ

LMG2610 は、スイッチ・モード電源アプリケーションの 75W 未満のアクティブ・クランプ・フライバック (ACF) コン バータに適した 650V GaN パワー FET ハーフブリッジで す。LMG2610 は、ハーフブリッジ・パワー FET、ゲート・ド ライバ、ブートストラップ・ダイオード、ハイサイド・ゲート・ド ライブ・レベル・シフタを 9mm x 7mm の QFN パッケージ に統合することで、設計の簡素化、部品点数の低減、基 板面積の低減を実現しています。

GaN FET の非対称の抵抗値は、ACF の動作条件に合 わせて最適化されています。プログラマブルなターンオン・ スルーレートにより、EMI とリンギングを制御できます。ロー サイド電流検出エミュレーションにより、従来の電流検出抵 抗方式よりも消費電力を低減でき、またローサイドのサー マル・パッドを冷却用 PCB 電源グランドに接続できます。

ハイサイド・ゲート・ドライブ信号レベル・シフタにより、外付 けソリューションに見られるノイズとバースト・モード電力消 費の問題を解消できます。スマート・スイッチ付き GaN ブ ートストラップ FET を使うと、ダイオードの順方向電圧降下 がなく、ハイサイド電源を過充電せず、逆方向回復電荷が ありません。

LMG2610 は、小さい静止電流と高速な起動時間によっ て、コンバータの軽負荷効率要件とバースト・モード動作 に対応しています。保護機能には、FET ターンオン・イン ターロック、低電圧誤動作防止 (UVLO)、サイクル単位の 電流制限、過熱シャットダウンが含まれます。

LMG2610 は、スイッチ・モード電源アプリケーションの 75W 未満のアクティブ・クランプ・フライバック (ACF) コン バータに適した 650V GaN パワー FET ハーフブリッジで す。LMG2610 は、ハーフブリッジ・パワー FET、ゲート・ド ライバ、ブートストラップ・ダイオード、ハイサイド・ゲート・ド ライブ・レベル・シフタを 9mm x 7mm の QFN パッケージ に統合することで、設計の簡素化、部品点数の低減、基 板面積の低減を実現しています。

GaN FET の非対称の抵抗値は、ACF の動作条件に合 わせて最適化されています。プログラマブルなターンオン・ スルーレートにより、EMI とリンギングを制御できます。ロー サイド電流検出エミュレーションにより、従来の電流検出抵 抗方式よりも消費電力を低減でき、またローサイドのサー マル・パッドを冷却用 PCB 電源グランドに接続できます。

ハイサイド・ゲート・ドライブ信号レベル・シフタにより、外付 けソリューションに見られるノイズとバースト・モード電力消 費の問題を解消できます。スマート・スイッチ付き GaN ブ ートストラップ FET を使うと、ダイオードの順方向電圧降下 がなく、ハイサイド電源を過充電せず、逆方向回復電荷が ありません。

LMG2610 は、小さい静止電流と高速な起動時間によっ て、コンバータの軽負荷効率要件とバースト・モード動作 に対応しています。保護機能には、FET ターンオン・イン ターロック、低電圧誤動作防止 (UVLO)、サイクル単位の 電流制限、過熱シャットダウンが含まれます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMG2610 アクティブ・クランプ用 650V GaN ハーフブリッジを内蔵したフライバック・コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 12日
製品概要 HVDC QFN-Packaged GaN Power Devices PDF | HTML 2026年 3月 31日
アプリケーション・ノート Enabling Small-Form-Factor AC/DC Adapters With use of Integrated GaN Technology PDF | HTML 2023年 3月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC28782EVM-030 — UCC28782 GaN ハーフブリッジである LMG2610 を内蔵、65W USB Type-C PD 向け、アクティブ クランプ フライバック コンバータの評価基板 (EVM)

UCC28782EVM-030 は UCC28782 アクティブ クランプ フライバック コントローラを使用して、65W USB Type-C™ Power Delivery (PD) オフライン アダプタ向けの高効率で高密度の回路を提示します。入力は、90Vac ~ 264Vac のユニバーサル範囲に対応し、単一出力は 5V、9V、15V のいずれかに設定でき、どの場合も最大 3A を供給できます。また、20V で最大 3.25A を供給することもできますが、この場合は USB PD インターフェイス コントローラによる制御が可能です。公称 250kHz (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LMG2610 SIMPLIS Model

SNOM766.ZIP (304 KB) - SIMPLIS Model
計算ツール

LMGXX-GAN-LLC-CALC GaN LLC resonant converter device loss calculator

Device Loss Calculator can be used to evaluate different devices for different topologies of the LLC Resonant Converter
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SNOR036 LMG2610 Active-Clamp Flyback Power Stage Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-050074 — ‌140W、GaN ベース、USB PD 3.1 USB-C® アダプタのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、GaN (窒化ガリウム) ベースの 140W AC/DC 電源で、高効率と高い電力密度を実現します。広い入力電圧 (90VAC ~ 264VAC) と出力電圧 (5V ~ 28V) に対応しています。USB PD (パワー デリバリ) 3.1 向けのアダプタ設計や、電動工具向けの充電器のようなアプリケーションに適した設計を採用しています。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

PMP23146 — サーバーの補助電源向け、GaN 搭載、45W、電力密度の高いアクティブ クランプ フライバックのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、電力密度の最大化を目標とする、GaN ベースの 45kW アクティブ クランプ フライバック (ACF) です。この電源は、サーバーとテレコムの電源ユニット (PSU) に補助電力を供給する設計を採用しています。UCC28782 ACF コントローラと LMG2610 GaN ハーフ ブリッジを採用し、UCC24612 との組み合わせで同期整流を行う平面トランスを駆動します。この補助電源は、PFC (力率補正) バス電圧を入力として使用して動作する設計を採用しており、3.7A を供給できる絶縁型 12V 出力と、最大 400mA を供給できる非絶縁型 18V (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP22244 — 60W、GaN 搭載、USB Type-C® 高密度アクティブ クランプ フライバックのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、115VAC 入力に対応する、USB Type-C アプリケーション向けの高密度 60W 電源であり、アクティブ クランプ フライバック コントローラである UCC28782、統合型 GaN ハーフブリッジである LMG2610、同期整流器ドライバである UCC24612 を採用しています。最大電力定格は、20V 出力または 15V 出力の場合は 60W、9V 出力の場合は 54W、5V 出力の場合は 30W です。このデザインは、94.8% のピーク効率に達します。このデザインのサイズは、1.5 インチ x 3.35 インチ x 1 インチ (37.5mm x (...)
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RRG) 40 Ultra Librarian