TIDA-060017

LVDSインターフェイス上のSPI信号伝送のリファレンス デザイン

TIDA-060017

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、ノイズの多い環境で同じ PCB 上または PCB から別のボードへと、より長い距離で SPI 信号を送信する場合に伴うシグナル インテグリティの課題を、LVDS インターフェイスで SPI 信号を送信することによって解決および最適化する手法を示しています。この概念は、高いノイズ耐性、EMI 電磁波の低減、より広い同相入力許容値を実現します。

特長
  • LVDS インターフェイスを使用した、SPI バスのノイズ耐性とレンジ拡張
  • LVDS 経由の SPI を使用した 3m 以上の通信範囲 (標準 SPI を使用した場合は 0.5m の通信範囲)
  • SCLK を SPI マスタに返送することにより、伝搬遅延を短縮し、SPI の通信速度または距離を向上する手法
  • 別の差動信号伝送 (RS-422/RS-485) オプションと比較して 10 倍低い消費電力
  • –4V ~ +5V の同相モード入力電圧範囲により、大きいグランド バウンス耐性を実現
パーソナル・エレクトロニクス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU581.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRWR4.ZIP (154 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCES7.ZIP (761 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRWR5.PDF (1001 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRWR3.ZIP (356 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度 ADC

ADS8910BVREF バッファ、LDO、強化 SPI インターフェイス搭載、18 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC

データシート: PDF | HTML
LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC

SN65LVDS33-4 ~ 5V の同相電圧範囲、クワッド LVDS レシーバ

データシート: PDF
LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC

SN65LVDS31400Mbps、LVDS クワッド高速差動ドライバ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

SN65LVDS31-33EVM — 評価モジュール、SN65LVDS31 および SN65LVDS33 用

このリファレンス デザインは、ノイズの多い環境で同じ PCB 上または PCB から別のボードへと、より長い距離で SPI 信号を送信する場合に伴うシグナル インテグリティの課題を、LVDS インターフェイスで SPI 信号を送信することによって解決および最適化する手法を示しています。この概念は、高いノイズ耐性、EMI 電磁波の低減、より広い同相入力許容値を実現します。
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-060017 LVDSインターフェイス上のSPI信号伝送のリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

SN65LVDS31-33EVM 評価モジュール、SN65LVDS31 および SN65LVDS33 用

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-060017 LVDSインターフェイス上のSPI信号伝送のリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド LVDS インターフェイス経由で SPI を送信するリファレンス・デザイン 英語版 2018/07/20