SN65LVDS31-33EVM

評価モジュール、SN65LVDS31/SN65LVDS33 用

SN65LVDS31-33EVM

ご注文はこちら

概要

TI offers a series of low-voltage differential signaling (LVDS) evaluation modules (EVMs) designed for analysis of the electrical characteristics of LVDS drivers and receivers. Four unique EVMs are available to evaluate the different classes of LVDS devices offered by TI.

As seen in the Combination Table, various combinations of drivers and receivers are supported by the different EVMs. Both drivers shown in the table are pin-compatible, as are the three receivers. The same printed circuit board (PCB) has been used for all four EVMs, resulting in the same operating instructions included herein.

The SN65LVDS31-33EVM includes the SN65LVDS31 quad driver and the SN65LVDS33 quad receiver. The SN65LVDS33 is a TIA/EIA-644 standard compliant LVDS receiver. The SN65LVDS33 receiver incorporates an enhanced common-mode input voltage range of -4 V to 5 V, as well as an active-failsafe circuit that provides operation over the entire input common-mode range. The receiver provides an input voltage range specification compatible with a 5-V PECL signal.

特長
  • Allows quick, easy, and accurate evaluation of TI's LVDS products
  • Permits different interconnections for various topologies
  • This EVM is CE compliant for distribution within the European Community
LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC
SN55LVRA4-SEP Quad channel high-speed differential receiver SN55LVTA4-SEP 耐放射線特性クワッド チャネル高速差動ライン ドライバ SN65LVDS31 400Mbps、LVDS クワッド高速差動ドライバ SN65LVDS31-EP エンハンスド製品、クワッド LVDS トランスミッタ SN65LVDS33 -4 ~ 5V の同相電圧範囲、クワッド LVDS レシーバ SN65LVDS33-EP エンハンスド製品、高速差動レシーバ SN65LVDT33 -4 ~ 5V の同相電圧範囲、クワッド LVDS レシーバ SN75LVDS31 クワッド、高速差動ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

SN65LVDS31-33EVM — 評価モジュール、SN65LVDS31 および SN65LVDS33 用

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-060017 LVDSインターフェイス上のSPI信号伝送のリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

SN65LVDS31-33EVM 評価モジュール、SN65LVDS31 および SN65LVDS33 用

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-060017 LVDSインターフェイス上のSPI信号伝送のリファレンス デザイン
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 SN65LVDS31-33EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド Low Voltage Differential Signaling (LVDS) Evaluation Module (EVM) for Quad Drive (Rev. C) 2010/02/16

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。