TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM

高電圧リチウムイオンおよび LiFePO4 バッテリ パック、最大 1500V の組み合わせに対応するリファレンス デザイン

TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインには、最大 1500V の高電圧リチウムイオン (Li-ion) およびリン酸鉄リチウム (LiFePO4) バッテリ パックの 3 つのデザインが含まれています。このソリューションに統合された個別のリファレンス デザインは、バッテリ管理ユニット TIDA-101279、高電圧管理ユニット TIDA-010272、バッテリ制御ユニット TIDA-010253 です。このデザインは、各セルの電圧とセル温度、バスの電圧、シャント電流、絶縁インピーダンスを監視し、安全用途でバッテリ パックを保護します。このリファレンス デザインはこれらの機能を通じて、大容量バッテリ パック アプリケーションへの適応性を実現しています。

特長
  • セル電圧精度:±2.4mV (40℃ ~ 125℃ 時、キャリブレーションなし)
  • 25℃ で ±0.5% のバス電圧精度
  • 10A 未満の場合 25℃ で ±10mA、10A を超える場合 25℃ で ±0.1% の誤差のシャント電流
  • デイジーチェーンによるスタッカブル アーキテクチャと、最大 1,500V の CAN インターフェイスをサポート
  • データ リクロッキング機能を備えリング アーキテクチャを採用した堅牢なデイジー チェーン通信
  • 堅牢かつプログラム可能なバッテリ セルおよびパック保護機能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU981.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

開発の開始

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM-FW — BQ78706 バッテリモニタを使用する高電圧エネルギーストレージシステム向け、TIDA-00HBMS-ESS-Pltfrm コンボソリューション向けのファームウェアファイル

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ モニタとバランサ
BQ78706 ASIL-B 準拠、産業用 18S (14 個の直列) スタッカブル バッテリ モニタ、バランサ、統合型プロテクタ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM 高電圧リチウムイオンおよび LiFePO4 バッテリ パック、最大 1500V の組み合わせに対応するリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM-FW BQ78706 バッテリモニタを使用する高電圧エネルギーストレージシステム向け、TIDA-00HBMS-ESS-Pltfrm コンボソリューション向けのファームウェアファイル

close
最新バージョン
バージョン: 1.0
リリース日: 2025/04/30

Development firmware for TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM reference design

SHA-256 チェックサム
製品
バッテリ モニタとバランサ
BQ78706 ASIL-B 準拠、産業用 18S (14 個の直列) スタッカブル バッテリ モニタ、バランサ、統合型プロテクタ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM 高電圧リチウムイオンおよび LiFePO4 バッテリ パック、最大 1500V の組み合わせに対応するリファレンス デザイン

リリース情報

Firmware for 3-in-1 complete reference design development kit: TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM suited for high-voltage energy storage systems

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 最大 1500V の組み合わせに対応する高電圧リチウムイオンおよび LiFePO4 バッテリ パックのリファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/05/21

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-010253 エネルギー ストレージ システム向けバッテリ制御ユニットのリファレンス デザイン TIDA-010272 エネルギー ストレージ システム向け、1,500V 高電圧ラック モニタ ユニットのリファレンス デザイン TIDA-010279 エネルギー ストレージ システム向け、最大 1,500V のスタッカブル バッテリ管理ユニットのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。