TIDA-010279

エネルギー ストレージ システム向け、最大 1,500V のスタッカブル バッテリ管理ユニットのリファレンス デザイン

TIDA-010279

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、全セル温度検出機能を備え、セル電圧精度が高い、リチウムイオン (Li-ion) / リン酸鉄リチウム (LiFePO4) バッテリ パック (52s) です。このデザインは、各セルの電圧とセル温度を監視し、安全用途でバッテリ パックを保護します。このデザインは、デイジーチェーンと CAN (コントローラ エリア ネットワーク) 両方のインターフェイスをサポートしており、最大 1,500V のバッテリ エネルギー ストレージ システムでスタッカブル通信を実現できます。このリファレンス デザインはこれらの機能を通じて、大容量バッテリ パック アプリケーションへの適応性を実現しています。

特長
  • 電圧精度:±2.5mV (40℃ ~ 85℃ 時、キャリブレーションなし)
  • マルチプレクサ (MUX) による全セル温度検出
  • 堅牢かつプログラム可能なバッテリ セルおよびパック保護機能
  • データ リクロッキング機能を備えリング アーキテクチャを採用した堅牢なデイジー チェーン通信
  • シャットダウン モードで 7μA
  • デイジーチェーンによるスタッカブル アーキテクチャと、最大 1,500V の CAN インターフェイスをサポート
  • バスバー接続、またはバスバーなしの接続に対応
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU966.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMDN9.PDF (2002 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMDN8.PDF (210 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMDO1.ZIP (8826 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGU2.ZIP (1284 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMDO0.PDF (10412 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMDN7.PDF (1755 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)

UCC33421-Q1車載、トランス内蔵、5V/5V、1.5W、レギュレーション済み 5kVRMS 絶縁型、DC/DC パワーモジュール

データシート: PDF | HTML
バッテリ モニタとバランサ

BQ78706ASIL-B 準拠、産業用 18S (14 個の直列) スタッカブル バッテリ モニタ、バランサ、統合型プロテクタ

データシート: PDF | HTML
汎用マイコン

MSPM0G3519512kB デュアルバンク フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の CAN-FD と 2 個の ADC と DAC とコンパレータ搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU

データシート: PDF | HTML
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

TMUX13085V, 8:1, 1-channel, analog mux, injection current control, 1.8V logic

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 最大 1500V のエネルギー ストレージ システム向けスタッカブル バ ッテリ管理ユニットのリファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/01/13

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-010253 エネルギー ストレージ システム向けバッテリ制御ユニットのリファレンス デザイン TIDA-010272 エネルギー ストレージ システム向け、1,500V 高電圧ラック モニタ ユニットのリファレンス デザイン TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM 高電圧リチウムイオンおよび LiFePO4 バッテリ パック、最大 1500V の組み合わせに対応するリファレンス デザイン