TIDC-BLUETOOTH-SMART-TO-RS-485-GATEWAY

Bluetooth 低エネルギ(Bluetooth Smart)RS-485 向けゲートウェイ

TIDC-BLUETOOTH-SMART-TO-RS-485-GATEWAY

設計ファイル

概要

Modbus is an application protocol for serial data transmission that often uses RS-485 for serial data transfer. This reference design implements a gateway between Modbus and the Bluetooth® Smart CC2540 wireless MCU. It serves as a replacement for wires in an RS-485 network, and it allows another Bluetooth® Smart-compatible device like a computer or smartphone to easily connect to an existing RS-485 network.

特長
  • Implements wireless connection to industrial electronic devices with the CC2540T Bluetooth Smart Gateway solution graded up to 125°C
  • Simple and "ready to go" design shortens time to market
  • Android app (ModbusController) provided to enable control and communication with Modbus peripheral software
  • This design is tested and includes firmware, GUI, demo and user guide
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU532.PDF (3414 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRBF5.PDF (216 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC715.ZIP (850 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRBF4.PDF (36 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS769イネーブル搭載、100mA、10V、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2540T拡張産業用温度範囲、Bluetooth® Low Energy (LE) ワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN65HVD485E半二重、RS-485 トランシーバ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC714 — Bluetooth Low Energy to RS-485 Gateway Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-BLUETOOTH-SMART-TO-RS-485-GATEWAY Bluetooth 低エネルギ(Bluetooth Smart)RS-485 向けゲートウェイ
ダウンロードオプション

TIDC714 Bluetooth Low Energy to RS-485 Gateway Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/10/16
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-BLUETOOTH-SMART-TO-RS-485-GATEWAY Bluetooth 低エネルギ(Bluetooth Smart)RS-485 向けゲートウェイ

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc714 or www.ti.com/lit/xx/tidc714/tidc714.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC714. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Bluetooth Smart to RS485 Gateway With Modbus Application Software Design Guide 2014/02/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。