TIDEP-01002

Jacinto™ 車載プロセッサ使用、コスト最適化済み車載デジタル クラスタのリファレンス デザイン

TIDEP-01002

設計ファイル

概要

Jacinto™ 車載用プロセッサを採用したデジタル クラスタ車載用リファレンス デザインは、再構成可能なデジタル クラスタ システム向けにコスト最適化されたデザインです。  このリファレンス デザイン は、包括的な自己完結型の 6 層 PCB 設計で、1920x720 の解像度で 60fps のデジタル クラスタ ソリューションを実現すると同時に、システム全体の BOM(部品表)を最適化します。また、警告チャイムや CAN からのウェイクアップ(ウェークオン CAN)、Ethernet 接続などの目的で、シングル ゾーン オーディオもサポートしています。最終製品の要件に基づいて、付加的な機能を追加することもできます。たとえば、リアビュー カメラやドライバー モニタを統合するためのカメラ入力が使用可能であるほか、2 番目のディスプレイ出力を使用してヘッド アップ ディスプレイ(HUD)を駆動することもできます。  システムのパワー マネージメントは、再構成可能なデジタル クラスタの使用事例で全体のシステム BOM(部品表)を最小化する目的で最適化されています。  再構成可能なデジタル クラスタ、アクティブ グラフィックスをサポートするハイブリッド クラスタ、ヘッドアップ ディスプレイ、ドライバー識別および監視といった用途に最適です。

特長
  • Jacinto 6 Entry(DRA71x)アプリケーション プロセッサは、解像度 1920x720 のクラスタ ディスプレイで、クラスタ グラフィックスを 60fps でレンダリングおよび駆動
  • システムBOM (部品表) を最小化する 6 層 PCB の設計
  • TCAN1043 CAN トランシーバを使用した、CAN からのウェークアップ
  • リアビュー カメラまたはドライバー モニタ カメラを統合するための CSI-2 カメラ入力
  • LM87523 や LM5141 など、TI 最適化されたパワー マネージメント ソリューション
  • DSC90C189 シリアライザを採用し、OpenLDI クラスタ ディスプレイをサポート
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU673.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRYM2.PDF (187 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRYM1.PDF (68 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRYM4.ZIP (3050 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF77.ZIP (1176 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRYM3.PDF (659 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRYM0.PDF (466 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

オーディオ / レーダー DSP SoC

DRA718グラフィック機能と DSP 搭載、インフォテインメントとクラスタ向け、1GHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ

データシート: PDF | HTML
汎用オーディオ アンプ

TAS2505オーディオ処理およびモノ ヘッドフォン アンプ付き、2W、モノラル、デジタル / アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

LP87523-Q1車載、複数のスイッチ内蔵、10A、2 相 + 1 相 + 1 相、3 出力降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
FPD-Link SerDes

DS90C189-Q1低消費電力、1.8V、デュアル ピクセル FPD-Link(LVDS)シリアライザ

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

DP83TC811R-Q1低消費電力 100BASE-T1 車載 PHYTER™ イーサネット物理層トランシーバ

データシート: PDF | HTML
CAN トランシーバ

TCAN1043-Q1車載対応、フレキシブル データ レートとウェークアップ入力を採用した CAN FD トランシーバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド コスト最適化車載デジタル・クラスタのリファレンス・デザイン 英語版 2019/01/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。