DS90C189-Q1
- 次の仕様で車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 2:-40℃~+105℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル:±8kV
- デバイス CDM ESD 分類レベル:±750V
- 185MHz において標準消費電力 150mW (SIDO モード)
- QXGA および WQXGA クラスのディスプレイを駆動
- 2 つの動作モード:
- シングル・ピクセル・イン、シングル・ピクセル・アウト (SISO):最大 105MHz
- シングル・ピクセル・イン、デュアル・ピクセル・アウト (SIDO):最大 185MHz
- 24 ビット RGB をサポート
- 3D+C、4D+C、6D+C、6D+2C、8D+C、8D+2C の LVDS 構成をサポート
- FPD-Link デバイスと互換
- 単一の 1.8V 電源で動作
- 1.8V LVCMOS と直接接続
- スリープ・モードでの消費電力 10mW 未満
- 拡散スペクトラム・クロック互換
- 小型の 9mm x 9mm x 0.9mm、64 ピンの VQFN パッケージ
DS90C189-Q1 は、 車載アプリケーション用の低消費電力 ブリッジで、ホスト GPU とディスプレイ間の RGB インターフェイスのサイズを低減できます。
DS90C189-Q1 ブリッジは、ホストとフラット・パネル・ディスプレイとの間で 60Hz、QXGA (2048x1536) までの解像度の シングル・ピクセル・データ転送をサポートするよう設計されています。トランスミッタは、最大 24 ビット (24 ビット・カラーの シングル・ピクセル) の 1.8V LVCMOS データを、2 チャネルの 4 データ + クロック (4D+C)、縮小幅インターフェイスの LVDS 互換データ・ストリームに変換します。
DS90C189-Q1 は、 2 モードの動作をサポートしています。
- シングル・ピクセル・イン / シングル・ピクセル・アウト・モードでは、60Hz で SXGA+ (1400x1050) までのディスプレイを駆動できます。このモードでは、デバイスは 1 バンクの 24 ビット RGB データを、1 チャネルの 4D+C LVDS データ・ストリームに変換します。
- シングル・ピクセル・イン / デュアル・ピクセル・アウト・モードでは、60Hz で WUXGA+ (1920x1440) までのディスプレイを駆動できます。この構成で、デバイスはシングルからデュアルへのピクセル変換を行い、1 バンクの 24 ビット RGB データを、2 チャネルでピクセル・クロック速度が半分の 4D+C LVDS ストリームに変換します。
すべてのモードについて、デバイスは 24bpp カラーをサポートします。
DS90C189-Q1 は、小型の 64 ピン QFN パッケージで供給され、単一の 1.8V 電源で動作し、消費電力は最小限です。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DS90C189-Q1 低消費電力、1.8V の RGB-to-Open LDI (LVDS) ブリッジ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 5月 23日 |
| アプリケーション・ノート | High-Speed Layout Guidelines for Reducing EMI for LVDS SerDes Designs | 2018年 11月 9日 | ||||
| 技術記事 | Finding the right pixel clock frequency and throughput for an LVDS display resolut | PDF | HTML | 2018年 9月 26日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
リファレンス・デザイン
TIDEP-01002 — Jacinto™ 車載プロセッサ使用、コスト最適化済み車載デジタル クラスタのリファレンス デザイン
Jacinto™ 車載用プロセッサを採用したデジタル クラスタ車載用リファレンス デザインは、再構成可能なデジタル クラスタ システム向けにコスト最適化されたデザインです。 このリファレンス デザイン は、包括的な自己完結型の 6 層 PCB 設計で、1920x720 の解像度で 60fps のデジタル クラスタ ソリューションを実現すると同時に、システム全体の BOM(部品表)を最適化します。また、警告チャイムや CAN からのウェイクアップ(ウェークオン CAN)、Ethernet 接続などの目的で、シングル ゾーン (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFNP (RTD) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。