ホーム オーディオ、ハプティクス、およびピエゾ オーディオ アンプ 汎用オーディオ アンプ

TAS2505

アクティブ

オーディオ処理およびモノ ヘッドフォン アンプ付き、2W、モノラル、デジタル / アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ

製品詳細

Audio input type Analog Input, Digital Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Mono Control interface I2C, SPI Output power (W) 2.6 Power stage supply (max) (V) 5.5 Power stage supply (min) (V) 2.7 THD + N at 1 kHz (%) 0.012 Load (min) (Ω) 4 Analog supply voltage (min) (V) 1.5 Analog supply voltage (max) (V) 1.95 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Audio input type Analog Input, Digital Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Mono Control interface I2C, SPI Output power (W) 2.6 Power stage supply (max) (V) 5.5 Power stage supply (min) (V) 2.7 THD + N at 1 kHz (%) 0.012 Load (min) (Ω) 4 Analog supply voltage (min) (V) 1.5 Analog supply voltage (max) (V) 1.95 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • モノラル D 級 BTL スピーカー アンプ
    • 10% THD_N で 2.6W (4Ω、5.5V)
    • 10% THD+N で 1.7W (8Ω、5.5V)
  • デジタルとアナログ両方の入力に対応
  • 単電源:2.7V~5.5V
  • 負荷診断機能:
    • 出力から GND への短絡
    • 端子から端子への短絡
    • 出力から電源への短絡
    • 過熱
    • 入力 DC
  • 9kHz~96kHz のサンプル レートをサポート
  • 2 つのシングル エンド入力と、出力ミキシングおよびレベル制御
  • パワーオン リセットを内蔵
  • プログラム可能なデジタル オーディオ処理:
    • バス ブースト
    • トレブル
    • EQ (最大 6 バイクワッドまで)
  • I2S、左揃え、右揃え、DSP、TDM のオーディオ インターフェイス
  • I2C および SPI 制御、自動インクリメント付き
  • 24 ピン、VQFN パッケージ
  • モノラル D 級 BTL スピーカー アンプ
    • 10% THD_N で 2.6W (4Ω、5.5V)
    • 10% THD+N で 1.7W (8Ω、5.5V)
  • デジタルとアナログ両方の入力に対応
  • 単電源:2.7V~5.5V
  • 負荷診断機能:
    • 出力から GND への短絡
    • 端子から端子への短絡
    • 出力から電源への短絡
    • 過熱
    • 入力 DC
  • 9kHz~96kHz のサンプル レートをサポート
  • 2 つのシングル エンド入力と、出力ミキシングおよびレベル制御
  • パワーオン リセットを内蔵
  • プログラム可能なデジタル オーディオ処理:
    • バス ブースト
    • トレブル
    • EQ (最大 6 バイクワッドまで)
  • I2S、左揃え、右揃え、DSP、TDM のオーディオ インターフェイス
  • I2C および SPI 制御、自動インクリメント付き
  • 24 ピン、VQFN パッケージ

TAS2505 は、モノラル D 級スピーカー アンプで、デジタル入力とアナログ入力の両方に対応しています。このデバイスは、車載用インストルメント クラスタ、緊急通報 (eCall)、テレマティクスなどのアプリケーション向けに設計されています。直接 I2S 入力により、オーディオ信号パスに外付け DAC が不要になり。このデバイスは、統合に加えて、プログラム可能なオーディオ処理を備えています。オンボードのDSPは、バス ブースト、トレブル、EQ (最大6バイクワッドまで)をサポートします。オンチップの PLL が、DSP に必要な高速のクロックを供給します。ボリューム レベルはレジスタで制御できます。

TAS2505 は、モノラル D 級スピーカー アンプで、デジタル入力とアナログ入力の両方に対応しています。このデバイスは、車載用インストルメント クラスタ、緊急通報 (eCall)、テレマティクスなどのアプリケーション向けに設計されています。直接 I2S 入力により、オーディオ信号パスに外付け DAC が不要になり。このデバイスは、統合に加えて、プログラム可能なオーディオ処理を備えています。オンボードのDSPは、バス ブースト、トレブル、EQ (最大6バイクワッドまで)をサポートします。オンチップの PLL が、DSP に必要な高速のクロックを供給します。ボリューム レベルはレジスタで制御できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TAS2505 2.6W デジタル / アナログ入力、、D 級スピーカー アンプ、オーディオ処理機能付き データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 2月 13日
ユーザー・ガイド TAS2505 Application Reference Guide (Rev. C) PDF | HTML 2023年 11月 28日
アプリケーション・ノート Automotive Diagnostics Using TAS2505-Q1 (Rev. C) PDF | HTML 2022年 6月 29日
アプリケーション・ノート Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) 2019年 8月 26日
アプリケーション・ノート AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) 2019年 6月 27日
ユーザー・ガイド TAS25xx Codec Control EVM (Rev. A) 2017年 10月 31日
アプリケーション・ノート AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) 2013年 5月 1日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TAS2505EVM — TAS2505 2W、Class-D オーディオ・アンプの評価基板

The TAS2505 is a low power digital input speaker amp with support for 24-bit digital I2S data mono playback.

In addition to driving a speaker amp up to 4-Ω, the device also features a mono headphone driver and a programmable digital-signal processing block. The digital audio data format is (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ドライバまたはライブラリ

TAS2XXX-DRIVERS — TAS25XX および TAS27XX シリーズの クラス D アンプ用 Android およびその他のドライバ

これらの Android ドライバは、TI のローパワー デジタル入力 Class-D オーディオ アンプをサポートしています。「Get software」 (ソフトウェアを入手) ボタンは、これらのオープン ソース ドライバに対応する git.ti.com リポジトリにリンクしています。
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLAC772 TAS25xx Codec Control EVM GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

TAS2505 IBIS Model

SLAM181.ZIP (125 KB) - IBIS Model
計算ツール

COEFFICIENT-CALC Coefficient Calculator For Digital Biquad Filters

COEFFICIENT-CALC (TIBQ) calculates the coefficients for the digital filter biquad transfer function implemented in TI audio codecs. The characteristics of the digital filter are adjusted by selecting a filter type and moving a control point within a window that shows the transfer function gain and (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDEP-01002 — Jacinto™ 車載プロセッサ使用、コスト最適化済み車載デジタル クラスタのリファレンス デザイン

Jacinto™ 車載用プロセッサを採用したデジタル クラスタ車載用リファレンス デザインは、再構成可能なデジタル クラスタ システム向けにコスト最適化されたデザインです。  このリファレンス デザイン は、包括的な自己完結型の 6 層 PCB 設計で、1920x720 の解像度で 60fps のデジタル クラスタ ソリューションを実現すると同時に、システム全体の BOM(部品表)を最適化します。また、警告チャイムや CAN からのウェイクアップ(ウェークオン CAN)、Ethernet 接続などの目的で、シングル ゾーン (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

BT-MSPAUDSINK-RD — Bluetooth および MSP430 オーディオ・シンク・リファレンス・デザイン

TI の Bluetooth および MSP430 オーディオ・シンク・リファレンス・デザインを使用すると、ロー・エンドの低消費電力オーディオ・ソリューション用の各種アプリケーションを作成できます。アプリケーションには、玩具、ロー・エンド Bluetooth スピーカ、オーディオ・ストリーミング・アクセサリなどがあります。このリファレンス・デザインは、コスト効率に優れたオーディオ実装であり、提供されるすべての設計ファイルを使用することにより、アプリケーションと最終製品の開発に注力できます。このリファレンス・デザインでサポートされるソフトウェアには、Stonestreet One (...)
ユーザー ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDC-DEVPACK-LED-AUDIO — DEVPACK-LED-AUDIO

LED オーディオ DevPack は、産業用 IoT ライティング アプリケーションを実現します。SensorTag DevPack の拡張ヘッダに接続し、Osram 製の高出力 LED を 4 個追加して設計を拡張できます。LED Audio DevPack を使用すると、Bluetooth® Smart SensorTag を使ってモバイル フォンから制御できる LED 照明アプリケーションを簡単に作成できます。また、ZigBee を使用して ZigBee® 照明システムに接続することも可能です。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian