ホーム インターフェイス CAN トランシーバ

TCAN1043-Q1

アクティブ

車載対応、フレキシブル データ レートとウェークアップ入力を採用した CAN FD トランシーバ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TCAN1043N-Q1 アクティブ 車載、ウェークとインヒビットとスリープの各機能搭載、CAN-FD トランシーバ Pin-to-pin and software compatible

製品詳細

Protocols CAN, CAN FD Number of channels 1 Supply voltage (V) 5.5 to 40 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Signaling rate (max) (Mbps) 2 Rating Automotive
Protocols CAN, CAN FD Number of channels 1 Supply voltage (V) 5.5 to 40 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Signaling rate (max) (Mbps) 2 Rating Automotive
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 VSON (DMT) 14 13.5 mm² 4.5 x 3
  • AEC Q100:車載アプリケーション認定済み
    • 温度グレード 1:TA = –55℃~125℃
    • デバイス HBM 分類レベル:±16kV
    • デバイス CDM 分類レベル:±1500V
  • 機能安全対応
  • ISO 11898-2 (2016) の要件に合致
  • すべてのデバイスが Classic CAN および 2Mbps CAN FD (フレキシブル データ レート) をサポート、「G」オプションは 5Mbps をサポート
    • 短く対称的な伝搬遅延時間と高速なループ時間により、タイミング マージンが拡大
    • 負荷のある CAN ネットワークでより高いデータ レートを実現
  • VIO レベル シフトで 2.8V~5.5V をサポート
  • 動作モード
    • 通常モード
    • INH 出力およびローカルとリモートのウェイクアップ要求に対応する、スタンバイ モード
    • INH 出力およびローカルとリモートのウェイクアップ要求に対応する、低消費電力のスリープ モード
  • 電源非接続時のパッシブ動作
    • バスおよびロジック端子は高インピーダンス (動作中のバスまたはアプリケーションに無負荷)
    • ホットプラグ対応:バスおよび RXD 出力での電源投入および電源切断時のグリッチ フリー動作
  • EMC 標準の要件に合致、またはそれ以上を実現
    • IEC 62228-3 - 2007 準拠
    • SAE J2962-2 準拠
  • 保護機能
    • バス ピンの IEC ESD 保護:±8kV
    • バス フォルト保護:±58V (H バージョン以外) および ±70V (H バージョン)」に変更
    • 電源端子の低電圧保護
    • ドライバ優先タイムアウト (TXD DTO):データ レートを 9.2kbps に低下
    • サーマル シャットダウン保護 (TSD)
  • レシーバの同相入力電圧:±30V
  • ループ遅延 (標準値):110ns
  • 接合部温度範囲:-55℃~150℃
  • SOIC (14) およびリードレス VSON (14) パッケージ (4.5mm × 3mm) で供給、自動光学検査 (AOI) 機能を強化
  • AEC Q100:車載アプリケーション認定済み
    • 温度グレード 1:TA = –55℃~125℃
    • デバイス HBM 分類レベル:±16kV
    • デバイス CDM 分類レベル:±1500V
  • 機能安全対応
  • ISO 11898-2 (2016) の要件に合致
  • すべてのデバイスが Classic CAN および 2Mbps CAN FD (フレキシブル データ レート) をサポート、「G」オプションは 5Mbps をサポート
    • 短く対称的な伝搬遅延時間と高速なループ時間により、タイミング マージンが拡大
    • 負荷のある CAN ネットワークでより高いデータ レートを実現
  • VIO レベル シフトで 2.8V~5.5V をサポート
  • 動作モード
    • 通常モード
    • INH 出力およびローカルとリモートのウェイクアップ要求に対応する、スタンバイ モード
    • INH 出力およびローカルとリモートのウェイクアップ要求に対応する、低消費電力のスリープ モード
  • 電源非接続時のパッシブ動作
    • バスおよびロジック端子は高インピーダンス (動作中のバスまたはアプリケーションに無負荷)
    • ホットプラグ対応:バスおよび RXD 出力での電源投入および電源切断時のグリッチ フリー動作
  • EMC 標準の要件に合致、またはそれ以上を実現
    • IEC 62228-3 - 2007 準拠
    • SAE J2962-2 準拠
  • 保護機能
    • バス ピンの IEC ESD 保護:±8kV
    • バス フォルト保護:±58V (H バージョン以外) および ±70V (H バージョン)」に変更
    • 電源端子の低電圧保護
    • ドライバ優先タイムアウト (TXD DTO):データ レートを 9.2kbps に低下
    • サーマル シャットダウン保護 (TSD)
  • レシーバの同相入力電圧:±30V
  • ループ遅延 (標準値):110ns
  • 接合部温度範囲:-55℃~150℃
  • SOIC (14) およびリードレス VSON (14) パッケージ (4.5mm × 3mm) で供給、自動光学検査 (AOI) 機能を強化

TCAN1043xx-Q1 は、ISO 11898–2 (2016) 高速コントローラ エリア ネットワーク (CAN) 仕様の物理レイヤ要件を満たしており、CAN バスと CAN プロトコル コントローラとの間のインターフェイスとして機能します。これらのデバイスは、Classical CAN と CAN FD の両方に対応しており、最高 2 メガビット/秒 (Mbps) の速度で動作します。部品番号に接尾辞「G」が含まれているデバイスは、最大 5Mbps の CAN FD データ レート向けに設計されています。TCAN1043xx-Q1 は、ノード上に存在するさまざまな電源を (INH 出力ピンを介して) 選択的にイネーブルすることにより、システムレベルでバッテリ消費電流を削減できます。これによって、TCAN1043xx-Q1 を除くすべてのシステム コンポーネントへの電力をゲーティングして、超低電流のスリープ状態が可能になります。TCAN1043xx-Q1 は低電力状態に維持され、CAN バスの監視を行います。

バス上にウェイクアップ パターンが検出されるか、WAKE 入力によりローカル ウェイクアップが要求されると、TCAN1043xx-Q1 は INH を High に駆動してノードのスタートアップを開始します。TCAN1043xx-Q1 には、VIO 端子による内部的なロジック レベル変換が含まれており、3.3V または 5V のコントローラと直接接続が可能です。デバイスには、CAN バス ラインの短絡検出やバッテリ接続検出など、多くの保護および診断機能が搭載されています。TCAN1043xx-Q1 は IEC 62228-3 および J2962-2 の ESD および EMC 要件を満たしており、追加の保護コンポーネントは必要ありません。

TCAN1043xx-Q1 は、ISO 11898–2 (2016) 高速コントローラ エリア ネットワーク (CAN) 仕様の物理レイヤ要件を満たしており、CAN バスと CAN プロトコル コントローラとの間のインターフェイスとして機能します。これらのデバイスは、Classical CAN と CAN FD の両方に対応しており、最高 2 メガビット/秒 (Mbps) の速度で動作します。部品番号に接尾辞「G」が含まれているデバイスは、最大 5Mbps の CAN FD データ レート向けに設計されています。TCAN1043xx-Q1 は、ノード上に存在するさまざまな電源を (INH 出力ピンを介して) 選択的にイネーブルすることにより、システムレベルでバッテリ消費電流を削減できます。これによって、TCAN1043xx-Q1 を除くすべてのシステム コンポーネントへの電力をゲーティングして、超低電流のスリープ状態が可能になります。TCAN1043xx-Q1 は低電力状態に維持され、CAN バスの監視を行います。

バス上にウェイクアップ パターンが検出されるか、WAKE 入力によりローカル ウェイクアップが要求されると、TCAN1043xx-Q1 は INH を High に駆動してノードのスタートアップを開始します。TCAN1043xx-Q1 には、VIO 端子による内部的なロジック レベル変換が含まれており、3.3V または 5V のコントローラと直接接続が可能です。デバイスには、CAN バス ラインの短絡検出やバッテリ接続検出など、多くの保護および診断機能が搭載されています。TCAN1043xx-Q1 は IEC 62228-3 および J2962-2 の ESD および EMC 要件を満たしており、追加の保護コンポーネントは必要ありません。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
新規 TCAN843-Q1 アクティブ 車載、低消費電力、Wake (ウェイク) や Sleep (スリープ) の各モードと障害保護機能搭載、CAN FD トランシーバ Cost effective alternative

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TCAN1043xx-Q1 CAN FD およびウェイク機能付き、車載用、低消費電力、フォルト保護、CAN トランシーバ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 1月 10日
製品概要 Isolated Wake for CAN Transceiver PDF | HTML 2026年 1月 7日
アプリケーション概要 TCAN10xx-Q1 から TCAN8xx-Q1 への移行によるコストを削減し ます。 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 12日
アプリケーション・ノート Protecting Automotive CAN Bus Systems From ESD Overvoltage Events PDF | HTML 2022年 4月 27日
機能安全情報 TCAN1043xx-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2021年 4月 7日
アプリケーション・ノート TPS65313-Q1 and TPS65653-Q1 LDO free power solution for AWR1642/AWR1843 2020年 1月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AWR2E44PEVM — AWR2E44P 評価基板

AWR2E44PEVM は、AWR2E44P ミリ波センシング デバイス向けの使いやすい評価ボードで、DCA1000EVM に直接接続できます。このEVMキットには、オンチップの ARM® Cortex-R5F® コントローラとハードウェア アクセラレータ (HWA 2.1) に適したソフトウェアの開発を開始するために必要なものがすべて付属しています。また、プログラミングやデバッグに適したオンボード エミュレーション機能と、複数のボタンや LED をオンボード搭載しているため、シンプルなユーザー インターフェイスを迅速に統合できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TCAN-SOIC14-EVM — ユニバーサル SOIC 14 ピン CAN 評価基板

ユニバーサル SOIC 14 ピン CAN 評価基板 (EVM) を採用すると、ユーザーは TI の 14 ピン CAN トランシーバ ファミリすべてを評価できます。ユニバーサル 14 ピン CAN EVM は、トランシーバを実装し、EVM上のジャンパを設定することで、TI のすべての 14 ピン CAN トランシーバ ファミリと組み合わせて使用するように構成可能です。

また、このEVMは SIC ネットワーク用のフットプリントが複数あり、ユーザーが取り付けた J10 と J11 経由で CAN バス ラインに接続できます。SIC ネットワークを CANH および CANL (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TCAN1043AEVM — TCAN1043A バス フィルタリングと nFAULT と状態評価の各機能搭載、DYY CAN トランシーバの評価基板

TI の TCAN1043AEVM は、DYY パッケージーに封止の TCAN1043A-Q1 と TCAN1043M-Q1 の各 CAN FD トランシーバの動作と性能を評価するのに役立ちます。

この評価基板 (EVM) を使用すると、VIO、EN、INH、nSTB、VSUP、WAKE、nFAULT の各ピンを使用してシステム レベルの評価を実行することができます。また、この評価基板は、バス終端、バス フィルタリング、保護の各要素も実現します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TCAN1043DEVM — TCAN1043x-Q1 フォルト保護機能搭載、CAN FD 対応、CAN トランシーバの評価基板

TI の TCAN1043xx-Q1 評価基板 (EVM) は、TCAN1043xx-Q1 CAN FD トランシーバの動作と性能の評価に役立ちます。この評価基板 (EVM) を使用すると、VIO、EN、INH、nSTB、VSUP、WAKE、nFAULT の各ピンを使用してシステム レベルの評価を実行することができます。また、この評価基板は、バス終端、バス フィルタリング、保護の各概念も実現します。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TCAN1463EVM — TCAN1463-Q1 車載対応、低消費電力、信号改良対応、CAN FD トランシーバの評価基板

この評価基板 (EVM) は TCAN1463DRQ1 を実装済みであり、信号改善対応 (SIC) ネットワークでトランシーバの動作評価に使用できます。ユーザー ガイドに記載のように、この評価基板 (EVM) のトランシーバを置き換え、複数のジャンパを設定すると、いずれも 14 ピン の CAN トランシーバである TCAN1043HG-Q1、TCAN1043G-Q1、TCAN1043H-Q1、TCAN1043A-Q1、TCAN1043-Q1と組み合わせて使用するようにこの評価基板を構成できます。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TCAN1043 IBIS Model

SLLM394.ZIP (52 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-02014 — 車載対応、大電力、高性能、SiC トラクション インバータのリファレンス デザイン

TIDM-02014 は、 テキサス・インスツルメンツと Wolfspeed が開発した、SiC ベース、800V、300kW のトラクション インバータ システムのリファレンス デザインで、設計エンジニアが高性能で高効率のトラクション インバータ システムを作成して市場に投入するまでの期間を短縮するための基盤として使用できます。このソリューションは、TI と Wolfspeed が開発したトラクション インバータ システムの技術を使用してシステムの効率を向上させる方法を提示します。そのために、高性能の絶縁型ゲート ドライバと、リアルタイムで可変のゲート ドライブ能力を活用して (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP-01020 — ゲートウェイ、ドライバー支援システム、自動運転システム向け車載ドメイン コントローラのリファレンス デザイン

現在市販されている自動車のうち、分散アーキテクチャを採用した車種は、個別の ECU (電子制御ユニット) を使用しています。この種の ECU は一般的に、新しく登場する自動車アーキテクチャが必要とする複雑なタスクやデータの移動を取り扱うための処理能力や高速インターフェイスが不足しています。より高度な水準の機能を実現するには、DMIPS (処理能力)、データ帯域幅、電力効率の適切な組み合わせが必要です。TI の Jacinto™ 7 ファミリに属する DRA829V と TDA4VM の各プロセッサは、この種のアーキテクチャが必要とする性能、電力要件、車載インターフェイスを実現しています。

(...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP-01002 — Jacinto™ 車載プロセッサ使用、コスト最適化済み車載デジタル クラスタのリファレンス デザイン

Jacinto™ 車載用プロセッサを採用したデジタル クラスタ車載用リファレンス デザインは、再構成可能なデジタル クラスタ システム向けにコスト最適化されたデザインです。  このリファレンス デザイン は、包括的な自己完結型の 6 層 PCB 設計で、1920x720 の解像度で 60fps のデジタル クラスタ ソリューションを実現すると同時に、システム全体の BOM(部品表)を最適化します。また、警告チャイムや CAN からのウェイクアップ(ウェークオン CAN)、Ethernet 接続などの目的で、シングル ゾーン (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
VSON (DMT) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ