TIDEP0020
AM437x ディスクリート電源リファレンス・デザイン
TIDEP0020
概要
The Sitara AM437x simplified power sequence feature provides flexibility to power designers. This reference design implementation is a BOM-optimized discrete power solution for the AM437x processor with a minimal number of discrete ICs and basic feature set. The solution represents a baseline of a discrete power solution that can be extended for additional features and capabilities of the AM437x processor.
特長
- Simplified, BOM-optimized discrete power solution for the Sitara AM437x processor.
- AM437x includes an integrated LDO that simplifies processor power sequencing requirements.
- Systems without controlled power down can greatly benefit from this feature since the integrated LDO always ensures power up/down sequencing is met for VDDS and VDDSHVx supplies
- The TLV62565 step down converter provides the 3.3 volt supply and the TLV62080 provides the 1.1 volt supply.
- Two TLV702xx low drop out regulators (LDOs) provide the 1.5-V and 1.8-V supplies.
- TLV803M voltage supervisor keeps the processor in reset until all rails are operational and to reset the processor when input power is lost.
- This design is tested and includes schematics, BOM, design guide, and test data.
産業用
- AC ドライブ制御モジュール
- AC ドライブ向け通信モジュール
- HVAC ゲートウェイ
- HVAC 大型商用システム・コントローラ
- LCD テスト
- Signal generator
- Signal generator
- エアコン室内機
- エアコン室外機
- エレベータ主制御パネル
- オーブン
- コーヒーメーカー
- サーボ・ドライブ制御モジュール
- サーボ・ドライブ向け通信モジュール
- シングル・ボード・コンピュータ
- スタンドアロン・リモート IO
- スペクトラム・アナライザ、位相ノイズ、ノイズ指数
- スマート・サーモスタット
- ビジョン・センサ
- ビルのセキュリティ・ゲートウェイ
- ベクトル信号トランシーバ(VST)
- マシン・ビジョン・カメラ
- メモリと半導体の試験装置
- モジュール搭載 Arm ベース・コンピュータ
- モジュール搭載の X86 ベース コンピュータ
- モーターの診断とモニタ
- モーター保護リレーと接触器
- リニア・モーター・セグメント・コントローラ
- ロジスティクス・ロボットの LiDAR
- ロジスティクス・ロボットのシステム・コントローラ
- ロジスティクス・ロボットの超音波
- ロボットの CPU とコンピューティング・ボード
- ロボットの CPU とコンピューティング・ボード
- ロボット掃除機
- ロボット芝刈り機
- 冷蔵庫 / 冷凍庫
- 基本的なサーモスタット
- 洗濯機 / 乾燥機
- 無線通信テスト
- 物体検出(人数追跡、人数計測)
- 産業用ロボットの LiDAR
- 産業用ロボットのビジョン
- 産業用ロボットの超音波
- 移動型ロボットのビジョン
- 調理台
- 通信スイッチ
- 電力分析器と電力量計(AC/DC)
- 食器洗い機
データ センター
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRAN2.PDF (99 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | Discrete Power Solution for AM437x (Rev. A) | 2017/12/01 |