この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TLV62565
- 2.7-V to 5.5-V Input Voltage Range
- 1.5-MHz Typical Switching Frequency
- Output Current up to 1.5 A (Max)
- Adaptive On-Time Current Control
- Power Save Mode for Light Load Efficiency
- 50-µA Operating Quiescent Current
- Up to 95% Efficiency
- Over Current Protection
- 95% Maximum Duty Cycle
- Excellent AC and Transient Load Response
- Power Good Output, TLV62566
- Internal Soft Startup of 250 µs (Typ)
- Adjustable Output Voltage
- Thermal Shutdown Protection
- Portable Devices
- DSL Modems
- Hard Disk Drivers
- Set Top Box
- Tablet
All trademarks are the property of their respective owners.
The TLV62565/6 devices are synchronous step-down converters optimized for small solution size and high efficiency. The devices integrate switches capable of delivering an output current up to 1.5 A.
The devices are based on an adaptive on time with valley current mode control scheme. Typical operating frequency is 1.5 MHz at medium to heavy loads. The devices are optimized to achieve very low output voltage ripple even with small external components and feature an excellent load transient response.
During light load, the TLV62565/6 automatically enter into Power Save Mode at the lowest quiescent current (50 µA typ) to maintain high efficiency over the entire load current range. In shutdown, the current consumption is reduced to less than 1 µA.
The TLV62565/6 provide an adjustable output voltage via an external resistor divider. The output voltage start-up ramp is controlled by an internal soft start, typically 250 µs. Power sequencing is possible by configuring the Enable (TLV62565) and Power Good (TLV62566) pins. Other features like over current protection and over temperature protection are built-in. The TLV62565/6 devices are available in a SOT-23 5-pin package.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TLV6256x 1.5-A High Efficiency Step-Down Converters in SOT-23 5-Pin Package データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2016年 10月 5日 | ||
| アプリケーション・ノート | Quick Reference Guide To TI Buck Switching DC/DC Application Notes (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 5月 23日 | |||
| Analog Design Journal | Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters | 2019年 6月 14日 | ||||
| Analog Design Journal | Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters | 2018年 6月 22日 | ||||
| ユーザー・ガイド | Discrete Power Solution for AM437x (Rev. A) | 2017年 12月 1日 | ||||
| Analog Design Journal | Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold | 2017年 10月 24日 | ||||
| Analog Design Journal | Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage | 2016年 10月 24日 | ||||
| Analog Design Journal | Five steps to a great PCB layout for a step-down converter | 2015年 1月 29日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLPDLCR4710EVM-G2 — フル HD DLP4710 チップセット評価基板
TLV62565EVM-179 — TLV62565EVM-179 評価基板
This EVM is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TLV62565. The EVM converts a 2.7-V to 5.5-V input voltage to a regulated 1.8-V output voltage that delivers 1.5A.
TIDA-010011 — 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン
TIDA-01226 — DLP Pico テクノロジー採用、小型フル HD 1080p(最大 16A)のプロジェクション ディスプレイのリファレンス デザイン
TIDEP0020 — AM437x ディスクリート電源リファレンス・デザイン
PMP40154 — HDMI 出力付きの USB Type-C™ および USB PD DRP のリファレンスデザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。