SN74LVC244A

アクティブ

3 ステート出力、8 チャネル、1.65V ~ 3.6V バッファ

製品詳細

Technology family LVC Supply voltage (min) (V) 1.65 Supply voltage (max) (V) 3.6 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 24 Supply current (max) (µA) 40 IOH (max) (mA) -24 Input type Standard CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family LVC Supply voltage (min) (V) 1.65 Supply voltage (max) (V) 3.6 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 24 Supply current (max) (µA) 40 IOH (max) (mA) -24 Input type Standard CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
PDIP (N) 20 228.702 mm² 24.33 x 9.4 SOIC (DW) 20 131.84 mm² 12.8 x 10.3 SOP (NS) 20 98.28 mm² 12.6 x 7.8 SSOP (DB) 20 56.16 mm² 7.2 x 7.8 TSSOP (PW) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4 TVSOP (DGV) 20 32 mm² 5 x 6.4 VQFN (RGY) 20 15.75 mm² 4.5 x 3.5 VQFN (RKS) 20 11.25 mm² 4.5 x 2.5 VSSOP (DGS) 20 24.99 mm² 5.1 x 4.9 X1QFN (RWP) 20 8.25 mm² 3.3 x 2.5
  • 1.65V~3.6V で動作
  • 5.5V までの入力電圧に対応
  • –40℃~+85℃と –40℃~+125℃で動作が規定
  • 最大 tpd 5.9ns(3.3V 時)
  • 標準 VOLP (出力グランド バウンス) < 0.8V (VCC = 3.3V、TA = 25℃)
  • VOHV (代表値) (出力 VOH アンダーシュート) > 2V (VCC = 3.3V、TA = 25℃)
  • すべてのポートでミクストモード シグナル動作をサポート(3.3V VCC で 5V の入力または出力電圧)
  • Ioff により活線挿抜、部分的パワーダウン モード、バック ドライブ保護をサポート
  • 最高 5.5V の入力を VCC レベルに変換する降圧トランスレータとして使用可能
  • 超小型ロジック QFN パッケージ(最大高さ 0.5mm)で供給
  • JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
  • 1.65V~3.6V で動作
  • 5.5V までの入力電圧に対応
  • –40℃~+85℃と –40℃~+125℃で動作が規定
  • 最大 tpd 5.9ns(3.3V 時)
  • 標準 VOLP (出力グランド バウンス) < 0.8V (VCC = 3.3V、TA = 25℃)
  • VOHV (代表値) (出力 VOH アンダーシュート) > 2V (VCC = 3.3V、TA = 25℃)
  • すべてのポートでミクストモード シグナル動作をサポート(3.3V VCC で 5V の入力または出力電圧)
  • Ioff により活線挿抜、部分的パワーダウン モード、バック ドライブ保護をサポート
  • 最高 5.5V の入力を VCC レベルに変換する降圧トランスレータとして使用可能
  • 超小型ロジック QFN パッケージ(最大高さ 0.5mm)で供給
  • JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能

これらのオクタル バス バッファ ゲートは、1.65V~3.6V の VCC で動作するように設計されています。SN74LVC244Aデバイスは、データ バス間の非同期通信用に設計されています。

これらのオクタル バス バッファ ゲートは、1.65V~3.6V の VCC で動作するように設計されています。SN74LVC244Aデバイスは、データ バス間の非同期通信用に設計されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
30 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74LVC244A 、3 ステート出力のオクタル バッファ / ドライバ データシート (Rev. AF 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.AF) PDF | HTML 2026年 2月 10日
セレクション・ガイド Logic Guide (Rev. AC) PDF | HTML 2025年 11月 13日
アプリケーション・ノート 低速またはフローティング CMOS 入力の影響 (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) 2025年 5月 21日
アプリケーション・ノート Optimizing AC Drive Control Panel Systems With Logic and Translation Use Cases 2021年 1月 20日
セレクション・ガイド Little Logic Guide 2018 (Rev. G) 2018年 7月 6日
技術記事 The next-generation QFN: Do you have what it takes to use it? PDF | HTML 2016年 9月 14日
アプリケーション・ノート How to Select Little Logic (Rev. A) 2016年 7月 26日
アプリケーション・ノート Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
セレクション・ガイド ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) 最新英語版 (Rev.AC) PDF | HTML 2014年 11月 6日
ユーザー・ガイド LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
製品概要 Design Summary for WCSP Little Logic (Rev. B) 2004年 11月 4日
アプリケーション・ノート Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
アプリケーション・ノート Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A) 2004年 6月 22日
ユーザー・ガイド Signal Switch Data Book (Rev. A) 2003年 11月 14日
アプリケーション・ノート Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits 2003年 11月 6日
ユーザー・ガイド LVC and LV Low-Voltage CMOS Logic Data Book (Rev. B) 2002年 12月 18日
アプリケーション・ノート Texas Instruments Little Logic Application Report 2002年 11月 1日
アプリケーション・ノート TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 2002年 8月 29日
その他の技術資料 Standard Linear & Logic for PCs, Servers & Motherboards 2002年 6月 13日
アプリケーション・ノート 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball, 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B) 2002年 5月 22日
アプリケーション・ノート Power-Up 3-State (PU3S) Circuits in TI Standard Logic Devices 2002年 5月 10日
その他の技術資料 STANDARD LINEAR AND LOGIC FOR DVD/VCD PLAYERS 2002年 3月 27日
アプリケーション・ノート Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices 1997年 12月 1日
アプリケーション・ノート Bus-Interface Devices With Output-Damping Resistors Or Reduced-Drive Outputs (Rev. A) 1997年 8月 1日
アプリケーション・ノート CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B) 1997年 6月 1日
アプリケーション・ノート LVC Characterization Information 1996年 12月 1日
アプリケーション・ノート Input and Output Characteristics of Digital Integrated Circuits 1996年 10月 1日
アプリケーション・ノート Live Insertion 1996年 10月 1日
設計ガイド Low-Voltage Logic (LVC) Designer's Guide 1996年 9月 1日
アプリケーション・ノート Understanding Advanced Bus-Interface Products Design Guide 1996年 5月 1日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板

14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

HSPICE Model for SN74LVC244A

SCAJ008.ZIP (114 KB) - HSpice Model
シミュレーション・モデル

SN74LVC244A Behavioral SPICE Model

SCAM102.ZIP (7 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

SN74LVC244A IBIS Model (Rev. C)

SCAM008C.ZIP (42 KB) - IBIS Model
リファレンス・デザイン

TIDA-01233 — 超小型、フレキシブル LED 拡張機能のリファレンス デザイン

この技術資料では、SN74HC595B 3 ステート出力レジスタ搭載 8 ビットシフトレジスタと、SN74LVC244A 3 ステート出力オクタル バッファを使用した 2 つのリファレンス デザインを中心に、それぞれがマイクロコントローラの 3 つの汎用出力を 8 つ以上の汎用出力に拡張しています。これらのデバイスは、超小型 X2SON パッケージで利用されています。7 セグメント ドライバ リファレンス デザインでは、7 セグメントの 8 つの LED を、ディスプレイ モジュールの下に収まるハードウェアで個別に制御することに重点を置いています。この 8x8 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0081 — ADC32RF80 に JESD204B 接続を行う 66AK2L06 を用いた広帯域受信機リファレンス デザイン

広帯域受信システムの開発者で、高速データコンバータをベースバンド プロセッサに接続するために現在 FPGA や ASIC を使用している人々に向けたもので、市場投入までの時間を短縮しつつ、性能を向上させ、コスト、消費電力、サイズを大幅に削減することが求められている場合に最適なソリューションです。このリファレンス デザインは、JESD204B インターフェイスとデジタル フロント エンド処理 (DFE) を統合しており、広く供給されるようになった初めてのプロセッサ製品を搭載しています。ADC32RF80DAC38J84 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0056 — BeagleBone Black 上の PRU-ICSS を使用した感熱印刷のリファレンス デザイン

プログラマブル リアルタイム ユニット — 産業用通信サブシステム (PRU-ICSS) は AM335x SoC の多用途コンポーネントで、不確定なオペレーティング システムを実行している場合でも、リアルタイム (確定的) かつ高速な GPIO 制御を実現できます。このリファレンス デザインは、PRU-ICSS の具体的な使用事例と実装を提示し、感熱式プリンタ モジュールを直接制御します。  ARM から PRU への通信用の C サンプル コード、感熱プリント ヘッド素子とステッパ モーターを駆動するためのリアルタイム GPIO ピン制御、pinmux 構成などが付属しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (N) 20 Ultra Librarian
SOIC (DW) 20 Ultra Librarian
SOP (NS) 20 Ultra Librarian
SSOP (DB) 20 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian
TVSOP (DGV) 20 Ultra Librarian
VQFN (RGY) 20 Ultra Librarian
VQFN (RKS) 20 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 20 Ultra Librarian
X1QFN (RWP) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ