TIDEP0069

66AK2Gx DSP + ARM プロセッサ オーディオ プロセッシングのリファレンス デザイン

TIDEP0069

設計ファイル

概要

このリファレンスデザインは、66AK2Gx DSP + ARM プロセッサのシステムオンチップ (SoC) と、対応する AIC3106 オーディオコーデックを基盤としたリファレンスプラットフォームであり、オーディオ処理アルゴリズムの設計とデモンストレーションを迅速に行うことを可能にします。このオーディオソリューションの設計には、プロセッサ SDK の TI RTOS ソフトウェアを使用するリアルタイムアプリケーションソフトウェアが含まれており、DSP 上に存在するオーディオ処理ブロックによりオーディオエフェクトを追加する様子を示します。 

特長
  • ゲイン制御付きのプログラム可能な 3 バンドイコライザー
  • シンプルなシリアルユーザーインターフェイス
  • 最大 96kHz のサンプルレートに対応したデジタルラジオ入力
  • DSP ベースのオーディオ処理の実装
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU567A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRLL1.ZIP (151 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRLL0.PDF (119 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRLL2.ZIP (12389 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRLK9.PDF (1523 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

オーディオ / レーダー DSP SoC

66AK2G121 個の Arm A15 コアと 1 個の C66x DSP コア搭載、高性能マルチコア DSP+Arm

データシート: PDF | HTML
AND ゲート

SN74LVC1G081 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G07オープン ドレイン出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
オーディオ コーデック

TLV320AIC310610 入力、7 出力、ヘッドホン アンプ、エンハンスド デジタル エフェクト機能搭載、低消費電力ステレオ コーデック

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS659114 個の DC/DC、9 個の LDO、1 個の RTC を採用した複合電源 IC(PMIC)

データシート: PDF | HTML
クロック ジェネレータ

CDCM62082:8、超低消費電力、低ジッタ クロック ジェネレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 66AK2Gx DSP + Armプロセッサによるオーディオ処理のリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2018/07/31

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
EVMK2GX 66AK2G x 1GHz 評価基板

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
PROCESSOR-SDK-K2G Linux と TI-RTOS をサポートする、66AK2Gx プロセッサ向けのプロセッサ SDK

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。