TLV320AIC3106

アクティブ

10 入力、7 出力、ヘッドホン アンプ、エンハンスド デジタル エフェクト機能搭載、低消費電力ステレオ コーデック

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TAC5112 アクティブ 105dB のダイナミック レンジ ADC と 114dB のダイナミック レンジ DAC を搭載、低消費電力ステレオ オーディオ コーデック 10-dB better ADC SNR, 6-dB better DAC SNR, software controlled, low-power and dual TDM, I2S, smaller 4mm x 4mm package

製品詳細

Number of ADC channels 2 Number of DAC channels 2 Digital audio interface DSP, I2S, L, R, TDM Control interface I2C, SPI Analog inputs 10 Analog outputs 7 Features Headset detect, Matrix mixing, Phase-locked loop (PLL), Stereo headphone amplifier Sampling rate (max) (kHz) 96 Rating Catalog ADC SNR (typ) (dB) 92 DAC SNR (typ) (dB) 102 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of ADC channels 2 Number of DAC channels 2 Digital audio interface DSP, I2S, L, R, TDM Control interface I2C, SPI Analog inputs 10 Analog outputs 7 Features Headset detect, Matrix mixing, Phase-locked loop (PLL), Stereo headphone amplifier Sampling rate (max) (kHz) 96 Rating Catalog ADC SNR (typ) (dB) 92 DAC SNR (typ) (dB) 102 Operating temperature range (°C) -40 to 85
NFBGA (ZXH) 80 25 mm² 5 x 5 VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7
  • ステレオ・オーディオ DAC:
    • 信号対雑音比:102dBA
    • 16、20、24、32 ビットのデータ
    • 8kHz~96kHz のサンプル・レートに対応
    • 3D、バス、トレブル、EQ、ディエンファシスのエフェクト
    • 柔軟な省電力モードと性能が利用可能
  • ステレオ・オーディオ ADC:
    • 信号対雑音比:92dBA
    • 8kHz~96kHz のサンプル・レートに対応
    • 録音時にデジタル信号処理とノイズ・フィルタリングが利用可能
  • 10 本のオーディオ入力ピン:
    • シングルエンドまたは完全差動構成にプログラム可能
    • 3 ステート機能によるフローティング入力構成
  • 7 つのオーディオ出力ドライバ:
    • ステレオの完全差動またはシングルエンド・ヘッドフォン・ドライバ
    • 完全差動ステレオ・ライン出力
    • 完全差動モノラル出力
  • 低消費電力:15mW (ステレオ、48kHz 再生、3.3V アナログ電源)
  • 超低消費電力モード、パッシブ・アナログ・バイパス付
  • 入出力アナログ・ゲインをプログラム可能
  • 録音時の自動ゲイン制御 (AGC)
  • プログラム可能なマイクロフォン・バイアス・レベル
  • プログラム可能な PLL による柔軟なクロック生成
  • SPI または I2C を選択可能な制御バス
  • オーディオ・シリアル・データ・バスはI2S、左揃えおよび右揃え、DSP、TDMモードをサポート
  • 代替シリアル PCM 、I2S データ・バスにより Bluetooth™ モジュールへ簡単に接続可能
  • デジタル・マイクとアナログ・マイクの同時サポートが利用可能
  • 包括的なモジュール型電源制御
  • 電源:
    • アナログ:2.7V~3.6V
    • デジタル・コア:1.65V~1.95V
    • デジタル I/O:1.1V~3.6V
  • パッケージ:5.00mm × 5.00mm 80 ピン VFBGA、 7.00mm × 7.00mm 48 ピン VQFN
  • ステレオ・オーディオ DAC:
    • 信号対雑音比:102dBA
    • 16、20、24、32 ビットのデータ
    • 8kHz~96kHz のサンプル・レートに対応
    • 3D、バス、トレブル、EQ、ディエンファシスのエフェクト
    • 柔軟な省電力モードと性能が利用可能
  • ステレオ・オーディオ ADC:
    • 信号対雑音比:92dBA
    • 8kHz~96kHz のサンプル・レートに対応
    • 録音時にデジタル信号処理とノイズ・フィルタリングが利用可能
  • 10 本のオーディオ入力ピン:
    • シングルエンドまたは完全差動構成にプログラム可能
    • 3 ステート機能によるフローティング入力構成
  • 7 つのオーディオ出力ドライバ:
    • ステレオの完全差動またはシングルエンド・ヘッドフォン・ドライバ
    • 完全差動ステレオ・ライン出力
    • 完全差動モノラル出力
  • 低消費電力:15mW (ステレオ、48kHz 再生、3.3V アナログ電源)
  • 超低消費電力モード、パッシブ・アナログ・バイパス付
  • 入出力アナログ・ゲインをプログラム可能
  • 録音時の自動ゲイン制御 (AGC)
  • プログラム可能なマイクロフォン・バイアス・レベル
  • プログラム可能な PLL による柔軟なクロック生成
  • SPI または I2C を選択可能な制御バス
  • オーディオ・シリアル・データ・バスはI2S、左揃えおよび右揃え、DSP、TDMモードをサポート
  • 代替シリアル PCM 、I2S データ・バスにより Bluetooth™ モジュールへ簡単に接続可能
  • デジタル・マイクとアナログ・マイクの同時サポートが利用可能
  • 包括的なモジュール型電源制御
  • 電源:
    • アナログ:2.7V~3.6V
    • デジタル・コア:1.65V~1.95V
    • デジタル I/O:1.1V~3.6V
  • パッケージ:5.00mm × 5.00mm 80 ピン VFBGA、 7.00mm × 7.00mm 48 ピン VQFN

TLV320AIC3106 は、ステレオ・ヘッドホン・アンプを内蔵した低消費電力ステレオ・オーディオ・コーデックであり、シングル・エンドまたは完全差動構成でプログラマブルな複数の入力と出力を備えています。レジスタ・ベースの包括的な電源制御機能が搭載されており、 3.3V のアナログ電源から 15mW のステレオ 48kHz DAC 再生が可能なため、携帯用のバッテリ駆動オーディオおよびテレフォニー・アプリケーションに最適です。

TLV320AIC3106 の録音パスには、内蔵マイクロフォン・バイアス、デジタル制御のステレオ・マイク・プリアンプ、自動ゲイン制御 (AGC) が含まれており、複数のアナログ入力の間に MIX および MUX 機能があります。録音時にプログラム可能なフィルタを使用できるため、デジタルカメラの光学ズーム中に発生する可聴ノイズを除去できます。

TLV320AIC3106 は、ステレオ・ヘッドホン・アンプを内蔵した低消費電力ステレオ・オーディオ・コーデックであり、シングル・エンドまたは完全差動構成でプログラマブルな複数の入力と出力を備えています。レジスタ・ベースの包括的な電源制御機能が搭載されており、 3.3V のアナログ電源から 15mW のステレオ 48kHz DAC 再生が可能なため、携帯用のバッテリ駆動オーディオおよびテレフォニー・アプリケーションに最適です。

TLV320AIC3106 の録音パスには、内蔵マイクロフォン・バイアス、デジタル制御のステレオ・マイク・プリアンプ、自動ゲイン制御 (AGC) が含まれており、複数のアナログ入力の間に MIX および MUX 機能があります。録音時にプログラム可能なフィルタを使用できるため、デジタルカメラの光学ズーム中に発生する可聴ノイズを除去できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV320AIC3106 低消費電力ステレオ・オーディオ・コーデック、ポータブル・オーディオ / 携帯電話用 データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2021年 9月 29日
* ユーザー・ガイド PADC MicroStar BGA Discontinued and Redesigned 2022年 5月 8日
ユーザー・ガイド Quick-Start Guide for TLV320AIC310xEVM Control (Rev. A) PDF | HTML 2022年 3月 15日
アプリケーション・ノート Out-of-Band Noise Measurement Issues for Audio Devices (Rev. A) 2019年 12月 31日
アプリケーション・ノート Audio Serial Interface Configurations for Audio Codecs (Rev. A) 2019年 6月 27日
アプリケーション・ノート Common Noise Issues in Audio Codecs 2017年 7月 21日
アプリケーション・ノート Using the MSP430 Launchpad as a Standalone I2C Host for Audio Products (Rev. A) 2013年 10月 28日
アプリケーション・ノート Headset Detection for TLV320AIC33 and TLV320AIC310x Family 2010年 6月 22日
アプリケーション・ノート Interfacing an I2S Device to an MSP430 Device (Rev. A) 2010年 3月 22日
アプリケーション・ノート Solving Enumeration Errors in USB Audio DAC and CODEC Designs 2009年 10月 30日
アプリケーション・ノート Configuring I2S to Generate BCLK from Codec Devices & WCLK from McBSP Port 2009年 7月 8日
製品概要 TLV320AIC33/3106/34 Stereo Audio Converters 2007年 6月 12日
アプリケーション・ノート How to Set the TSC/AIC EVM to Record & Playback Audio or Other Sound Through PC 2004年 12月 14日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TLV320AIC3106EVM-K — TLV320AIC3106 低消費電力ステレオ コーデックの評価モジュールと USB マザーボード

TLV320AIC3106EVM-K は、EVM 2 枚のボードと PDK を組み合わせており、パーソナル コンピュータとの動作が可能です。TLV320AIC3106EVM は、テキサス インスツルメンツのモジュール型 EVM フォームファクタで製造された EVM です。この評価基板 (EVM) は、複数の入出力、包括的なオーディオルーティング、ミキシング、エフェクト機能を搭載した、総合ステレオ オーディオ コーデックです。モジュール型のため、低電力ステレオ オーディオ コーデックである TLV320AIC3106 デバイスを直接評価できます。また、このモジュール型評価基板は、TI の (...)

ユーザー ガイド: PDF
開発キット

EVMK2GX — 66AK2G x 1GHz 評価基板

EVMK2GX (「K2G」とも呼ぶ) 1GHz 評価基板 (EVM) は 66AK2Gx プロセッサ ファミリの迅速な評価のほか、オーディオ、産業用モーター制御、スマート グリッド保護、高信頼性リアルタイム コンピューティング集約型アプリケーションの迅速な開発を可能にします。既存の KeyStone ベース SoC デバイスと同様に、66AK2Gx の DSP と Arm® コアがシステム内のメモリとペリフェラルをすべて制御します。このアーキテクチャはソフトウェアの柔軟性を最大限に高め、DSP と ARM のどちらを中心としたシステムも設計できます。

この EVM は Linux と (...)

ユーザー ガイド: PDF
開発キット

EVMK2GXS — 66AK2Gx (K2G) 1GHz高度セキュリティの評価基板

K2G 1GHz セキュリティ強化評価基板 (EVM) を使用すると、66AK2Gx プロセッサの安全性の高い開発バージョンのプログラミングの評価とテストを開始し、オーディオおよび産業用リアルタイム アプリケーションのセキュア ブート製品開発の次の段階を短縮することができます。  この EVM は Linux と TI-RTOS オペレーティング システム向けプロセッサ SDK によりサポートされており、EVMK2GX と同じ機能をサポートしています。

:  この評価基板 (EVM) は、ソフトウェアの購入とアクセスを承認する必要があることに注意してください。「Order now」 (...)

ユーザー ガイド: PDF
ドライバまたはライブラリ

TLV320AIC31XX-DRIVERS — TLV320AIC31xx コーデック ファミリ向けの Linux ドライバ サポート

これらの Linux ドライバは、TLV320AIC31xx デバイス ファミリが搭載している TI の低消費電力オーディオ コーデックをサポートし、.c と .h 両方のファイルが付属しています。以下の「Go to third party」 (サード パーティーにアクセス) ボタンを使用すると、git.kernal.org から適切なドライバをダウンロードできます。

Linux のメインライン ステータス
Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:該当なし

Linux デバイス ツリー ドキュメント

計算ツール

COEFFICIENT-CALC Coefficient Calculator For Digital Biquad Filters

COEFFICIENT-CALC (TIBQ) calculates the coefficients for the digital filter biquad transfer function implemented in TI audio codecs. The characteristics of the digital filter are adjusted by selecting a filter type and moving a control point within a window that shows the transfer function gain and (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SLAR163 Audio CODEC/ADC PLL Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDEP0069 — 66AK2Gx DSP + ARM プロセッサ オーディオ プロセッシングのリファレンス デザイン

このリファレンスデザインは、66AK2Gx DSP + ARM プロセッサのシステムオンチップ (SoC) と、対応する AIC3106 オーディオコーデックを基盤としたリファレンスプラットフォームであり、オーディオ処理アルゴリズムの設計とデモンストレーションを迅速に行うことを可能にします。このオーディオソリューションの設計には、プロセッサ SDK の TI RTOS ソフトウェアを使用するリアルタイムアプリケーションソフトウェアが含まれており、DSP 上に存在するオーディオ処理ブロックによりオーディオエフェクトを追加する様子を示します。 
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
NFBGA (ZXH) 80 Ultra Librarian
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian