TIDEP0067

66AK2Gx DSP + ARM プロセッサ電源ソリューションのリファレンス デザイン

TIDEP0067

設計ファイル

概要

このリファレンスデザインは、66AK2Gx マルチコア SoC (システムオンチップ) プロセッサと、それに対応する TPS65911 パワーマネジメント IC (PMIC) をベースとしており、66AK2Gx プロセッサ用の電源と電源シーケンスを 1 つのデバイスに統合しています。この電源ソリューション設計には、12V 入力をサポートする第 1 段の降圧コンバータと、DDR3L メモリ用の DDR 終端レギュレータも含まれています。このリファレンス デザインはテスト済みで、ハードウェア リファレンス(EVM)、ソフトウェア(プロセッサSDK)、テスト データが含まれています。

特長
  • TPS54620 および TPS54429 第 1 段降圧コンバータ
  • K2G に必要な電源および電源シーケンスをサポートする TPS65911 コンパニオン PMIC
  • TPS65911 を通じて、時間に厳しい用途向けのリアルタイムクロック (RTC) を内蔵
  • LP2996A DDR3L 終端レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU563A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRLK3.ZIP (151 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRLK2.PDF (131 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRLK4.ZIP (12389 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRLK1.PDF (1523 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マルチチャネル IC (PMIC)

LP2996Aシャットダウン ピン採用、DDR2/3/3L 向け、1.5A DDR 終端レギュレータ

データシート: PDF | HTML
オーディオ / レーダー DSP SoC

66AK2G121 個の Arm A15 コアと 1 個の C66x DSP コア搭載、高性能マルチコア DSP+Arm

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS546204.5V ~ 17V、6A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AND ゲート

SN74LVC1G081 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G07オープン ドレイン出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS659114 個の DC/DC、9 個の LDO、1 個の RTC を採用した複合電源 IC(PMIC)

データシート: PDF | HTML
クロック ジェネレータ

CDCM62082:8、超低消費電力、低ジッタ クロック ジェネレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS544297V ~ 18V 入力、4.5A、同期整流降圧 DCAP2 モード コンバータ

データシート: PDF

開発の開始

ハードウェア開発

開発キット

EVMK2GX — 66AK2Gx 1GHz 評価モジュール

このリファレンスデザインは、66AK2Gx マルチコア SoC (システムオンチップ) プロセッサと、それに対応する TPS65911 パワーマネジメント IC (PMIC) をベースとしており、66AK2Gx プロセッサ用の電源と電源シーケンスを 1 つのデバイスに統合しています。この電源ソリューション設計には、12V 入力をサポートする第 1 段の降圧コンバータと、DDR3L メモリ用の DDR 終端レギュレータも含まれています。このリファレンス デザインはテスト済みで、ハードウェア リファレンス(EVM)、ソフトウェア(プロセッサSDK)、テスト データが含まれています。
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP0067 66AK2Gx DSP + ARM プロセッサ電源ソリューションのリファレンス デザイン TIDEP0068 K2G 汎用 EVM (GP EVM) 用の PCI Express PCB 設計上の考慮事項のリファレンス デザイン TIDEP0069 66AK2Gx DSP + ARM プロセッサ オーディオ プロセッシングのリファレンス デザイン TIDEP0070 66AK2Gx ベース システムのメモリ信頼性を向上するDDR ECCのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

EVMK2GX 66AK2Gx 1GHz 評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP0067 66AK2Gx DSP + ARM プロセッサ電源ソリューションのリファレンス デザイン TIDEP0068 K2G 汎用 EVM (GP EVM) 用の PCI Express PCB 設計上の考慮事項のリファレンス デザイン TIDEP0069 66AK2Gx DSP + ARM プロセッサ オーディオ プロセッシングのリファレンス デザイン TIDEP0070 66AK2Gx ベース システムのメモリ信頼性を向上するDDR ECCのリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 66AK2Gx DSP + ARMプロセッサ電源ソリューションのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2018/07/12

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
PROCESSOR-SDK-K2G Linux と TI-RTOS をサポートする、66AK2Gx プロセッサ向けのプロセッサ SDK

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。