TIDM-1PHMTR-ESD
強化型 ESD (静電気放電) 保護機能搭載、単相計測のリファレンス デザイン
TIDM-1PHMTR-ESD
概要
このリファレンス デザインは、強化 ESD (静電気放電) 保護機能を搭載した、ANSI/IEC Class 0.2 対応の単相エネルギー メーターを実装しています。また このデザインは ZigBee™ コネクティビティを使用する通信機能も搭載しています。 EメータSoCを使用して、あらゆる計量機能を実行し、有効電力の結果をCC2530EMアドオン ボードに送信できます。それらの結果をリモートで表示するには、このデザインに関連する、家庭内ディスプレイのリファレンス デザイン (TIDM-LOWEND-IHD) を使用できます。
このリファレンス デザインは MSP430F6736A を使用しているほか、MSP430F6736 と組み合わせて使用することもできます。
特長
- ANSI と IEC の Class 0.2 精度の要件を上回る単相電気メーター
- IEC 61000-4-2 レベル 4 の空中放電試験に合格済み (詳細は設計ガイドを参照)
- エネルギー ライブラリ ファームウェアは、有効電力と無効電力、有効エネルギーと無効エネルギー、RMS電流と電圧、力率、ライン周波数など、各種のエネルギー測定パラメータを計算
- 家庭内ディスプレイと通信するために、または Wi-Fi®、ワイヤレス M-Bus、IEEE-802.15.4g の各アドオン通信モジュールに接続するために、ZigBee® 通信機能をサポート
- 測定エンジンで使用するメイン電源と補助電源の間の切り替えは、自動または手動で実施できます。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRDN1.PDF (134 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430 マイコン
MSP430F6720 — 2 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、16KB フラッシュ、1KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC
データシート: PDF | HTMLMSP430 マイコン
MSP430F6720A — 2 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、16KB フラッシュ、1KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC
データシート: PDF | HTMLMSP430 マイコン
MSP430F6721 — 2 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、32KB フラッシュ、2KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC
データシート: PDF | HTMLMSP430 マイコン
MSP430F6721A — 2 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、32KB フラッシュ、2KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC
データシート: PDF | HTMLMSP430 マイコン
MSP430F6723 — 2 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、64KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC
データシート: PDF | HTMLMSP430 マイコン
MSP430F6723A — 2 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、64KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC
データシート: PDF | HTMLMSP430 マイコン
MSP430F6724 — 2 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、96KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC
データシート: PDF | HTMLMSP430 マイコン
MSP430F6724A — 2 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、96KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC
データシート: PDF | HTMLMSP430 マイコン
MSP430F6725 — 2 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、128KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC
データシート: PDF | HTMLMSP430 マイコン
MSP430F6725A — 2 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、128KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC
データシート: PDF | HTMLMSP430 マイコン
MSP430F6726 — 2 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、128KB フラッシュ、8KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC
データシート: PDF | HTMLMSP430 マイコン
MSP430F6726A — 2 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、128KB フラッシュ、8KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC
データシート: PDF | HTMLMSP430 マイコン
MSP430F6730 — 3 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、16KB フラッシュ、1KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC
データシート: PDF | HTMLMSP430 マイコン
MSP430F6730A — 3 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、16KB フラッシュ、1KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC
データシート: PDF | HTMLMSP430 マイコン
MSP430F6731 — 3 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、32KB フラッシュ、2KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC
データシート: PDF | HTMLMSP430 マイコン
MSP430F6731A — 3 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、32KB フラッシュ、2KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC
データシート: PDF | HTMLMSP430 マイコン
MSP430F6733 — 3 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、64KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC
データシート: PDF | HTMLMSP430 マイコン
MSP430F6733A — 3 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、64KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC
データシート: PDF | HTMLMSP430 マイコン
MSP430F6734 — 3 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、96KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC
データシート: PDF | HTMLMSP430 マイコン
MSP430F6734A — 3 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、96KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC
データシート: PDF | HTMLMSP430 マイコン
MSP430F6735 — 3 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、128KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC
データシート: PDF | HTMLMSP430 マイコン
MSP430F6735A — 3 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、128KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC
データシート: PDF | HTMLMSP430 マイコン
MSP430F6736 — 3 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、128KB フラッシュ、8KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC
データシート: PDF | HTMLMSP430 マイコン
MSP430F6736A — 3 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、128KB フラッシュ、8KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC
データシート: PDF | HTML他のワイヤレス製品
CC2530-RF4CE — 256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 と RF4CE に対応するワイヤレス マイコン
データシート: PDF開発を始める
サポート・ソフトウェア
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | One-Phase Metrology With Enhanced ESD Protection Design Guide | 2015年 3月 13日 |