MSP430F6723

アクティブ

2 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、64KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC

製品詳細

CPU MSP430 Frequency (MHz) 25 Flash memory (kByte) 64 RAM (kByte) 4 ADC type 24-bit Sigma Delta Features Advanced sensing, LCD, Real-time clock UART 3 Number of ADC channels 2 SPI 4 USB No Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Hardware accelerators 0 Nonvolatile memory (kByte) 64 Number of GPIOs 72 Number of I2Cs 1 Security Secure debug
CPU MSP430 Frequency (MHz) 25 Flash memory (kByte) 64 RAM (kByte) 4 ADC type 24-bit Sigma Delta Features Advanced sensing, LCD, Real-time clock UART 3 Number of ADC channels 2 SPI 4 USB No Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Hardware accelerators 0 Nonvolatile memory (kByte) 64 Number of GPIOs 72 Number of I2Cs 1 Security Secure debug
LQFP (PN) 80 196 mm² 14 x 14 LQFP (PZ) 100 256 mm² 16 x 16
  • 低い電源電圧範囲: 3.6Vから最低1.8Vまで
  • 超低消費電力
    • アクティブ・モード(AM):
      すべてのシステム・クロックがアクティブ:
      265µA/MHz (8MHz、3.0V)、フラッシュ・プログラム実行時(標準値)
      140µA/MHz (8MHz、3.0V)、RAMプログラム実行時(標準値)
    • スタンバイ・モード(LPM3):
      リアルタイム・クロック(RTC)(水晶振動子を使用)、ウォッチドッグ、および電源スーパーバイザが動作、RAMデータ完全保持、高速ウェークアップ:
      1.7µA (2.2V)、2.5µA (3.0V)(標準値)
    • オフ・モード(LPM4):
      RAMデータ完全保持、電源スーパーバイザが動作、高速ウェークアップ:
      1.6µA (3.0V)(標準値)
    • シャットダウンRTCモード(LPM3.5):
      シャットダウン・モード、リアルタイム・クロック(RTC)(水晶振動子を使用)が動作:
      1.24µA (3.0V)(標準値)
    • シャットダウン・モード(LPM4.5):
      0.78µA (3.0V)(標準値)
  • スタンバイ・モードから3µsでウェークアップ(標準値)
  • 16ビットRISCアーキテクチャ、拡張メモリ、最大25MHzのシステム・クロック
  • 柔軟な電源管理システム
    • プログラム可能な、レギュレートされたコア電源電圧を持つ、完全に統合されたLDO
    • 電源電圧の管理、監視、およびブラウンアウト
    • 最大2つの補助電源からのシステム動作
  • 統合クロック・システム
    • FLL制御ループによる周波数安定化
    • 低電力、低周波数の内部クロック・ソース(VLO)
    • 低周波数のトリムされた内部基準ソース(REFO)
    • 32kHzの水晶振動子(XT1)
  • 3つのキャプチャ/比較レジスタを搭載した16ビット・タイマ×1
  • 2つのキャプチャ/比較レジスタを搭載した16ビット・タイマ×3
  • 拡張ユニバーサル・シリアル通信インターフェイス
    • eUSCI_A0、eUSCI_A1、eUSCI_A2
      • 自動ボーレート検出機能付きの拡張UART
      • IrDAエンコーダおよびデコーダ
      • 同期SPI
    • eUSCI_B0
      • 複数のスレーブ・アドレシングを持つI2C
      • 同期SPI
  • パスワードで保護されたRTC、水晶振動子オフセット較正および温度補償機能付き
  • バックアップ・サブシステム用の独立した電圧源
    • 32kHzの低周波数発振器(XT1)
    • リアルタイム・クロック
    • バックアップ・メモリ(4×16ビット)
  • 3つの24ビット・シグマ・デルタA/Dコンバータ(ADC)、差動PGA入力付き
  • コントラスト制御を搭載し、8マルチプレクサ・モードで最大320セグメントに対応の内蔵LCDドライバ
  • ハードウェア乗算器で32ビットの演算をサポート
  • 10ビット、200kspsのADC
    • 内部基準
    • サンプル・アンド・ホールドおよび自動スキャン機能
    • 最大6つの外部チャネルと2つの内部チャネル、温度センサを含む
  • 3チャネルの内蔵DMA
  • シリアル・プログラミング機能を搭載、外部からのプログラミング電圧は不要
  • 単相電子電力量計開発ツール(「ツールとソフトウェア」も参照)
  • デバイスの比較 に、供給中の製品ファミリを掲載
  • 100ピンと80ピンのLQFPパッケージで供給
  • 低い電源電圧範囲: 3.6Vから最低1.8Vまで
  • 超低消費電力
    • アクティブ・モード(AM):
      すべてのシステム・クロックがアクティブ:
      265µA/MHz (8MHz、3.0V)、フラッシュ・プログラム実行時(標準値)
      140µA/MHz (8MHz、3.0V)、RAMプログラム実行時(標準値)
    • スタンバイ・モード(LPM3):
      リアルタイム・クロック(RTC)(水晶振動子を使用)、ウォッチドッグ、および電源スーパーバイザが動作、RAMデータ完全保持、高速ウェークアップ:
      1.7µA (2.2V)、2.5µA (3.0V)(標準値)
    • オフ・モード(LPM4):
      RAMデータ完全保持、電源スーパーバイザが動作、高速ウェークアップ:
      1.6µA (3.0V)(標準値)
    • シャットダウンRTCモード(LPM3.5):
      シャットダウン・モード、リアルタイム・クロック(RTC)(水晶振動子を使用)が動作:
      1.24µA (3.0V)(標準値)
    • シャットダウン・モード(LPM4.5):
      0.78µA (3.0V)(標準値)
  • スタンバイ・モードから3µsでウェークアップ(標準値)
  • 16ビットRISCアーキテクチャ、拡張メモリ、最大25MHzのシステム・クロック
  • 柔軟な電源管理システム
    • プログラム可能な、レギュレートされたコア電源電圧を持つ、完全に統合されたLDO
    • 電源電圧の管理、監視、およびブラウンアウト
    • 最大2つの補助電源からのシステム動作
  • 統合クロック・システム
    • FLL制御ループによる周波数安定化
    • 低電力、低周波数の内部クロック・ソース(VLO)
    • 低周波数のトリムされた内部基準ソース(REFO)
    • 32kHzの水晶振動子(XT1)
  • 3つのキャプチャ/比較レジスタを搭載した16ビット・タイマ×1
  • 2つのキャプチャ/比較レジスタを搭載した16ビット・タイマ×3
  • 拡張ユニバーサル・シリアル通信インターフェイス
    • eUSCI_A0、eUSCI_A1、eUSCI_A2
      • 自動ボーレート検出機能付きの拡張UART
      • IrDAエンコーダおよびデコーダ
      • 同期SPI
    • eUSCI_B0
      • 複数のスレーブ・アドレシングを持つI2C
      • 同期SPI
  • パスワードで保護されたRTC、水晶振動子オフセット較正および温度補償機能付き
  • バックアップ・サブシステム用の独立した電圧源
    • 32kHzの低周波数発振器(XT1)
    • リアルタイム・クロック
    • バックアップ・メモリ(4×16ビット)
  • 3つの24ビット・シグマ・デルタA/Dコンバータ(ADC)、差動PGA入力付き
  • コントラスト制御を搭載し、8マルチプレクサ・モードで最大320セグメントに対応の内蔵LCDドライバ
  • ハードウェア乗算器で32ビットの演算をサポート
  • 10ビット、200kspsのADC
    • 内部基準
    • サンプル・アンド・ホールドおよび自動スキャン機能
    • 最大6つの外部チャネルと2つの内部チャネル、温度センサを含む
  • 3チャネルの内蔵DMA
  • シリアル・プログラミング機能を搭載、外部からのプログラミング電圧は不要
  • 単相電子電力量計開発ツール(「ツールとソフトウェア」も参照)
  • デバイスの比較 に、供給中の製品ファミリを掲載
  • 100ピンと80ピンのLQFPパッケージで供給

TI MSPファミリの超低消費電力マイクロコントローラは複数のデバイスで構成され、それぞれが各種のアプリケーションを対象とする異なるペリフェラルを搭載しています。アーキテクチャに多様な低消費電力モードを組み合わせ、携帯型測定機器で長いバッテリ駆動時間を実現するように最適化しています。強力な16ビットRISC CPU、16ビット・レジスタ、および定数ジェネレータが搭載されているため、最高水準のコード効率を実現できます。デジタル制御発振器(DCO)により、低消費電力モードからアクティブ・モードへ3µs (標準値)でウェークアップできます。

MSP430F673xおよびMSP430F672xマイクロコントローラには、最大3つの高性能24ビット・シグマ・デルタADC、10ビットADC、4つの拡張ユニバーサル・シリアル通信インターフェイス(3つのeUSCI_Aモジュールと1つのeUSCI_Bモジュール)、4つの16ビット・タイマ、ハードウェア乗算器、DMAモジュール、アラーム機能付きのRTCモジュール、コントラスト制御を内蔵したLCDドライバ、補助電源システム、および100ピンのデバイスでは最大72本、80ピンのデバイスでは最大52本のI/Oピンが搭載されています。

モジュールの完全な説明については、『MSP430FR5xxおよびMSP430FR6xxファミリ ユーザー・ガイド』を参照してください。

TI MSPファミリの超低消費電力マイクロコントローラは複数のデバイスで構成され、それぞれが各種のアプリケーションを対象とする異なるペリフェラルを搭載しています。アーキテクチャに多様な低消費電力モードを組み合わせ、携帯型測定機器で長いバッテリ駆動時間を実現するように最適化しています。強力な16ビットRISC CPU、16ビット・レジスタ、および定数ジェネレータが搭載されているため、最高水準のコード効率を実現できます。デジタル制御発振器(DCO)により、低消費電力モードからアクティブ・モードへ3µs (標準値)でウェークアップできます。

MSP430F673xおよびMSP430F672xマイクロコントローラには、最大3つの高性能24ビット・シグマ・デルタADC、10ビットADC、4つの拡張ユニバーサル・シリアル通信インターフェイス(3つのeUSCI_Aモジュールと1つのeUSCI_Bモジュール)、4つの16ビット・タイマ、ハードウェア乗算器、DMAモジュール、アラーム機能付きのRTCモジュール、コントラスト制御を内蔵したLCDドライバ、補助電源システム、および100ピンのデバイスでは最大72本、80ピンのデバイスでは最大52本のI/Oピンが搭載されています。

モジュールの完全な説明については、『MSP430FR5xxおよびMSP430FR6xxファミリ ユーザー・ガイド』を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
MSP430F6723A アクティブ 2 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、64KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC This product has the same memory, peripherals including the sigma-delta ADC(s), and pin-out configuration while incorporating several errata improvements.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
21 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MSP430F673x、MSP430F672x ミクスト・シグナル・マイクロコントローラ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2018年 10月 30日
* エラッタ MSP430F6723 Microcontroller Errata (Rev. AF) PDF | HTML 2021年 6月 11日
* ユーザー・ガイド MSP430x5xx and MSP430x6xx Family User's Guide (Rev. Q) 2018年 8月 17日
アプリケーション・ノート MSP430™ MCU から MSPM0 MCU への移行ガイド (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 2日
アプリケーション・ノート ESD Diode Current Specification (Rev. B) PDF | HTML 2021年 8月 23日
アプリケーション・ノート MSP430 System-Level ESD Considerations (Rev. B) PDF | HTML 2021年 7月 14日
ユーザー・ガイド MSP430 MCUs Development Guide Book (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 13日
アプリケーション・ノート Answers to Common Sigma-Delta ADC Questions on MSP MCUs PDF | HTML 2020年 8月 11日
アプリケーション・ノート Differences Between MSP430F67xx and MSP430F67xxA Devices (Rev. A) PDF | HTML 2020年 1月 13日
アプリケーション・ノート MSP430 System ESD Troubleshooting Guide PDF | HTML 2019年 12月 13日
アプリケーション・ノート MSP430 32-kHz Crystal Oscillators (Rev. D) PDF | HTML 2017年 7月 18日
Analog Design Journal How delta-sigma ADCs work, Part 1 (Rev. A) 2016年 9月 19日
アプリケーション・ノート Designing With MSP430™ MCUs and Segment LCDs (Rev. A) PDF | HTML 2015年 7月 20日
アプリケーション・ノート MSP430 Advanced Power Optimizations: ULP Advisor SW and EnergyTrace Technology 2014年 6月 9日
アプリケーション・ノート Using TI’s DLMS COSEM Library 2013年 11月 12日
アプリケーション・ノート MSP430F5xx および MSP430F6xx ファミリから、MSP430FR58xx および MSP430FR59xx ファミリへの移行および MSP43 最新英語版 (Rev.D) 2013年 4月 19日
アプリケーション・ノート ULP Temperature-Compensated RTC on MSP430F6736 2013年 4月 8日
ホワイト・ペーパー MSP430F6736 Single-phase energy meter IC System on Chip 2012年 1月 20日
アプリケーション・ノート High-Speed, Analog-to-Digital Converter Basics 2012年 1月 11日
アプリケーション・ノート A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B) 2011年 10月 9日
アプリケーション・ノート Design of Differential Filters for High-Speed Signal Chains (Rev. B) 2010年 4月 30日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

EVM430-F6736 — EVM430-F6736 - MSP430F6736 EVM、メーター用

This EVM430-F6736 is a single-phase electricity meter evaluation module based on the MSP430F6736 device. The E-meter can be connected to the main power lines and has inputs for voltage and current, as well as a third connection to setup anti-tampering. It allows a customer to test the new (...)
評価ボード

ALGO-3P-UISP1-TI — テキサス インスツルメンツのデバイス向けの Algocraft μISP1 プログラマ

μISP は、ホスト PC に接続する (RS-232、USB、LAN 接続が内蔵) かスタンドアロン モードで動作できます。

スタンドアロン モードでのプログラミング サイクルの実行は、単に START ボタンを押すか、複数の TTL 制御ラインを通して行われます。

そのコンパクトなサイズと汎用性により、本番環境、手動プロセス、自動プロセスへの簡単な組み込みが可能になります。

購入先:Algocraft
ハードウェア・プログラミング・ツール

MSP-FET — MSP MCU プログラマとデバッガ

MSP-FET は、強力なエミュレーション開発ツールであり、一般的にデバッグ プローブと呼ばれ、MSP 低消費電力マイクロコントローラ (MCU) の開発を迅速に開始することを可能にします。

JTAG および SBW インターフェイスの双方に対応し、プログラミングおよびリアルタイム デバッグをサポートします。さらに、MSP-FET はコンピュータの USB インターフェイスと MSP の UART 間でバックチャネル UART 接続も提供します。これにより、MSP プログラマは、MSP とコンピュータ上で動作するターミナル間でシリアル通信を行う便利な手段を得ることができます。また、UART や (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ハードウェア・プログラミング・ツール

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! プログラマ

WriteNow! インシステム プログラマのシリーズは、プログラミング業界で画期的なものです。このプログラマは、さまざまなメーカーの多数のデバイス (マイコン、メモリ、CPLD、およびその他のプログラマブル デバイス) に対応しており、ATE / 付属設備への組み込みが容易な小型サイズです。これらはスタンドアロンで動作、またはホスト PC に接続して動作し (RS-232、LAN、および USB 接続が内蔵)、使いやすいソフトウェア ユーティリティが付属しています。

購入先:Algocraft
ソフトウェア開発キット (SDK)

MSP430-SDK MSP430 マイコン向け MSPWare

MSP430-SDK is a collection of resources that help users to write effective code for MSP430 microcontrollers (MCUs). These resources support ALL MSP430 microcontrollers. As one user mentioned, “It’s essentially everything developers need to become MSP430 microcontroller experts!”

This collection of (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

MSP-EM-DESIGN-CENTER — MSP430 マイコン向けエネルギー測定デザイン センター

エネルギー測定デザイン センターは、TI MSP430i20xxおよびMSP430F67xxフラッシュ ベース マイクロコントローラ(MCU)を使用したエネルギー測定システムを短期間で開発できるツールです。グラフィカル ユーザー インターフェイス(GUI)、ドキュメント、ソフトウェア ライブラリ、およびサンプルが含まれているため、スマート グリッドやビルディング オートメーションなどを含む、広範な電力監視およびエネルギー測定アプリケーションを簡単に開発でき、設計時間を短縮できます。デザイン センターを使用すると、コードを 1 (...)
サンプル・コードまたはデモ

SLAC511 MSP430F673x, MSP430F672x Code Examples

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ドライバまたはライブラリ

MSP-DSPLIB MSP マイコン向けデジタル・シグナル・プロセッシング(DSP)ライブラリ

The TI MSP430™ Digital Signal Processing library is a set of optimized functions to perform common signal processing operations for MSP430 microcontrollers. These functions are used in applications where processing-intensive transforms are done in real-time for minimal energy and with very (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
ドライバまたはライブラリ

MSP-GRLIB MSP グラフィック・ライブラリ

The MSP Graphics Library is a royalty-free set of graphics primitives for displaying images or creating graphical user interfaces (GUIs) on MSP430 and MSP432 microcontroller-based boards that use a graphical display. The graphics library consists of two functional layers: 1) the display driver (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
ドライバまたはライブラリ

MSPMATHLIB — Math ライブラリ、MSP430 用

Continuing to innovate in the low power and low cost microcontroller space, TI brings you MSPMATHLIB. Leveraging the intelligent peripherals of our devices, this floating point math library of scalar functions brings you up to 26x better performance.

Mathlib is easy to integrate into your designs. (...)

ユーザー ガイド: PDF
はじめに

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

ENERGYTRACE — MSP マイコン向け EnergyTrace™ テクノロジー

EnergyTrace™ ソフトウェアは、MSP430™ マイコン (MCU)、MSP432™ マイコン、CC13xx ワイヤレス・マイコン、CC26xx ワイヤレス・マイコンに対応した、エネルギー・ベースのコード分析ツールであり、アプリケーションのエネルギー・プロファイルを測定して表示します。また、超低消費電力化を目的としたコードの最適化に役立ちます。

デベロッパーの皆様がご存じのように、システムの状態を理解していない場合、システムのチューニングは困難になります。 EnergyTrace (...)

ユーザー ガイド: PDF
最新英語版 (Rev.AS): PDF
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

IAR-KICKSTART — IAR Embedded Workbench

IAR Embedded Workbench は、選択したターゲット・マイコンに対応する組込みアプリケーションのビルドとデバッグに使用する包括的な開発ツールチェーンです。付属の IAR C/C++ コンパイラは、開発中アプリケーション向けに高度最適化済みのコードを生成します。C-SPY デバッガは、コードとデータそれぞれの複雑なブレークポイントをサポートしている、ソース・レベルと逆アセンブリ・レベルのデバッグに適したフル統合型デバッガです。

主なコンポーネント:

  • プロジェクト管理ツールとエディタの付属した統合開発環境。
  • 高度な最適化を実現する C/C++ コンパイラ。
  • (...)
購入先:IAR Systems
ユーザー ガイド: PDF
オンライン・トレーニング

MSP430-ACADEMY MSP430™ academy

MSP430™ academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics and LaunchPads in the MSP430 MCU portfolio.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

オペレーティング・システム (OS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SAFERTOS の事前認証取得済み安全対応 RTOS

SAFERTOS® は、組込みプロセッサに適した独自のリアルタイム オペレーティング システムです。TÜV SÜD から、IEC 61508 SIL3 と ISO 26262 ASIL D の各規格に対する事前認証取得済みです。SAFERTOS® は、WHIS のエキスパート チームが安全性を重視して特化型製作したもので、世界各地の安全重視アプリケーションが採用しています。WHIS とテキサス・インスツルメンツは 10 年以上にわたる協力関係を維持してきました。この間、WHIS は SafeRTOS® を幅広い TI (...)
ソフトウェア・プログラミング・ツール

MSP-GANG-SOFTWARE MSP-GANG ソフトウェア

The MSP Gang Programmer (MSP-GANG) is a MSPM0/MSP430/MSP432 device programmer that can program up to eight identical devices at the same time.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ソフトウェア・プログラミング・ツール

MSP430-FLASHER MSP430™ と SimpleLink™ MSP432™ の各マイコン向けコマンドライン・プログラマ

MSPFlasher is an open-source, shell-based (command line) interface for programming MSP430™ and MSP432™ microcontrollers (MCUs) through JTAG and provides the most common programming functions. MSP Flasher can be used to download binary files directly to memory without the need of an IDE (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
設計ツール

MSP-3P-SEARCH — MSP Third party search tool

TI は複数の企業と協力し、TI の MSP デバイスに対応する多様なソリューションとサービスを提供しています。これらの企業は、各種 MSP デバイスを使用する量産に至るお客様の開発工程の迅速化に役立ちます。この検索ツールをダウンロードすると、サード・パーティー各社の概要を手早く参照し、お客様のニーズに適したサード・パーティーを見つけることができます。

(...)

リファレンス・デザイン

TIDM-SINGLEPHASEMETER — Class 0.2 単相 e メーター

MSP430F6736 デバイスを使用するこの設計では、高集積シングル チップ電気メーター (e メーター) ソリューションを実装します。RMS 電流と電圧、有効 / 無効電力と有効 / 無効エネルギー、力率、周波数など、単相エネルギー測定に必要なさまざまなパラメータを計算できるように、ハードウェアとソフトウェアの設計ファイルが付属しています。
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-1PHMTR-ESD — 強化型 ESD (静電気放電) 保護機能搭載、単相計測のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、強化 ESD (静電気放電) 保護機能を搭載した、ANSI/IEC Class 0.2 対応の単相エネルギー メーターを実装しています。また このデザインは ZigBee™ コネクティビティを使用する通信機能も搭載しています。  EメータSoCを使用して、あらゆる計量機能を実行し、有効電力の結果をCC2530EMアドオン ボードに送信できます。それらの結果をリモートで表示するには、このデザインに関連する、家庭内ディスプレイのリファレンス デザイン (TIDM-LOWEND-IHD) を使用できます。

このリファレンス デザインは MSP430F6736A (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
LQFP (PN) 80 Ultra Librarian
LQFP (PZ) 100 Ultra Librarian